Menü Suche

Durchführungen zum Einrasten

Auf Lager

Geschlossene Durchführungen sind für den Schutz von Drähten, Kabeln und Schläuchen vor den scharfen Kanten von Bohrungen und Zuglöchern in Blechen geeignet.

Das wirtschaftliche und dennoch haltbare Material schafft eine glatte Öffnung. Robuste und hitzestabilisierte Optionen sind in unserem Sortiment enthalten.

Das Design der geschlossenen Durchführungen verfügt über mehrere Verriegelungen, wodurch das Produkt in üblichen Plattenstärken einfach eingedrückt werden kann, was für eine mühelose Installation sorgt. Die Druckmontage mit dem Finger bedeutet, dass keine Werkzeuge erforderlich sind.

Für eine große Auswahl an Größen mit unterschiedlichen Innendurchmessern geeignet.

  • Materialien: Nylon 6/6 und Hitzestabilisiertes Nylon 6/6
  • Farben: Schwarz und Weiß
  • Flammwidrigkeitsklasse UL94 V2


Seriennummer: SR1706

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
147 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Ungefährer Kabelhaltedurchmesser Kompatibler Bohrungsdurchmesser Gesamtdurchmesser Farbe Maximale Plattenstärke Hauptmaterial Gesamthöhe Kaufen
0,2453 € - 0,2783 € 11546 Auf Lager
37.3 mm
Schwarz
3.2 mm
Polyamid 66
11.5 mm
0,4447 € - 1,3271 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.9 mm
Schwarz
3.2 mm
Polyamid 66
11.5 mm
0,1384 € - 0,1624 € 2000 Auf Lager
7.1 mm
10.3 mm
21.0 mm
Schwarz
1.6 mm
Polyamid 66
6.4 mm
0,2137 € - 0,2453 € 19500 Auf Lager
33.3 mm
Schwarz
3.2 mm
Polyamid 66
11.5 mm
0,1384 € - 0,1624 € 7997 Auf Lager
7.9 mm
11.1 mm
21.8 mm
Schwarz
1.6 mm
Polyamid 66
6.4 mm
0,2429 € - 0,2429 € 1998 Auf Lager
31.7 mm
38.1 mm
40.1 mm
Schwarz
3.2 mm
Polyamid 66
10.7 mm
0,5107 € - 0,538 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.2 mm
27.8 mm
10.3 mm
Schwarz
3.2 mm
Polyamid 66
10.3 mm
0,1907 € - 0,2027 € 19585 Auf Lager
6.7 mm
9.5 mm
9.0 mm
Schwarz
3.2 mm
Polyamid 66
9.9 mm
0,1384 € - 0,1624 € 12812 Auf Lager
5.5 mm
8.7 mm
16.7 mm
Schwarz
1.6 mm
Polyamid 66
6.4 mm
0,313 € - 0,3308 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.9 mm
19.0 mm
10.3 mm
Schwarz
3.2 mm
Hitzestabilisiertes Nylon 6/6
10.3 mm
0,1384 € - 0,1624 € 13997 Auf Lager
5.5 mm
7.1 mm
14.3 mm
Schwarz
1.6 mm
Polyamid 66
5.9 mm
0,7512 € - 0,7512 € 8720 Auf Lager
41.3 mm
50.8 mm
54.0 mm
Schwarz
6.4 mm
Polyamid 66
14.3 mm
0,0544 € - 0,0544 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.9 mm
14.3 mm
6.4 mm
Schwarz
3.2 mm
Polyamid 66
10.3 mm
0,3726 € - 0,3726 € 6000 Auf Lager
14.3 mm
22.2 mm
10.3 mm
Schwarz
3.2 mm
Hitzestabilisiertes Nylon 6/6
13.1 mm
0,1743 € - 0,1833 € 5680 Auf Lager
9.9 mm
12.7 mm
14.7 mm
Schwarz
6.4 mm
Polyamid 66
14.3 mm
0,1822 € - 0,208 € 7500 Auf Lager
30.9 mm
Schwarz
3.2 mm
Polyamid 66
11.5 mm
0,2101 € - 0,2459 € 116 Auf Lager
11.5 mm
15.9 mm
10.5 mm
Schwarz
3.2 mm
Hitzestabilisiertes Nylon 6/6
10.3 mm
0,1779 € - 0,2037 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.9 mm
Schwarz
3.2 mm
Polyamid 66
11.5 mm
0,3323 € - 0,3323 € 10526 Auf Lager
22.3 mm
25.4 mm
10.3 mm
Schwarz
1.6 mm
Polyamid 66
6.4 mm
10021439 0,2769 € - 0,8766 € 52900 Auf Lager
30.9 mm
Schwarz
3.2 mm
Polyamid 66
11.5 mm
  • von 8
Durchführung zum Einrasten Nylon 6/6 Schwarz

10021453

Preisbereich
0,2783 € - 0,2453 €

Lagerbestände
11546 Auf Lager
Merkmale
  • Maximale Plattenstärke
    3.2 mm
  • Gesamtdurchmesser
    37.3 mm
  • Gesamthöhe
    11.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Durchführung zum Einrasten Nylon 6/6 Schwarz

10021484

Preisbereich
1,3271 € - 0,4447 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Maximale Plattenstärke
    3.2 mm
  • Gesamtdurchmesser
    40.9 mm
  • Gesamthöhe
    11.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Durchführung zum Einrasten 10.3 mm 7.1 mm 1.6 mm PA Schwarz

10259115

Preisbereich
0,1624 € - 0,1384 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    10.3 mm
  • Maximale Plattenstärke
    1.6 mm
  • Gesamtdurchmesser
    21.0 mm
  • Gesamthöhe
    6.4 mm
  • Ungefährer Kabelhaltedurchmesser
    7.1 mm
Durchführung zum Einrasten Nylon 6/6 Schwarz

10021446

Preisbereich
0,2453 € - 0,2137 €

Lagerbestände
19500 Auf Lager
Merkmale
  • Maximale Plattenstärke
    3.2 mm
  • Gesamtdurchmesser
    33.3 mm
  • Gesamthöhe
    11.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Durchführung zum Einrasten 11.1 mm 7.9 mm 1.6 mm PA Schwarz

10259122

Preisbereich
0,1624 € - 0,1384 €

Lagerbestände
7997 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    11.1 mm
  • Maximale Plattenstärke
    1.6 mm
  • Gesamtdurchmesser
    21.8 mm
  • Gesamthöhe
    6.4 mm
  • Ungefährer Kabelhaltedurchmesser
    7.9 mm
Durchführung zum Einrasten 38.1 mm 31.7 mm 3.2 mm PA Schwarz

10380666

Preisbereich
0,2429 € - 0,2429 €

Lagerbestände
1998 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    38.1 mm
  • Maximale Plattenstärke
    3.2 mm
  • Gesamtdurchmesser
    40.1 mm
  • Gesamthöhe
    10.7 mm
  • Ungefährer Kabelhaltedurchmesser
    31.7 mm
Durchführung zum Einrasten 27.8 mm 22.2 mm 3.2 mm PA Schwarz

10380659

Preisbereich
0,538 € - 0,5107 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    27.8 mm
  • Maximale Plattenstärke
    3.2 mm
  • Gesamtdurchmesser
    10.3 mm
  • Gesamthöhe
    10.3 mm
  • Ungefährer Kabelhaltedurchmesser
    22.2 mm
Durchführung zum Einrasten 9.5 mm 6.7 mm 3.2 mm PA Schwarz

10380642

Preisbereich
0,2027 € - 0,1907 €

Lagerbestände
19585 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    9.5 mm
  • Maximale Plattenstärke
    3.2 mm
  • Gesamtdurchmesser
    9.0 mm
  • Gesamthöhe
    9.9 mm
  • Ungefährer Kabelhaltedurchmesser
    6.7 mm
Durchführung zum Einrasten 8.7 mm 5.5 mm 1.6 mm PA Schwarz

10259092

Preisbereich
0,1624 € - 0,1384 €

Lagerbestände
12812 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    8.7 mm
  • Maximale Plattenstärke
    1.6 mm
  • Gesamtdurchmesser
    16.7 mm
  • Gesamthöhe
    6.4 mm
  • Ungefährer Kabelhaltedurchmesser
    5.5 mm
Durchführung zum Einrasten 19.0 mm 13.9 mm 3.2 mm PA Schwarz

10262023

Preisbereich
0,3308 € - 0,313 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    19.0 mm
  • Maximale Plattenstärke
    3.2 mm
  • Gesamtdurchmesser
    10.3 mm
  • Gesamthöhe
    10.3 mm
  • Ungefährer Kabelhaltedurchmesser
    13.9 mm
Durchführung zum Einrasten 7.1 mm 5.5 mm 1.6 mm PA Schwarz

10259085

Preisbereich
0,1624 € - 0,1384 €

Lagerbestände
13997 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    7.1 mm
  • Maximale Plattenstärke
    1.6 mm
  • Gesamtdurchmesser
    14.3 mm
  • Gesamthöhe
    5.9 mm
  • Ungefährer Kabelhaltedurchmesser
    5.5 mm
Durchführung zum Einrasten 50.8 mm 41.3 mm 6.4 mm PA Schwarz

10259061

Preisbereich
0,7512 € - 0,7512 €

Lagerbestände
8720 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    50.8 mm
  • Maximale Plattenstärke
    6.4 mm
  • Gesamtdurchmesser
    54.0 mm
  • Gesamthöhe
    14.3 mm
  • Ungefährer Kabelhaltedurchmesser
    41.3 mm
Durchführung zum Einrasten 14.3 mm 9.9 mm 3.2 mm PA Schwarz

10434949

Preisbereich
0,0544 € - 0,0544 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    14.3 mm
  • Maximale Plattenstärke
    3.2 mm
  • Gesamtdurchmesser
    6.4 mm
  • Gesamthöhe
    10.3 mm
  • Ungefährer Kabelhaltedurchmesser
    9.9 mm
Durchführung zum Einrasten 22.2 mm 14.3 mm 3.2 mm PA Schwarz

10380680

Preisbereich
0,3726 € - 0,3726 €

Lagerbestände
6000 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    22.2 mm
  • Maximale Plattenstärke
    3.2 mm
  • Gesamtdurchmesser
    10.3 mm
  • Gesamthöhe
    13.1 mm
  • Ungefährer Kabelhaltedurchmesser
    14.3 mm
Durchführung zum Einrasten 12.7 mm 9.9 mm 6.4 mm PA Schwarz

10258972

Preisbereich
0,1833 € - 0,1743 €

Lagerbestände
5680 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    12.7 mm
  • Maximale Plattenstärke
    6.4 mm
  • Gesamtdurchmesser
    14.7 mm
  • Gesamthöhe
    14.3 mm
  • Ungefährer Kabelhaltedurchmesser
    9.9 mm
Durchführung zum Einrasten Nylon 6/6 Schwarz

10021415

Preisbereich
0,208 € - 0,1822 €

Lagerbestände
7500 Auf Lager
Merkmale
  • Maximale Plattenstärke
    3.2 mm
  • Gesamtdurchmesser
    30.9 mm
  • Gesamthöhe
    11.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Durchführung zum Einrasten 15.9 mm 11.5 mm 3.2 mm PA Schwarz

10262016

Preisbereich
0,2459 € - 0,2101 €

Lagerbestände
116 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    15.9 mm
  • Maximale Plattenstärke
    3.2 mm
  • Gesamtdurchmesser
    10.5 mm
  • Gesamthöhe
    10.3 mm
  • Ungefährer Kabelhaltedurchmesser
    11.5 mm
Durchführung zum Einrasten Nylon 6/6 Schwarz

10021422

Preisbereich
0,2037 € - 0,1779 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Maximale Plattenstärke
    3.2 mm
  • Gesamtdurchmesser
    30.9 mm
  • Gesamthöhe
    11.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Durchführung zum Einrasten 25.4 mm 22.3 mm 1.6 mm PA Schwarz

10259139

Preisbereich
0,3323 € - 0,3323 €

Lagerbestände
10526 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    25.4 mm
  • Maximale Plattenstärke
    1.6 mm
  • Gesamtdurchmesser
    10.3 mm
  • Gesamthöhe
    6.4 mm
  • Ungefährer Kabelhaltedurchmesser
    22.3 mm
Durchführung zum Einrasten Nylon 6/6 Schwarz

10021439

Preisbereich
0,8766 € - 0,2769 €

Lagerbestände
52900 Auf Lager
Merkmale
  • Maximale Plattenstärke
    3.2 mm
  • Gesamtdurchmesser
    30.9 mm
  • Gesamthöhe
    11.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66