Menü Suche

Eckschützer

Auf Lager

Eckschützer wurden entwickelt, um scharfe, empfindliche Ecken während des Transports und der Lagerung zu schützen. Das Design sorgt für einen sicheren, passgenauen Sitz. Die Eckschützer lassen sich durch einfaches Hineindrücken installieren und entfernen. Werden häufig in industriellen, gewerblichen und privaten Bereichen verwendet.Werden verwendet, um scharfe oder empfindliche Ecken vor Beschädigungen während Transport und Lagerung abzudecken.Einfach zu montieren und zu entfernen durch simples Aufdrücken und Abziehen.Werden häufig in industriellen, gewerblichen und privaten Bereichen verwendet. Material: LDPE, PP Farbe: Weiß, Schwarz Seriennummer: SR1041

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
55 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit T L Farbe t Material Typ Kaufen
0,1002 € - 0,1002 € 4998 Auf Lager
1.2 mm
45.0 mm
Weiß
0.8 mm
LDPE - PIR
1
0,1836 € - 0,2051 € 148985 Auf Lager
20.0 mm
45.0 mm
Weiß
LDPE - PIR
4
0,1549 € - 0,1807 € 70 Auf Lager
20.0 mm
55.0 mm
Schwarz
LDPE - PIR
3
0,2137 € - 0,251 € 318 Auf Lager
47.0 mm
55.0 mm
Schwarz
LDPE - PIR
3
0,2051 € - 0,2051 € 5667 Auf Lager
3.0 mm
32.0 mm
Weiß
2.0 mm
LDPE - PIR
1
0,0951 € - 0,1113 € 1482 Auf Lager
4.0 mm
45.0 mm
Schwarz
LDPE - PIR
3
0,538 € - 0,5652 € 3150 Auf Lager
34.0 mm
70.0 mm
Schwarz
LDPE - PIR
6
0,0998 € - 0,117 € 8000 Auf Lager
6.0 mm
45.0 mm
Schwarz
LDPE - PIR
3
0,1606 € - 0,1908 € 3000 Auf Lager
22.0 mm
55.0 mm
Schwarz
LDPE - PIR
3
0,1427 € - 0,1678 € 20092 Auf Lager
15.0 mm
55.0 mm
Schwarz
LDPE - PIR
3
0,1764 € - 0,2066 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0 mm
55.0 mm
Schwarz
LDPE - PIR
3
0,1707 € - 0,1994 € 7 Auf Lager
25.0 mm
55.0 mm
Schwarz
LDPE - PIR
3
0,1477 € - 0,1721 € 27730 Auf Lager
18.0 mm
55.0 mm
Schwarz
LDPE - PIR
3
0,1047 € - 0,1225 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0 mm
45.0 mm
Schwarz
LDPE - PIR
3
0,3917 € - 0,4576 € 239 Auf Lager
30.0 mm
45.0 mm
Weiß
LDPE - PIR
4
  • von 3
Eckschützer 1 – Standard-Protektor 1.2 mm LDPE - PIR Weiß

10084564

Preisbereich
0,1002 € - 0,1002 €

Lagerbestände
4998 Auf Lager
Merkmale
  • L
    45.0 mm
  • T
    1.2 mm
  • t
    0.8 mm
  • Typ
    1
  • Ausführung
    Standard Protector
Eckschützer 4 – Schwere Ausführung 20.0 mm LDPE - PIR Weiß

10074558

Preisbereich
0,2051 € - 0,1836 €

Lagerbestände
148985 Auf Lager
Merkmale
  • L
    45.0 mm
  • T
    20.0 mm
  • Typ
    4
  • Ausführung
    Heavy Duty Protector
  • Farbe
    Weiß
Eckschützer 3 – Standard-Protektor 20.0 mm LDPE - PIR Schwarz

10081921

Preisbereich
0,1807 € - 0,1549 €

Lagerbestände
70 Auf Lager
Merkmale
  • L
    55.0 mm
  • T
    20.0 mm
  • Typ
    3
  • Ausführung
    Standard Protector
  • Farbe
    Schwarz
Eckschützer 3 – Standard-Protektor 47.0 mm LDPE - PIR Schwarz

10082010

Preisbereich
0,251 € - 0,2137 €

Lagerbestände
318 Auf Lager
Merkmale
  • L
    55.0 mm
  • T
    47.0 mm
  • Typ
    3
  • Ausführung
    Standard Protector
  • Farbe
    Schwarz
Eckschützer 1 – Standard-Protektor 3.0 mm LDPE - PIR Weiß

10070130

Preisbereich
0,2051 € - 0,2051 €

Lagerbestände
5667 Auf Lager
Merkmale
  • L
    32.0 mm
  • T
    3.0 mm
  • t
    2.0 mm
  • Typ
    1
  • Ausführung
    Standard Protector
Eckschützer 3 – Standard-Protektor 4.0 mm LDPE - PIR Schwarz

10081853

Preisbereich
0,1113 € - 0,0951 €

Lagerbestände
1482 Auf Lager
Merkmale
  • L
    45.0 mm
  • T
    4.0 mm
  • Typ
    3
  • Ausführung
    Standard Protector
  • Farbe
    Schwarz
Eckschützer 6 – Offen 34.0 mm LDPE - PIR Schwarz

10101544

Preisbereich
0,5652 € - 0,538 €

Lagerbestände
3150 Auf Lager
Merkmale
  • L
    70.0 mm
  • T
    34.0 mm
  • Typ
    6
  • Ausführung
    Open Protector
  • Farbe
    Schwarz
Eckschützer 3 – Standard-Protektor 6.0 mm LDPE - PIR Schwarz

10081860

Preisbereich
0,117 € - 0,0998 €

Lagerbestände
8000 Auf Lager
Merkmale
  • L
    45.0 mm
  • T
    6.0 mm
  • Typ
    3
  • Ausführung
    Standard Protector
  • Farbe
    Schwarz
Eckschützer 3 – Standard-Protektor 22.0 mm LDPE - PIR Schwarz

10081938

Preisbereich
0,1908 € - 0,1606 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • L
    55.0 mm
  • T
    22.0 mm
  • Typ
    3
  • Ausführung
    Standard Protector
  • Farbe
    Schwarz
Eckschützer 3 – Standard-Protektor 15.0 mm LDPE - PIR Schwarz

10081907

Preisbereich
0,1678 € - 0,1427 €

Lagerbestände
20092 Auf Lager
Merkmale
  • L
    55.0 mm
  • T
    15.0 mm
  • Typ
    3
  • Ausführung
    Standard Protector
  • Farbe
    Schwarz
Eckschützer 3 – Standard-Protektor 30.0 mm LDPE - PIR Schwarz

10081976

Preisbereich
0,2066 € - 0,1764 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • L
    55.0 mm
  • T
    30.0 mm
  • Typ
    3
  • Ausführung
    Standard Protector
  • Farbe
    Schwarz
Eckschützer 3 – Standard-Protektor 25.0 mm LDPE - PIR Schwarz

10081952

Preisbereich
0,1994 € - 0,1707 €

Lagerbestände
7 Auf Lager
Merkmale
  • L
    55.0 mm
  • T
    25.0 mm
  • Typ
    3
  • Ausführung
    Standard Protector
  • Farbe
    Schwarz
Eckschützer 3 – Standard-Protektor 18.0 mm LDPE - PIR Schwarz

10081914

Preisbereich
0,1721 € - 0,1477 €

Lagerbestände
27730 Auf Lager
Merkmale
  • L
    55.0 mm
  • T
    18.0 mm
  • Typ
    3
  • Ausführung
    Standard Protector
  • Farbe
    Schwarz
Eckschützer 3 – Standard-Protektor 8.0 mm LDPE - PIR Schwarz

10081877

Preisbereich
0,1225 € - 0,1047 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • L
    45.0 mm
  • T
    8.0 mm
  • Typ
    3
  • Ausführung
    Standard Protector
  • Farbe
    Schwarz
Eckschützer 4 – Schwere Ausführung 30.0 mm LDPE - PIR Weiß

10102282

Preisbereich
0,4576 € - 0,3917 €

Lagerbestände
239 Auf Lager
Merkmale
  • L
    45.0 mm
  • T
    30.0 mm
  • Typ
    4
  • Ausführung
    Heavy Duty Protector
  • Farbe
    Weiß