Menü Suche

Einfache Schalter

Auf Lager

Das Schalterzubehör umfasst Ersatzteile und Zubehör für unsere Drucktastenschalter.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
33 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Schaltungsanordnungstyp Farbe Kaufen
3,9271 € - 4,3634 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Weiß
6,2043 € - 6,8936 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12-30 V AC/DC
9,5723 € - 10,6359 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
100-230 V AC
3,0135 € - 3,3483 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Lichtkontaktblock
5,4952 € - 6,1058 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12-30 V AC/DC
9,5723 € - 10,6359 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
100-230 V AC
3,0401 € - 3,3779 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1 NC
5,8497 € - 6,4997 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12-30 V AC/DC
2,9703 € - 3,3004 € 17 Auf Lager
Weiß
9,5723 € - 10,6359 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
100-230 V AC
5,4952 € - 6,1058 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12-30 V AC/DC
3,9271 € - 4,3634 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Weiß
9,5723 € - 10,6359 € 180 Auf Lager
100-230 V AC
0,2284 € - 0,2538 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Weiß
3,0401 € - 3,3779 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1 NO
8,686 € - 9,6511 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
100-230 V AC
0,4363 € - 0,4848 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Weiß
9,2178 € - 10,242 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
100-230 V AC
5,8497 € - 6,4997 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12-30 V AC/DC
0,4363 € - 0,4848 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Weiß
  • von 2
Verlängerte Doppelkopf-Abdeckung Silikon Weiß

10211953

Preisbereich
4,3634 € - 3,9271 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Doppelkopf-Abdeckung
  • Farbe
    Weiß
  • Zolltarifnummer
    8536508090
Signalblock IP50 44.0 mm

10212288

Preisbereich
6,8936 € - 6,2043 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Signalblock
  • Schaltungsanordnungstyp
    12-30 V AC/DC
  • Tiefe
    10.0 mm
  • Breite
    40.0 mm
  • Höhe
    44.0 mm
Signalblock IP50 44.0 mm

10212363

Preisbereich
10,6359 € - 9,5723 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Signalblock
  • Schaltungsanordnungstyp
    100-230 V AC
  • Tiefe
    10.0 mm
  • Breite
    40.0 mm
  • Höhe
    44.0 mm
Kontaktblock IP50 33.0 mm

10212271

Preisbereich
3,3483 € - 3,0135 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Kontaktblock
  • Schaltungsanordnungstyp
    Lichtkontaktblock
  • Tiefe
    10.0 mm
  • Breite
    40.0 mm
  • Höhe
    33.0 mm
Signalblock IP50 44.0 mm

10212295

Preisbereich
6,1058 € - 5,4952 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Signalblock
  • Schaltungsanordnungstyp
    12-30 V AC/DC
  • Tiefe
    10.0 mm
  • Breite
    40.0 mm
  • Höhe
    44.0 mm
Signalblock IP50 44.0 mm

10212370

Preisbereich
10,6359 € - 9,5723 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Signalblock
  • Schaltungsanordnungstyp
    100-230 V AC
  • Tiefe
    10.0 mm
  • Breite
    40.0 mm
  • Höhe
    44.0 mm
Kontaktblock Stopp IP65 28.0 mm

10211823

Preisbereich
3,3779 € - 3,0401 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Kontaktblock Start
  • Schaltungsanordnungstyp
    1 NC
  • Tiefe
    10.0 mm
  • Breite
    35.0 mm
  • Höhe
    28.0 mm
Lichtblock mit LED IP65 44.0 mm

10211854

Preisbereich
6,4997 € - 5,8497 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Signalblock
  • Schaltungsanordnungstyp
    12-30 V AC/DC
  • Tiefe
    10.0 mm
  • Breite
    35.0 mm
  • Höhe
    44.0 mm
Silikon Abdeckung - Weiß

10211939

Preisbereich
3,3004 € - 2,9703 €

Lagerbestände
17 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Cover
  • Farbe
    Weiß
  • Preis/Stück inkl. MwSt
    3.8867 EUR
  • Zolltarifnummer
    8536508090
Lichtblock mit LED IP65 44.0 mm

10211915

Preisbereich
10,6359 € - 9,5723 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Signalblock
  • Schaltungsanordnungstyp
    100-230 V AC
  • Tiefe
    10.0 mm
  • Breite
    35.0 mm
  • Höhe
    44.0 mm
Lichtblock mit LED IP65 44.0 mm

10211847

Preisbereich
6,1058 € - 5,4952 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Signalblock
  • Schaltungsanordnungstyp
    12-30 V AC/DC
  • Tiefe
    10.0 mm
  • Breite
    35.0 mm
  • Höhe
    44.0 mm
Silikon Doppelkopf-Abdeckung - Weiß

10211946

Preisbereich
4,3634 € - 3,9271 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Doppelkopf-Abdeckung
  • Farbe
    Weiß
  • Zolltarifnummer
    8536508090
Lichtblock mit LED IP65 44.0 mm

10211922

Preisbereich
10,6359 € - 9,5723 €

Lagerbestände
180 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Signalblock
  • Schaltungsanordnungstyp
    100-230 V AC
  • Tiefe
    10.0 mm
  • Breite
    35.0 mm
  • Höhe
    44.0 mm
Silikon Plattenhalter 18 mm - Weiß

10212004

Preisbereich
0,2538 € - 0,2284 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Plattenhalter 8 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Zolltarifnummer
    8536508090
Kontaktblock Start IP65 28.0 mm

10211816

Preisbereich
3,3779 € - 3,0401 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Kontaktblock Start
  • Schaltungsanordnungstyp
    1 NO
  • Tiefe
    10.0 mm
  • Breite
    35.0 mm
  • Höhe
    28.0 mm
Lichtblock mit LED IP65 44.0 mm

10211892

Preisbereich
9,6511 € - 8,686 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Signalblock
  • Schaltungsanordnungstyp
    100-230 V AC
  • Tiefe
    10.0 mm
  • Breite
    35.0 mm
  • Höhe
    44.0 mm
Silikon Plattenhalter 18 mm - Weiß

10211977

Preisbereich
0,4848 € - 0,4363 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Plattenhalter 8 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Zolltarifnummer
    8536508090
Lichtblock mit LED IP65 44.0 mm

10211908

Preisbereich
10,242 € - 9,2178 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Signalblock
  • Schaltungsanordnungstyp
    100-230 V AC
  • Tiefe
    10.0 mm
  • Breite
    35.0 mm
  • Höhe
    44.0 mm
Signalblock IP50 44.0 mm

10494523

Preisbereich
6,4997 € - 5,8497 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Signalblock
  • Schaltungsanordnungstyp
    12-30 V AC/DC
  • Tiefe
    10.0 mm
  • Breite
    40.0 mm
  • Höhe
    44.0 mm
Silikon Doppelter Plattenhalter 18 mm - Weiß

10211984

Preisbereich
0,4848 € - 0,4363 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Doppelter Plattenhalter 18 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Zolltarifnummer
    8536508090