Diese Einzelkreuzgelenke werden verwendet, wenn Rotationsmobilität und Flexibilität bei nicht fluchtenden Wellen gefragt sind. Sie übertragen Drehmoment und Rotation zwischen zwei nicht fluchtenden Wellen und berücksichtigen gleichzeitig Winkelversätze.
Sie sollen Drehmoment übertragen und die Länge ändern, während gleichzeitig geringe Winkelversätze zwischen den Input- und Output-Wellen berücksichtigt werden. Zudem sind Kreuzgelenke mit Gleitlagern für eine Antriebsgeschwindigkeit von 1.000 rpm und 4.000 rpm erhältlich. Entsprechend konzipiert für schwere Lasten und bieten konsistente Leistung unter rauen Bedingungen.
Erhältlich mit einfachen oder Nadelrollenlagern, die auf Lebensdauer geschmiert sind und keine Wartung erfordern. Auf Anfrage können genutete oder viereckige Bohrungen bereitgestellt werden. Der Biegewinkel beträgt bis zu 45 Grad pro Gelenk und der Betrieb ist präzise, leise und gleichmäßig. Sie können mit speziellen Werkzeugen in die Anwendung eingesetzt und daraus entfernt werden. Typische Anwendungen beinhalten Industriemaschinen und Förderanlagen.
Material: Edelstahl 304, Stahl Seriennummer: SRR3694, SRR3690, SRR3689, SRR3688
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | d1 tol. H7 | l1 | Material | Bore dia | l2 | l3 | d2 | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31,6195 € - 42,156 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
22.0
|
95.0
|
Stahl
|
Rundbohrung
|
47.5
|
22.0
|
45.0
|
||
219,3091 € - 292,4122 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
50.0
|
190.0
|
Stahl
|
Passfedernut
|
95.0
|
46.0
|
95.0
|
||
47,8624 € - 63,8097 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
8.0
|
40.0
|
Edelstahl 304
|
Passfedernut
|
20.0
|
11.0
|
16.0
|
||
26,5551 € - 35,4102 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
16.0
|
68.0
|
Stahl
|
Passfedernut
|
34.0
|
16.0
|
32.0
|
||
58,2358 € - 77,6478 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
22.0
|
95.0
|
Stahl
|
Passfedernut
|
47.5
|
22.0
|
45.0
|
||
51,7142 € - 68,9455 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
12.0
|
56.0
|
Edelstahl 304
|
Passfedernut
|
28.0
|
13.0
|
25.0
|
||
32,3328 € - 43,1138 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
6.0
|
34.0
|
Edelstahl 304
|
Rundbohrung
|
17.0
|
8.0
|
16.0
|
||
50,308 € - 67,0705 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
22.0
|
95.0
|
Stahl
|
Rundbohrung
|
47.5
|
22.0
|
45.0
|
||
49,238 € - 65,6541 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
30.0
|
122.0
|
Stahl
|
Rundbohrung
|
61.0
|
29.0
|
58.0
|
||
47,8624 € - 63,8097 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
6.0
|
34.0
|
Edelstahl 304
|
Passfedernut
|
17.0
|
8.0
|
16.0
|
||
45,8651 € - 61,1501 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
18.0
|
74.0
|
Stahl
|
Passfedernut
|
37.0
|
17.0
|
36.0
|
||
179,1605 € - 238,8739 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
40.0
|
160.0
|
Stahl
|
Rundbohrung
|
80.0
|
39.0
|
80.0
|
||
80,4602 € - 107,2803 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
30.0
|
122.0
|
Stahl
|
Passfedernut
|
61.0
|
29.0
|
58.0
|
||
109,4202 € - 145,8902 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
30.0
|
122.0
|
Edelstahl 304
|
Rundbohrung
|
61.0
|
29.0
|
58.0
|
||
267,6505 € - 356,8639 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
50.0
|
190.0
|
Stahl
|
Passfedernut
|
95.0
|
46.0
|
95.0
|
||
54,8323 € - 73,1132 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
16.0
|
68.0
|
Edelstahl 304
|
Passfedernut
|
34.0
|
16.0
|
32.0
|
||
51,0926 € - 68,1201 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
10.0
|
48.0
|
Edelstahl 304
|
Passfedernut
|
24.0
|
12.0
|
22.0
|
||
35,9605 € - 47,9439 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
16.0
|
68.0
|
Stahl
|
Rundbohrung
|
34.0
|
16.0
|
32.0
|
||
203,9528 € - 271,9405 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
50.0
|
190.0
|
Stahl
|
Rundbohrung
|
95.0
|
46.0
|
95.0
|
||
22,9173 € - 30,5598 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
18.0
|
74.0
|
Stahl
|
Rundbohrung
|
37.0
|
17.0
|
36.0
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.