Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Diese Federkolben mit Kugelende und glattem Körper werden für Positionierung, Druckausübung und Hebevorgänge verwendet. Sie bestehen aus drei Teilen: einem Gehäuse, einem Kugelende und einem Federmechanismus. Sie ähneln Federkolben mit Bolzenende, das Kugelende rastet jedoch sanfter ein und reduziert Abnutzung und Verschleiß sowohl an dem Werkstück als auch an dem Kolben.
Das Kugelende des Kolbens bietet einen Kontaktpunkt für präzises Einrasten und genaue Positionierung in der Anwendung. Der Kragen an dem Federkolben hat eine Rückhaltefunktion und hält den Kolben sicher an seinem Platz, sobald er angebracht wurde.
Der glatte Körper erleichtert die Installation und wird durch Presspassung an seinem Platz gehalten und schnell wieder entfernt. Temperaturbeständig bis zu 250 ºC und sie werden häufig bei Maschinen- und Halterungsdesign, Elektronikzubehör, medizinischen Geräten und Beleuchtungsausstattungen verwendet.
Material: Messing, Edelstahl, Body & Ball Thermoplast, Body Thermo, Ball S/S, Brass; Stainless Steel Seriennummer: SR32300, SR32280, SR32284
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | l1 | Federdruck F1 = N | Federdruck F2 = N | Material | d1 +0.1 +0.04 | Typ | d2 | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,4745 € - 2,2636 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5.0
|
5.0
|
10.4
|
Edelstahl
|
4.0
|
Mit Kragen
|
3.0
|
||
| 1,9417 € - 2,9905 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
11.0
|
15.0
|
22.0
|
Edelstahl
|
4.0
|
Ohne Kragen
|
3.0
|
||
| 3,7485 € - 5,7629 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
22.0
|
68.0
|
143.0
|
Edelstahl
|
12.0
|
Ohne Kragen
|
10.0
|
||
| 2,9593 € - 4,5584 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
16.0
|
28.0
|
57.0
|
Edelstahl
|
12.0
|
Mit Kragen
|
10.0
|
||
| 1,9937 € - 3,0735 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
12.0
|
18.7
|
25.1
|
Edelstahl
|
4.5
|
Ohne Kragen
|
3.2
|
||
| 2,3571 € - 3,6239 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
16.0
|
14.0
|
25.0
|
Body Thermo, Ball S/S
|
12.0
|
Mit Kragen
|
10.0
|
||
| 2,1079 € - 3,2397 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5.0
|
3.0
|
6.0
|
Brass; Stainless Steel
|
4.0
|
Mit Kragen
|
3.0
|
||
| 1,8067 € - 2,7724 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
13.5
|
11.9
|
22.3
|
Body Thermo, Ball S/S
|
10.0
|
Mit Kragen
|
8.0
|
||
| 0,9138 € - 1,4122 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.0
|
1.7
|
3.5
|
Body Thermo, Ball S/S
|
3.0
|
Mit Kragen
|
2.0
|
||
| 2,3571 € - 3,6239 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
7.0
|
6.0
|
11.5
|
Brass; Stainless Steel
|
6.0
|
Mit Kragen
|
5.0
|
||
| 1,246 € - 1,921 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
9.0
|
10.0
|
20.4
|
Body & Ball Thermoplast
|
8.0
|
Mit Kragen
|
6.5
|
||
| 2,1494 € - 3,3124 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
15.0
|
36.0
|
60.5
|
Edelstahl
|
6.0
|
Ohne Kragen
|
4.5
|
||
| 1,1941 € - 1,8379 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5.0
|
2.5
|
6.0
|
Edelstahl
|
4.0
|
Mit Kragen
|
3.00
|
||
| 1,5679 € - 2,4194 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
9.0
|
6.0
|
14.5
|
Edelstahl
|
3.5
|
Ohne Kragen
|
2.5
|
||
| 1,5575 € - 2,3882 € | 844 Auf Lager |
9.0
|
7.0
|
12.5
|
Edelstahl
|
8.0
|
Mit Kragen
|
6.50
|
||
| 0,8826 € - 1,3603 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
7.0
|
6.2
|
12.6
|
Body Thermo, Ball S/S
|
6.0
|
Mit Kragen
|
5.0
|
||
| 2,8866 € - 4,4338 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
16.0
|
14.0
|
25.0
|
Body & Ball Thermoplast
|
12.0
|
Mit Kragen
|
10.0
|
||
| 1,786 € - 2,7517 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
15.0
|
18.0
|
31.0
|
Edelstahl
|
6.0
|
Ohne Kragen
|
4.5
|
||
| 2,1909 € - 3,3747 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
6.0
|
4.0
|
6.5
|
Brass; Stainless Steel
|
5.0
|
Mit Kragen
|
4.0
|
||
| 1,0903 € - 1,6718 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
6.0
|
6.0
|
9.4
|
Body & Ball Thermoplast
|
5.0
|
Mit Kragen
|
4.0