Menü Suche

Federbolzen M4 2.5 12.0 Geschwärzter Stahl

This Spring Plunger features a hexagonal socket and a ball used for location, applying pressure and lifting off. Its ball end engages more gently, decreasing wear and tear on the workpiece and plunger. Its hexagonal socket allows for easy installation and adjustment using standard hex keys or wrenches.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20760830

Hersteller-Artikelnummer:

20760830

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 19 3,56 €
20 - 49 3,20 €
50 - 99 3,03 €
100 + 2,67 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

3,56 €

1 x 3,56 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Federdruck Increased
d1 M4
d2 2.5
l1 12.0
Spannschraube s1 0.8
Federdruck F1 = N 12.0
Federdruck F2 = N 18.0
A/F 2.0
Gewicht g 0.6
Material Geschwärzter Stahl

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns