Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Spring plungers, with a ball and hexagonal socket, are used to locate, apply pressure and lift off. They consist of three components: threaded body, stainless steel ball and spring mechanism. The spring provides quick locating and indexing.
The hexagonal socket design allows for easy installation and adjustment, using standard hexagonal wrenches, ensuring a secure fit and efficient handling tailored to individual needs. The stainless ball is selected for its outstanding corrosion resistance, ensuring the plungers longevity and reliability, even in tough settings. The smooth surface of the stainless steel ball allows for low-friction contact that reduces wear and enhances the lifespan of both the plunger and its mating components.
The threaded body simplifies integration into existing systems or structures. Options for 'normal' spring force and 'increased' can be tailored to the application.
Material: Geschwärzter Stahl, Edelstahl 303 Seriennummer: SR31500
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | l1 | Federdruck F1 = N | Federdruck F2 = N | Material | Spannschraube s1 | d1 | d2 | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,0774 € - 4,0964 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
8.0
|
5.0
|
9.0
|
Geschwärzter Stahl
|
0.4
|
M3
|
1.5
|
||
| 7,1126 € - 9,4869 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
12.0
|
12.0
|
18.0
|
Edelstahl 303
|
0.8
|
M4
|
2.5
|
||
| 2,7207 € - 3,6276 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
12.0
|
12.0
|
18.0
|
Geschwärzter Stahl
|
0.8
|
M4
|
2.5
|
||
| 7,7444 € - 10,3225 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
8.0
|
5.0
|
9.0
|
Edelstahl 303
|
0.4
|
M3
|
1.5