Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Diese Reihe von Ferritperlen ist in Einzel- oder Multipass-Konfigurationen erhältlich.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Einsatzlänge | Impedanz 100 MHz | Impedanz 25 MHz | Durchmesser Einsatz | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1257 € - 0,1397 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.394 in
10.0 mm
|
580 Ω
|
510 Ω
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,5535 € - 0,615 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.551 in
14.0 mm
|
90 Ω
|
42 Ω
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,7655 € - 0,8506 € | 3040 Auf Lager |
0.591 in
15.0 mm
|
97 Ω
|
53 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,7219 € - 0,8021 € | 200 Auf Lager |
0.63 in
16.0 mm
|
59 Ω
|
33 Ω
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,2097 € - 0,233 € | 8713 Auf Lager |
0.394 in
10.0 mm
|
680 Ω
|
754 Ω
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| 0,3124 € - 0,3472 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.591 in
15.0 mm
|
70 Ω
|
26 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,1666 € - 1,2962 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.63 in
16.0 mm
|
100 Ω
|
55 Ω
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 3,4628 € - 3,8476 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.63 in
16.0 mm
|
155 Ω
|
85 Ω
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,183 € - 0,2033 € | 9496 Auf Lager |
0.394 in
10.0 mm
|
680 Ω
|
690 Ω
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,0246 € - 0,0274 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.047 in
1.2 mm
|
38 Ω
|
17 Ω
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,1452 € - 0,1614 € | 5000 Auf Lager |
0.394 in
10.0 mm
|
486 Ω
|
450 Ω
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,3854 € - 0,4283 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.551 in
14.0 mm
|
73 Ω
|
33 Ω
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,7751 € - 0,8613 € | 18360 Auf Lager |
0.591 in
15.0 mm
|
105 Ω
|
61 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,8512 € - 0,9458 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.748 in
19.0 mm
|
70 Ω
|
26 Ω
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 1,9201 € - 2,1334 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.504 in
12.8 mm
|
174 Ω
|
106 Ω
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
| 0,0246 € - 0,0274 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.039 in
1.0 mm
|
42 Ω
|
20 Ω
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 1,0808 € - 1,2009 € | 150 Auf Lager |
0.512 in
13.0 mm
|
125 Ω
|
74 Ω
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 2,8653 € - 3,1836 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.748 in
19.0 mm
|
115 Ω
|
68 Ω
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,1916 € - 0,2129 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.394 in
10.0 mm
|
667 Ω
|
726 Ω
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| 10320358 | 1,0821 € - 1,2023 € | 180 Auf Lager |
0.449 in
11.4 mm
|
133 Ω
|
80 Ω
|
0.449 in
11.4 mm
|
|
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.