Menü Suche

Ferritperlen

Auf Lager

Diese Reihe von Ferritperlen ist in Einzel- oder Multipass-Konfigurationen erhältlich.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
56 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Einsatzlänge Impedanz 100 MHz Impedanz 25 MHz Durchmesser Einsatz Kaufen
0,0246 € - 0,0274 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.2 mm
38 Ω
17 Ω
1.2 mm
0,3854 € - 0,4283 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.0 mm
73 Ω
33 Ω
14.0 mm
0,1452 € - 0,1614 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0 mm
750 Ω
860 Ω
6.0 mm
0,397 € - 0,4411 € 1000 Auf Lager
13.8 mm
47 Ω
25 Ω
13.8 mm
1,9201 € - 2,1334 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.8 mm
174 Ω
106 Ω
12.8 mm
0,8512 € - 0,9458 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.0 mm
70 Ω
26 Ω
19.0 mm
0,8759 € - 0,9733 € 26 Auf Lager
19.0 mm
55 Ω
30 Ω
19.0 mm
0,0246 € - 0,0274 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.3 mm
47 Ω
26 Ω
1.3 mm
0,6589 € - 0,7321 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0 mm
263 Ω
171 Ω
7.6 mm
0,0416 € - 0,0463 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.5 mm
76 Ω
39 Ω
3.5 mm
0,0246 € - 0,0274 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5 mm
42 Ω
21 Ω
1.5 mm
0,0432 € - 0,048 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.0 mm
89 Ω
56 Ω
2.5 mm
0,625 € - 0,6945 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0 mm
416 Ω
289 Ω
5.0 mm
0,0335 € - 0,0372 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.7 mm
79 Ω
49 Ω
3.5 mm
0,0285 € - 0,0317 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.8 mm
35 Ω
13 Ω
2.8 mm
0,0471 € - 0,0523 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.5 mm
113 Ω
68 Ω
3.5 mm
0,0317 € - 0,0353 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.5 mm
76 Ω
47 Ω
3.5 mm
0,1259 € - 0,1399 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0 mm
460 Ω
390 Ω
0.85 mm
3,2226 € - 3,5807 € 253 Auf Lager
27.4 mm
106 Ω
55 Ω
27.4 mm
0,5827 € - 0,6475 € 168 Auf Lager
12.0 mm
68 Ω
40 Ω
12.0 mm
  • von 3
Ringkern-Ferrit 1.2 mm 17 Ω 38 Ω K5B

10638774

Preisbereich
0,0274 € - 0,0246 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    RMS-303
  • Einsatzlänge
    1.2 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
  • Durchmesser Einsatz
    1.2 mm
Ringkern-Ferrit 14.0 mm 8.0 mm 33 Ω 73 Ω K5B

10638781

Preisbereich
0,4283 € - 0,3854 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Einsatzlänge
    14.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
  • Durchmesser Einsatz
    14.0 mm
  • Gesamtlänge
    8.0 mm
Ferritperle 6.0 mm 10.0 mm 750 Ω Schwarz K5B

10319598

Preisbereich
0,1614 € - 0,1452 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Einsatzlänge
    10.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8547900000
  • Durchmesser Einsatz
    6.0 mm
Ringkern-Ferrit 13.8 mm 6.4 mm 25 Ω 47 Ω K5B

10560853

Preisbereich
0,4411 € - 0,397 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Einsatzlänge
    13.8 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
  • Durchmesser Einsatz
    13.8 mm
  • Gesamtlänge
    6.4 mm
Ringkern-Ferrit 12.8 mm 106 Ω 174 Ω K5B

10320419

Preisbereich
2,1334 € - 1,9201 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Einsatzlänge
    12.8 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
  • Durchmesser Einsatz
    12.8 mm
  • Gesamtlänge
    21.3 mm
Ringkern-Ferrit 19.0 mm 7.5 mm 26 Ω 70 Ω K5B

10630020

Preisbereich
0,9458 € - 0,8512 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Einsatzlänge
    19.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
  • Durchmesser Einsatz
    19.0 mm
  • Gesamtlänge
    7.5 mm
Ringkern-Ferrit 19.0 mm 30 Ω 55 Ω K5B

10320471

Preisbereich
0,9733 € - 0,8759 €

Lagerbestände
26 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Einsatzlänge
    19.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
  • Durchmesser Einsatz
    19.0 mm
  • Gesamtlänge
    8.0 mm
Ringkern-Ferrit 1.3 mm 26 Ω 47 Ω K5B

10629987

Preisbereich
0,0274 € - 0,0246 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    RMS-303
  • Einsatzlänge
    1.3 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
  • Durchmesser Einsatz
    1.3 mm
Ferritperle 7.6 mm 10.0 mm 263 Ω Schwarz K5B A5

10628829

Preisbereich
0,7321 € - 0,6589 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    K5B A5
  • Einsatzlänge
    10.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
  • Durchmesser Einsatz
    7.6 mm
Lötmetall-Ferrit 3.5 mm 4.5 mm 4.5 mm 39 Ω 76 Ω K5B

10419618

Preisbereich
0,0463 € - 0,0416 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial
    K5B RMS-303
  • Einsatzlänge
    4.5 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
  • Durchmesser Einsatz
    3.5 mm
  • Gesamtdurchmesser
    4.5 mm
Ringkern-Ferrit 1.5 mm 21 Ω 42 Ω K5B

10641255

Preisbereich
0,0274 € - 0,0246 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    RMS-303
  • Einsatzlänge
    1.5 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
  • Durchmesser Einsatz
    1.5 mm
Lötmetall-Ferrit 2.5 mm 7.0 mm 7.0 mm 56 Ω 89 Ω K5B

10641361

Preisbereich
0,048 € - 0,0432 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial
    K5B RMS-303
  • Einsatzlänge
    7.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
  • Durchmesser Einsatz
    2.5 mm
  • Gesamtdurchmesser
    7.0 mm
Ferritperle RMS-303 416 Ω 8.0 mm (L) Schwarz

10319963

Preisbereich
0,6945 € - 0,625 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    K5B A5
  • Einsatzlänge
    8.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
  • Durchmesser Einsatz
    5.0 mm
Lötmetall-Ferrit 3.5 mm 4.7 mm 4.7 mm 49 Ω 79 Ω K5B

10319543

Preisbereich
0,0372 € - 0,0335 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial
    K5B RMS-303
  • Einsatzlänge
    4.7 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
  • Durchmesser Einsatz
    3.5 mm
  • Gesamtdurchmesser
    4.7 mm
Ringkern-Ferrit 2.8 mm 13 Ω 35 Ω K5B

10638811

Preisbereich
0,0317 € - 0,0285 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Einsatzlänge
    2.8 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
  • Durchmesser Einsatz
    2.8 mm
  • Gesamtlänge
    2.5 mm
Lötmetall-Ferrit 3.5 mm 7.5 mm 7.5 mm 68 Ω 113 Ω K5B

10319550

Preisbereich
0,0523 € - 0,0471 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial
    K5B RMS-303
  • Einsatzlänge
    7.5 mm
  • Zolltarifnummer
    8547900000
  • Durchmesser Einsatz
    3.5 mm
  • Gesamtdurchmesser
    7.5 mm
Lötmetall-Ferrit 3.5 mm 4.5 mm 4.5 mm 47 Ω 76 Ω K5B

10434161

Preisbereich
0,0353 € - 0,0317 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial
    K5B RMS-303
  • Einsatzlänge
    4.5 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
  • Durchmesser Einsatz
    3.5 mm
  • Gesamtdurchmesser
    4.5 mm
Ferritperle 0.85 mm 10.0 mm 460 Ω Schwarz K5B

10319567

Preisbereich
0,1399 € - 0,1259 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Einsatzlänge
    10.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
  • Durchmesser Einsatz
    0.85 mm
Ringkern-Ferrit 27.4 mm 15.0 mm 55 Ω 106 Ω K5B

10320495

Preisbereich
3,5807 € - 3,2226 €

Lagerbestände
253 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Einsatzlänge
    27.4 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
  • Durchmesser Einsatz
    27.4 mm
  • Gesamtlänge
    15.0 mm
Ringkern-Ferrit 12.0 mm 12.0 mm 40 Ω 68 Ω K5B

10320280

Preisbereich
0,6475 € - 0,5827 €

Lagerbestände
168 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    A5
  • Einsatzlänge
    12.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
  • Durchmesser Einsatz
    12.0 mm