Menü Suche

Flache Unterlegscheiben ‒ Kunststoff

Auf Lager

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Zur Isolierung von Befestigungsbaugruppen gegen Elektrizität und Feuchtigkeit.
  • Widerstandsfähig gegen Korrosion, Abrieb und die meisten Chemikalien.
  • Gewährleisten eine sichere und stabile Verbindung und verringern das Risiko von Beschädigungen.
Material: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Farbe: Natur, Schwarz, Braun Material Entflammbarkeitsklasse: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSeriennummer:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
494 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Farbe Material Innendurchmesser Außendurchmesser Stärke Kaufen
0,246 € - 0,2597 € 18000 Auf Lager
Natural
PA
8.2 mm
12.0 mm
2.0 mm
0,2693 € - 0,2829 € 17153 Auf Lager
Natural
PA
5.2 mm
8.0 mm
2.0 mm
0,0134 € - 0,0154 € 66009 Auf Lager
Natural
PA
6.0 mm
12.0 mm
1.0 mm
0,0401 € - 0,0401 € 4146 Auf Lager
Natural
PA
4.9 mm
12.7 mm
1.4 mm
0,5454 € - 0,5454 € 1049 Auf Lager
Natural
PA
10.2 mm
25.0 mm
1.0 mm
0,0195 € - 0,0226 € 24998 Auf Lager
Natural
PA
3.2 mm
12.8 mm
0.8 mm
0,0568 € - 0,0568 € 88785 Auf Lager
Natural
PA
4.3 mm
12.0 mm
1.0 mm
0,1476 € - 0,2064 € 19818 Auf Lager
Natural
PA
17.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,0641 € - 0,0749 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natural
PA
4.2 mm
10.0 mm
1.0 mm
0,0553 € - 0,0646 € 447 Auf Lager
Natural
PA
6.4 mm
12.5 mm
1.6 mm
0,2857 € - 0,3335 € 3240 Auf Lager
Natural
PA
10.5 mm
37.0 mm
3.0 mm
0,0612 € - 0,0854 € 517 Auf Lager
Natural
PA
8.4 mm
13.0 mm
2.8 mm
0,1357 € - 0,1585 € 738 Auf Lager
Natural
PA
19.0 mm
34.0 mm
3.0 mm
0,0526 € - 0,0735 € 2727 Auf Lager
Natural
PA
4.9 mm
15.9 mm
2.5 mm
0,0128 € - 0,0151 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natural
PA
5.3 mm
10.0 mm
1.0 mm
0,7354 € - 0,7354 € 10003 Auf Lager
Natural
PA
8.2 mm
30.0 mm
2.0 mm
0,0862 € - 0,1007 € 5795 Auf Lager
Natural
PA
9.0 mm
14.4 mm
3.0 mm
0,107 € - 0,1689 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natural
PC
5.5 mm
12.0 mm
1.0 mm
0,027 € - 0,0315 € 21955 Auf Lager
Natural
PA
4.9 mm
10.0 mm
0.8 mm
0,3308 € - 0,3308 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natural
PA
16.5 mm
32.0 mm
3.0 mm
  • von 25
Unterlegscheibe 8.2 mm 12.0 mm 2.0 mm PA

10184868

Preisbereich
0,2597 € - 0,246 €

Lagerbestände
18000 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    8.2 mm
  • Außendurchmesser
    12.0 mm
  • Stärke
    2.0 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Unterlegscheibe 5.2 mm 8.0 mm 2.0 mm PA

10184820

Preisbereich
0,2829 € - 0,2693 €

Lagerbestände
17153 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    5.2 mm
  • Außendurchmesser
    8.0 mm
  • Stärke
    2.0 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Unterlegscheibe 6.0 mm 12.0 mm 1.0 mm PA

10266137

Preisbereich
0,0154 € - 0,0134 €

Lagerbestände
66009 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    6.0 mm
  • Außendurchmesser
    12.0 mm
  • Stärke
    1.0 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Unterlegscheibe 4.9 mm 12.7 mm 1.4 mm PA

10114063

Preisbereich
0,0401 € - 0,0401 €

Lagerbestände
4146 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    4.9 mm
  • Außendurchmesser
    12.7 mm
  • Stärke
    1.4 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Unterlegscheibe 10.2 mm 25.0 mm 1.0 mm PA

10184899

Preisbereich
0,5454 € - 0,5454 €

Lagerbestände
1049 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    10.2 mm
  • Außendurchmesser
    25.0 mm
  • Stärke
    1.0 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Unterlegscheibe 3.2 mm 12.8 mm 0.8 mm PA

10266144

Preisbereich
0,0226 € - 0,0195 €

Lagerbestände
24998 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    3.2 mm
  • Außendurchmesser
    12.8 mm
  • Stärke
    0.8 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Unterlegscheibe 4.3 mm 12.0 mm 1.0 mm PA

10325056

Preisbereich
0,0568 € - 0,0568 €

Lagerbestände
88785 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    4.3 mm
  • Außendurchmesser
    12.0 mm
  • Stärke
    1.0 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Unterlegscheibe 17.0 mm 30.0 mm 3.0 mm PA

10041871

Preisbereich
0,2064 € - 0,1476 €

Lagerbestände
19818 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    17.0 mm
  • Außendurchmesser
    30.0 mm
  • Stärke
    3.0 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Unterlegscheibe 4.2 mm 10.0 mm 1.0 mm PA

10067529

Preisbereich
0,0749 € - 0,0641 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    4.2 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Stärke
    1.0 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Unterlegscheibe 6.4 mm 12.5 mm 1.6 mm PA

10042182

Preisbereich
0,0646 € - 0,0553 €

Lagerbestände
447 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    6.4 mm
  • Außendurchmesser
    12.5 mm
  • Stärke
    1.6 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Unterlegscheibe 10.5 mm 37.0 mm 3.0 mm PA

10067802

Preisbereich
0,3335 € - 0,2857 €

Lagerbestände
3240 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    10.5 mm
  • Außendurchmesser
    37.0 mm
  • Stärke
    3.0 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Unterlegscheibe 8.4 mm 13.0 mm 2.8 mm PA

10055861

Preisbereich
0,0854 € - 0,0612 €

Lagerbestände
517 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    8.4 mm
  • Außendurchmesser
    13.0 mm
  • Stärke
    2.8 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Unterlegscheibe 19.0 mm 34.0 mm 3.0 mm PA

10042441

Preisbereich
0,1585 € - 0,1357 €

Lagerbestände
738 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    19.0 mm
  • Außendurchmesser
    34.0 mm
  • Stärke
    3.0 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Unterlegscheibe 4.9 mm 15.9 mm 2.5 mm PA

10114070

Preisbereich
0,0735 € - 0,0526 €

Lagerbestände
2727 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    4.9 mm
  • Außendurchmesser
    15.9 mm
  • Stärke
    2.5 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Unterlegscheibe 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm PA

10266120

Preisbereich
0,0151 € - 0,0128 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    5.3 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Stärke
    1.0 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Unterlegscheibe 8.2 mm 30.0 mm 2.0 mm PA

10184882

Preisbereich
0,7354 € - 0,7354 €

Lagerbestände
10003 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    8.2 mm
  • Außendurchmesser
    30.0 mm
  • Stärke
    2.0 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Unterlegscheibe 9.0 mm 14.4 mm 3.0 mm PA

10068359

Preisbereich
0,1007 € - 0,0862 €

Lagerbestände
5795 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    9.0 mm
  • Außendurchmesser
    14.4 mm
  • Stärke
    3.0 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Flache Unterlegscheibe 5.5 mm 12.0 mm 1.0 mm PC

10219553

Preisbereich
0,1689 € - 0,107 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    5.5 mm
  • Außendurchmesser
    12.0 mm
  • Stärke
    1.0 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Unterlegscheibe 4.9 mm 10.0 mm 0.8 mm PA

10266991

Preisbereich
0,0315 € - 0,027 €

Lagerbestände
21955 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    4.9 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Stärke
    0.8 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Unterlegscheibe 16.5 mm 32.0 mm 3.0 mm PA

10041970

Preisbereich
0,3308 € - 0,3308 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    16.5 mm
  • Außendurchmesser
    32.0 mm
  • Stärke
    3.0 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
  • Form Unterlegscheibe
    Rund