Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Material: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Farbe: Natur, Schwarz, Braun Material Entflammbarkeitsklasse: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSeriennummer:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Farbe | Material | Innendurchmesser | Außendurchmesser | Stärke | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1504 € - 0,2103 € | 4250 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.677 in
17.2 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
| 0,5251 € - 1,7934 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Hellbraun
|
PEEK
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 0,026 € - 0,0303 € | 96856 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,0546 € - 0,0637 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Natur
|
PA
|
0.146 in
3.7 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 0,0973 € - 0,1138 € | 13000 Auf Lager |
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 0,0579 € - 0,0579 € | 122785 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,891 € - 2,2526 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Hellbraun
|
PEEK
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,4734 € - 1,6069 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Hellbraun
|
PEEK
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 0,3412 € - 0,3983 € | 188 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0264 € - 0,0309 € | 127400 Auf Lager |
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0713 € - 0,0994 € | 42411 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,2507 € - 0,2646 € | 24105 Auf Lager |
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0275 € - 0,0321 € | 5000 Auf Lager |
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.193 in
4.9 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,312 € - 0,312 € | 16460 Auf Lager |
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,1261 € - 0,1764 € | 533 Auf Lager |
Natur
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,1243 € - 0,1721 € | 14500 Auf Lager |
Natur
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,3572 € - 0,581 € | 13881 Auf Lager |
Natur
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,0507 € - 0,0507 € | 131 Auf Lager |
Natur
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,0832 € - 0,0832 € | 29689 Auf Lager |
Natur
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,0957 € - 0,1332 € | 36000 Auf Lager |
Natur
|
PA