Menü Suche

Flache Unterlegscheiben ‒ Kunststoff

Auf Lager

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Zur Isolierung von Befestigungsbaugruppen gegen Elektrizität und Feuchtigkeit.
  • Widerstandsfähig gegen Korrosion, Abrieb und die meisten Chemikalien.
  • Gewährleisten eine sichere und stabile Verbindung und verringern das Risiko von Beschädigungen.
Material: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Farbe: Natur, Schwarz, Braun Material Entflammbarkeitsklasse: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSeriennummer:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
610 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Farbe Material Innendurchmesser Außendurchmesser Stärke Kaufen
0,1116 € - 0,1549 € 13280 Auf Lager
Natur
PA
0,1779 € - 0,2467 € 10250 Auf Lager
Natur
PA
0,10 € - 0,1396 € 5530 Auf Lager
Natur
PA
0,1381 € - 0,1615 € 8010 Auf Lager
Schwarz
Nylon 6/6
3.2 mm
7.2 mm
1.0 mm
0,027 € - 0,03 € 29242 Auf Lager
Schwarz
Nylon 6/6
4.3 mm
8.0 mm
0.8 mm
0,0486 € - 0,0568 € 23997 Auf Lager
Schwarz
Nylon 6/6
6.1 mm
11.0 mm
1.0 mm
0,3579 € - 0,3579 € 9355 Auf Lager
Schwarz
Nylon 6/6
8.2 mm
12.0 mm
1.0 mm
0,1315 € - 0,1707 € 28152 Auf Lager
Schwarz
PVC
0,396 € - 0,6413 € 20693 Auf Lager
Natur
PA
0,0622 € - 0,0865 € 34620 Auf Lager
Natur
PA
0,0776 € - 0,1083 € 6000 Auf Lager
Natur
PA
0,1664 € - 0,231 € 4414 Auf Lager
Natur
PA
0,1671 € - 0,1769 € 16153 Auf Lager
Schwarz
Nylon 6/6
4.2 mm
8.0 mm
1.2 mm
0,2744 € - 0,2883 € 25480 Auf Lager
Schwarz
Nylon 6/6
5.2 mm
8.0 mm
2.0 mm
0,1908 € - 0,2005 € 79956 Auf Lager
Schwarz
Nylon 6/6
4.2 mm
8.0 mm
3.0 mm
0,1978 € - 0,2075 € 114380 Auf Lager
Schwarz
Nylon 6/6
5.8 mm
10.0 mm
0.8 mm
0,093 € - 0,1086 € 17494 Auf Lager
Schwarz
Nylon 6/6
6.5 mm
15.9 mm
0.5 mm
0,2744 € - 0,2883 € 4153 Auf Lager
Natur
Nylon 6/6
5.2 mm
8.0 mm
2.0 mm
0,1383 € - 0,1615 € 243 Auf Lager
Natur
Nylon 6/6
19.0 mm
34.0 mm
3.0 mm
0,013 € - 0,0154 € 104000 Auf Lager
Natur
Nylon 6/6
5.3 mm
10.0 mm
1.0 mm
  • von 31
Unterlegscheibe 12.2 mm 24.0 mm 1.3 mm PA

10114278

Preisbereich
0,1549 € - 0,1116 €

Lagerbestände
13280 Auf Lager
Merkmale
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Unterlegscheibe 20.2 mm 29.0 mm 1.5 mm PA

10114360

Preisbereich
0,2467 € - 0,1779 €

Lagerbestände
10250 Auf Lager
Merkmale
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Unterlegscheibe 10.5 mm 18.0 mm 1.5 mm PA

10118061

Preisbereich
0,1396 € - 0,10 €

Lagerbestände
5530 Auf Lager
Merkmale
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Spezifikationen
    DIN 433
Unterlegscheibe 3.2 mm 7.2 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10213445

Preisbereich
0,1615 € - 0,1381 €

Lagerbestände
8010 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    3.2 mm
  • Außendurchmesser
    7.2 mm
  • Stärke
    1.0 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Farbe
    Schwarz
Unterlegscheibe 4.3 mm 8.0 mm 0.8 mm Nylon 6/6

10213520

Preisbereich
0,03 € - 0,027 €

Lagerbestände
29242 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    4.3 mm
  • Außendurchmesser
    8.0 mm
  • Stärke
    0.8 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Farbe
    Schwarz
Unterlegscheibe 6.1 mm 11.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10213605

Preisbereich
0,0568 € - 0,0486 €

Lagerbestände
23997 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    6.1 mm
  • Außendurchmesser
    11.0 mm
  • Stärke
    1.0 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Farbe
    Schwarz
Unterlegscheibe 8.2 mm 12.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10213681

Preisbereich
0,3579 € - 0,3579 €

Lagerbestände
9355 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    8.2 mm
  • Außendurchmesser
    12.0 mm
  • Stärke
    1.0 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Farbe
    Schwarz
Flache Unterlegscheibe 8.4 mm 25.0 mm 2.5 mm PVC

10117323

Preisbereich
0,1707 € - 0,1315 €

Lagerbestände
28152 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Unterlegscheibe 8.4 mm 40.0 mm 3.0 mm PA

10117477

Preisbereich
0,6413 € - 0,396 €

Lagerbestände
20693 Auf Lager
Merkmale
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Unterlegscheibe 8.1 mm 14.0 mm 1.0 mm PA

10114155

Preisbereich
0,0865 € - 0,0622 €

Lagerbestände
34620 Auf Lager
Merkmale
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Unterlegscheibe 11.2 mm 18.0 mm 1.2 mm PA

10114230

Preisbereich
0,1083 € - 0,0776 €

Lagerbestände
6000 Auf Lager
Merkmale
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Unterlegscheibe 12.1 mm 16.0 mm 2.0 mm PA

10114315

Preisbereich
0,231 € - 0,1664 €

Lagerbestände
4414 Auf Lager
Merkmale
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Unterlegscheibe 4.2 mm 8.0 mm 1.2 mm Nylon 6/6

10213506

Preisbereich
0,1769 € - 0,1671 €

Lagerbestände
16153 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    4.2 mm
  • Außendurchmesser
    8.0 mm
  • Stärke
    1.2 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Farbe
    Schwarz
Unterlegscheibe 5.2 mm 8.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10213582

Preisbereich
0,2883 € - 0,2744 €

Lagerbestände
25480 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    5.2 mm
  • Außendurchmesser
    8.0 mm
  • Stärke
    2.0 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Farbe
    Schwarz
Unterlegscheibe 4.2 mm 8.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10213513

Preisbereich
0,2005 € - 0,1908 €

Lagerbestände
79956 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    4.2 mm
  • Außendurchmesser
    8.0 mm
  • Stärke
    3.0 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Farbe
    Schwarz
Unterlegscheibe 5.8 mm 10.0 mm 0.8 mm Nylon 6/6

10213599

Preisbereich
0,2075 € - 0,1978 €

Lagerbestände
114380 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    5.8 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Stärke
    0.8 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Farbe
    Schwarz
Unterlegscheibe 6.5 mm 15.9 mm 0.5 mm Nylon 6/6

10213674

Preisbereich
0,1086 € - 0,093 €

Lagerbestände
17494 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    6.5 mm
  • Außendurchmesser
    15.9 mm
  • Stärke
    0.5 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Farbe
    Schwarz
Unterlegscheibe 5.2 mm 8.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10184820

Preisbereich
0,2883 € - 0,2744 €

Lagerbestände
4153 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    5.2 mm
  • Außendurchmesser
    8.0 mm
  • Stärke
    2.0 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Farbe
    Natur
Unterlegscheibe 19.0 mm 34.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10042441

Preisbereich
0,1615 € - 0,1383 €

Lagerbestände
243 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    19.0 mm
  • Außendurchmesser
    34.0 mm
  • Stärke
    3.0 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Unterlegscheibe 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10266120

Preisbereich
0,0154 € - 0,013 €

Lagerbestände
104000 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    5.3 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Stärke
    1.0 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Flache Unterlegscheibe
  • Form Unterlegscheibe
    Rund