Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Material: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Farbe: Natur, Schwarz, Braun Material Entflammbarkeitsklasse: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSeriennummer:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Farbe | Material | Innendurchmesser | Außendurchmesser | Stärke | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0505 € - 0,0672 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.150 in
3.8 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
0.040 in
1 mm
|
||
| 0,0344 € - 0,0458 € | 585 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.255 in
6.5 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.195 in
5 mm
|
||
| 0,0119 € - 0,0147 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.090 in
2.3 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,0431 € - 0,0532 € | 2898 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.187 in
4.7 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.045 in
1.1 mm
|
||
| 0,0395 € - 0,0526 € | 39961 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.110 in
2.8 mm
|
0.170 in
4.3 mm
|
0.020 in
0.5 mm
|
||
| 0,0715 € - 0,0955 € | 7000 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
||
| 0,0344 € - 0,0458 € | 7743 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.235 in
6 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.130 in
3.3 mm
|
||
| 0,0089 € - 0,011 € | 13000 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.115 in
2.9 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
||
| 0,0266 € - 0,0329 € | 2400 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,1642 € - 0,2027 € | 1000 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.528 in
13.4 mm
|
0.988 in
25.1 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,0136 € - 0,0168 € | 107878 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,0165 € - 0,0204 € | 12000 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,0179 € - 0,022 € | 13841 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.317 in
8.1 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
||
| 0,031 € - 0,0412 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.186 in
4.7 mm
|
0.030 in
0.8 mm
|
||
| 0,0107 € - 0,0132 € | 8932 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.140 in
3.6 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
||
| 0,0262 € - 0,0323 € | 6000 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.115 in
2.9 mm
|
0.290 in
7.4 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,0192 € - 0,0237 € | 2952 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
||
| 0,0197 € - 0,0243 € | 3698 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.146 in
3.7 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,1999 € - 0,2468 € | 1468 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0312 € - 0,0416 € | 11896 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.218 in
5.5 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.032 in
0.8 mm