Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Material: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Farbe: Natur, Schwarz, Braun Material Entflammbarkeitsklasse: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSeriennummer:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Farbe | Material | Innendurchmesser | Außendurchmesser | Stärke | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2409 € - 0,2799 € | 182 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,1042 € - 0,1218 € | 9659 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0807 € - 0,0944 € | 29957 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.193 in
4.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
| 0,0592 € - 0,0692 € | 19108 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0966 € - 0,1131 € | 43199 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,1615 € - 0,1894 € | 11 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.689 in
17.5 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0661 € - 0,0775 € | 57725 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,0816 € - 0,0957 € | 30106 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0699 € - 0,0819 € | 898 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.193 in
4.9 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,6477 € - 0,6477 € | 4981 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,1657 € - 0,1741 € | 546 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,6435 € - 0,6756 € | 47 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,6435 € - 0,6756 € | 648 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0816 € - 0,0957 € | 340 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,7981 € - 0,8385 € | 555 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,3873 € - 0,6298 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 121 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||
| 0,3148 € - 0,3677 € | 12250 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,3859 € - 0,3859 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Natur
|
PA
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,2869 € - 0,3357 € | 31 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm