Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flächenbündige Scharniere zur Befestigung mit Senkschrauben sind flache Scharniere, die in verschiedenen Anwendungen weit verbreitet sind. Sie eignen sich am besten für bündig montierte Türen. Das Sortiment, das auch als oberflächenmontierte Scharniere bezeichnet wird, bietet verschiedene Formate von Senkbohrungen, abhängig von der Belastungsstärke, die für die Anwendung erforderlich ist. Verschiedene Materialien stehen zur Auswahl, die den Umweltanforderungen der Anwendung in Innenräumen oder im Freien entsprechen. Verschiedene Drehwinkel sind ebenfalls verfügbar.
Seriennummer: SR5506 ,SR5562
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Blattstärke | Gesamtlänge | Anzahl der Montagebohrungen | Oberfläche | Material | Scharnierblattform | Gesamtbreite | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18,48 € - 28,7467 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.157 in
4.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
4
|
|
Edelstahl
|
Rechteckig
|
5.512 in
140.0 mm
|
||
1,4839 € - 1,712 € | 315 Auf Lager |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
Kein Finish
|
PA GF
|
Rechteckig
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
9,2507 € - 18,3325 € | 38 Auf Lager |
0.224 in
5.7 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6
|
|
Nylon
|
Rechteckig
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
16,7978 € - 33,2647 € | 40 Auf Lager |
0.276 in
7.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0
|
|
Nylon
|
Rechteckig
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
9,5182 € - 18,8648 € | 266 Auf Lager |
0.252 in
6.4 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
6
|
|
Nylon
|
Rechteckig
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
6,7688 € - 13,4008 € | 124 Auf Lager |
0.224 in
5.7 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6
|
|
Nylon
|
Rechteckig
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
1,5504 € - 1,8283 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.406 in
10.3 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
4
|
|
PA GF
|
Rechteckig
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
4,9135 € - 6,879 € | 1537 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
Pulverbeschichtet, schwarz
|
Druckgegossene Zinklegierung
|
Viereckig
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
4,4493 € - 9,048 € | 725 Auf Lager |
0.059 in
1.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
Glänzend
|
Edelstahl
|
Abgerundet
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
56,0537 € - 111,0598 € | 55 Auf Lager |
0.118 in
3.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
6
|
Farblos eloxiert
|
Aluminium
|
Rechteckig
|
3.248 in
82.5 mm
|
||
2,3373 € - 4,7901 € | 4890 Auf Lager |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
Glänzend
|
Edelstahl
|
Viereckig
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
3,9002 € - 8,1313 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6
|
Glänzend
|
Edelstahl
|
Abgerundet
|
3.189 in
81.0 mm
|
||
23,5563 € - 46,6593 € | 260 Auf Lager |
0.118 in
3.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
4
|
Farblos eloxiert
|
Aluminium
|
Rechteckig
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
2,7738 € - 5,6476 € | 6827 Auf Lager |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
Glänzend
|
Edelstahl
|
Viereckig
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
2,4781 € - 5,1449 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
Glänzend
|
Edelstahl
|
Schräg
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
41,0064 € - 86,1135 € | 16 Auf Lager |
0.118 in
3.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
6
|
Schwarz eloxiert
|
Aluminium
|
Rechteckig
|
3.248 in
82.5 mm
|
||
3,4215 € - 7,126 € | 3713 Auf Lager |
0.059 in
1.5 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
6
|
Glänzend
|
Edelstahl
|
Viereckig
|
1.98 in
50.3 mm
|
||
12,0105 € - 16,8147 € | 139 Auf Lager |
0.118 in
3.0 mm
|
4.173 in
106.0 mm
|
5
|
Oxid
|
Stahl
|
Rechteckig
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
20,5572 € - 40,716 € | 180 Auf Lager |
0.374 in
9.5 mm
|
5.157 in
131.0 mm
|
5
|
Vernickelt
|
GF PA
|
Pfeil
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
2,3232 € - 4,8788 € | 1313 Auf Lager |
0.039 in
1.0 mm
|
2 in
50.8 mm
|
6
|
Glänzend
|
Edelstahl
|
Viereckig
|
1.319 in
33.5 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.