Menü Suche

Flächenbündige Scharniere - Bolzenbefestigung

Auf Lager

Die flächenbündigen Scharniere zur Bolzenbefestigung sind Flachscharniere, die sich am besten für bündig montierte Türen eignen. Diese Scharniere, die auch als oberflächenmontierte Scharniere oder Abstandsscharniere bezeichnet werden, sind in verschiedenen Materialien und Bolzengrößen erhältlich, um für die meisten Anwendungen eine Lösung zu bieten.

Seriennummer: SR5330

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
18 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gesamtlänge Gesamtstärke Gesamtbreite Kaufen
11,494 € - 17,8797 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
150.0 mm
15.0 mm
80.0 mm
26,9309 € - 37,7032 € 29 Auf Lager
60.0 mm
120.0 mm
5,8448 € - 9,0919 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
60.0 mm
60.0 mm
2,3029 € - 3,5823 € 279 Auf Lager
50.0 mm
11.0 mm
50.0 mm
8,7695 € - 13,6416 € 23 Auf Lager
60.0 mm
120.0 mm
4,4576 € - 6,9341 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0 mm
76.0 mm
8,6946 € - 13,525 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
70.0 mm
15.0 mm
80.0 mm
10,9761 € - 15,3665 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0 mm
50.0 mm
13,1283 € - 18,3796 € 1 Auf Lager
50.0 mm
76.0 mm
10,253 € - 15,9491 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
110.0 mm
15.0 mm
80.0 mm
5,4854 € - 8,5329 € 8 Auf Lager
60.0 mm
60.0 mm
10,9761 € - 15,3665 € 50 Auf Lager
50.0 mm
50.0 mm
6,8062 € - 10,5874 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
150.0 mm
15.0 mm
80.0 mm
24,4774 € - 45,5974 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
60.0 mm
90.0 mm
3,8899 € - 6,051 € 50 Auf Lager
50.0 mm
63.0 mm
12,0809 € - 16,9132 € 101 Auf Lager
50.0 mm
63.0 mm
7,4559 € - 12,0522 € 8 Auf Lager
70.0 mm
15.0 mm
80.0 mm
5,759 € - 8,9584 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
110.0 mm
15.0 mm
80.0 mm
Flächenbündiges Scharnier 150.0 mm 80.0 mm Schwarz

20123154

Preisbereich
17,8797 € - 11,494 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Blattstärke
    8.0 mm
  • Gesamtlänge
    150.0 mm
  • Gesamtstärke
    15.0 mm
  • Gesamtbreite
    80.0 mm
  • Stiftmaterial
    Edelstahl
Flächenbündiges Scharnier 60.0 mm 120.0 mm

20126018

Preisbereich
37,7032 € - 26,9309 €

Lagerbestände
29 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    60.0 mm
  • Gesamtbreite
    120.0 mm
  • Anzahl der Montagebohrungen
    0
  • Spezifikationen
    DIN-EN 1774
  • Zolltarifnummer
    8302420090
Flächenbündiges Scharnier 60.0 mm 60.0 mm

20074869

Preisbereich
9,0919 € - 5,8448 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    60.0 mm
  • Gesamtbreite
    60.0 mm
  • Anzahl der Montagebohrungen
    4
  • Spezifikationen
    DIN-EN 1774
  • Zolltarifnummer
    8302100090
Flächenbündiges Scharnier 50.0 mm 50.0 mm 11.0 mm Schwarz

20064945

Preisbereich
3,5823 € - 2,3029 €

Lagerbestände
279 Auf Lager
Merkmale
  • Blattstärke
    6.0 mm
  • Gesamtlänge
    50.0 mm
  • Gesamtstärke
    11.0 mm
  • Gesamtbreite
    50.0 mm
  • Stiftmaterial
    Edelstahl
Flächenbündiges Scharnier 120.0 mm 60.0 mm

20074845

Preisbereich
13,6416 € - 8,7695 €

Lagerbestände
23 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    60.0 mm
  • Gesamtbreite
    120.0 mm
  • Anzahl der Montagebohrungen
    0
  • Spezifikationen
    DIN-EN 1774
  • Zolltarifnummer
    8302420090
Flächenbündiges Scharnier 50.0 mm 76.0 mm

20121709

Preisbereich
6,9341 € - 4,4576 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    50.0 mm
  • Gesamtbreite
    76.0 mm
  • Anzahl der Montagebohrungen
    4
  • Zolltarifnummer
    8302100090
Flächenbündiges Scharnier 80.0 mm 70.0 mm 15.0 mm Schwarz

20063306

Preisbereich
13,525 € - 8,6946 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Blattstärke
    8.0 mm
  • Gesamtlänge
    70.0 mm
  • Gesamtstärke
    15.0 mm
  • Gesamtbreite
    80.0 mm
  • Stiftmaterial
    Edelstahl
Flächenbündiges Scharnier 50.0 mm 50.0 mm

20060978

Preisbereich
15,3665 € - 10,9761 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    50.0 mm
  • Gesamtbreite
    50.0 mm
  • Anzahl der Montagebohrungen
    4
  • Zolltarifnummer
    8302100090
Flächenbündiges Scharnier 50.0 mm 76.0 mm

20061135

Preisbereich
18,3796 € - 13,1283 €

Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    50.0 mm
  • Gesamtbreite
    76.0 mm
  • Anzahl der Montagebohrungen
    4
  • Zolltarifnummer
    8302420090
Flächenbündiges Scharnier 80.0 mm 110.0 mm 15.0 mm Schwarz

20063283

Preisbereich
15,9491 € - 10,253 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Blattstärke
    8.0 mm
  • Gesamtlänge
    110.0 mm
  • Gesamtstärke
    15.0 mm
  • Gesamtbreite
    80.0 mm
  • Stiftmaterial
    Edelstahl
Flächenbündiges Scharnier 60.0 mm 60.0 mm

20074920

Preisbereich
8,5329 € - 5,4854 €

Lagerbestände
8 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    60.0 mm
  • Gesamtbreite
    60.0 mm
  • Anzahl der Montagebohrungen
    4
  • Spezifikationen
    DIN-EN 1774
  • Zolltarifnummer
    8302420090
Flächenbündiges Scharnier 50.0 mm 50.0 mm

20061067

Preisbereich
15,3665 € - 10,9761 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    50.0 mm
  • Gesamtbreite
    50.0 mm
  • Anzahl der Montagebohrungen
    4
  • Zolltarifnummer
    8302100090
Flächenbündiges Scharnier 80.0 mm 150.0 mm 15.0 mm Schwarz

20063269

Preisbereich
10,5874 € - 6,8062 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Blattstärke
    8.0 mm
  • Gesamtlänge
    150.0 mm
  • Gesamtstärke
    15.0 mm
  • Gesamtbreite
    80.0 mm
  • Stiftmaterial
    Edelstahl
Flächenbündiges Scharnier 60.0 mm 90.0 mm

20126001

Preisbereich
45,5974 € - 24,4774 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    60.0 mm
  • Gesamtbreite
    90.0 mm
  • Anzahl der Montagebohrungen
    0
  • Spezifikationen
    DIN-EN 1774
  • Zolltarifnummer
    8302420090
Flächenbündiges Scharnier 50.0 mm 63.0 mm

20121693

Preisbereich
6,051 € - 3,8899 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    50.0 mm
  • Gesamtbreite
    63.0 mm
  • Anzahl der Montagebohrungen
    4
  • Zolltarifnummer
    8302100090
Flächenbündiges Scharnier 50.0 mm 63.0 mm

20121655

Preisbereich
16,9132 € - 12,0809 €

Lagerbestände
101 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    50.0 mm
  • Gesamtbreite
    63.0 mm
  • Anzahl der Montagebohrungen
    0
  • Zolltarifnummer
    8302420090
Flächenbündiges Scharnier 80.0 mm 70.0 mm 15.0 mm Schwarz

20063276

Preisbereich
12,0522 € - 7,4559 €

Lagerbestände
8 Auf Lager
Merkmale
  • Blattstärke
    8.0 mm
  • Gesamtlänge
    70.0 mm
  • Gesamtstärke
    15.0 mm
  • Gesamtbreite
    80.0 mm
  • Stiftmaterial
    Edelstahl
Flächenbündiges Scharnier 80.0 mm 110.0 mm 15.0 mm Schwarz

20063252

Preisbereich
8,9584 € - 5,759 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Blattstärke
    8.0 mm
  • Gesamtlänge
    110.0 mm
  • Gesamtstärke
    15.0 mm
  • Gesamtbreite
    80.0 mm
  • Stiftmaterial
    Edelstahl