Flanschlose Maskierungsstopfen sind so konzipiert, dass sie Bohrungen abdecken, ohne den umliegenden Bereich zu verdecken, und schützen so vor Verunreinigungen. Aufgrund der konischen Rippen und eines hohlen Kerns kann ein Stopfen jeweils mehrere Maskierungsgrößen auf einmal abdecken.
Material: EPDM, Silikon, TPE, PVC Farbe: Schwarz, Natur, Blau, Grün, Lila, Orange, Gelb, Pink, Rot Seriennummer: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | FH | Farbe | D | Material | d1 | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,4821 € - 2,4821 € | 586 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
Natur
|
1.252 in
31.8 mm
|
Silikon
|
1.126 in
28.6 mm
|
|
||
| 1,5613 € - 1,5613 € | 8909 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
Natur
|
2 in
50.8 mm
|
Silikon
|
1.776 in
45.1 mm
|
1
|
||
| 0,3343 € - 0,714 € | 7600 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
Schwarz
|
0.63 in
16.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.551 in
14.0 mm
|
1
|
||
| 0,4749 € - 0,4749 € | 47119 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
Schwarz
|
0.394 in
10.0 mm
|
EPDM
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 0,2094 € - 0,4489 € | 600 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
Schwarz
|
0.551 in
14.0 mm
|
PVC
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
| 1,7217 € - 1,7217 € | 1770 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
Blau
|
0.866 in
22.0 mm
|
Silikon
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 0,5437 € - 0,5739 € | 33400 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
Gelb
|
0.315 in
8.0 mm
|
Silikon
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 3,3143 € - 3,3143 € | 1584 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
Schwarz
|
1.024 in
26.0 mm
|
EPDM
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| 0,9785 € - 1,1449 € | 808 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
Schwarz
|
1.319 in
33.5 mm
|
EPDM
|
1.094 in
27.8 mm
|
1
|
||
| 1,066 € - 1,066 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1 in
25.4 mm
|
Natur
|
0.551 in
14.0 mm
|
Silikon
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 0,4132 € - 0,4132 € | 4400 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
Schwarz
|
0.709 in
18.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.63 in
16.0 mm
|
1
|
||
| 2,1091 € - 2,2095 € | 81 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
Natur
|
1.126 in
28.6 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 2,4678 € - 2,5969 € | 160 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
Natur
|
1.776 in
45.1 mm
|
Silikon
|
1.547 in
39.3 mm
|
1
|
||
| 0,4089 € - 0,4089 € | 29600 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
Pink
|
0.236 in
6.0 mm
|
Silikon
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,0806 € - 0,156 € | 9000 Auf Lager |
0.591 in
15.0 mm
|
Schwarz
|
0.126 in
3.2 mm
|
PVC
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 0,4827 € - 0,4827 € | 439 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
Natur
|
1.094 in
27.8 mm
|
Silikon
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
| 0,1325 € - 0,2826 € | 3100 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
Schwarz
|
0.315 in
8.0 mm
|
PVC
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
||
| 0,7374 € - 0,7374 € | 10713 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
Orange
|
0.394 in
10.0 mm
|
Silikon
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 0,1807 € - 0,3856 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.984 in
25.0 mm
|
Schwarz
|
0.315 in
8.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
| 0,9039 € - 0,9039 € | 17825 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
Natur
|
0.472 in
12.0 mm
|
Silikon
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.