Menü Suche

Flanschlose Maskierungsstopfen

Auf Lager

Flanschlose Maskierungsstopfen sind so konzipiert, dass sie Bohrungen abdecken, ohne den umliegenden Bereich zu verdecken, und schützen so vor Verunreinigungen. Aufgrund der konischen Rippen und eines hohlen Kerns kann ein Stopfen jeweils mehrere Maskierungsgrößen auf einmal abdecken.

  • Used to cover holes without masking the surrounding area.
  • The pull tab makes them simple to install and remove, allowing for smooth insertion and a snug fit that eliminates unwanted leaks or seepage.
  • Used in multiple applications, such as powder coating, painting, plating, and sealing.
Material: EPDM, Silikon, TPE, PVC Farbe: Schwarz, Natur, Blau, Grün, Lila, Orange, Gelb, Pink, Rot Seriennummer: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
69 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit FH Farbe D Material d1 Typ Kaufen
0,2223 € - 0,2969 € 18105 Auf Lager
11.0 mm
Blau
16.0 mm
Silikon
4.0 mm
0,4089 € - 0,4089 € 29600 Auf Lager
25.4 mm
Pink
6.0 mm
Silikon
4.0 mm
0,4132 € - 0,4132 € 4400 Auf Lager
25.0 mm
Schwarz
18.0 mm
TPE/TPV
16.0 mm
1
0,2525 € - 0,5333 € 2000 Auf Lager
25.0 mm
Schwarz
12.0 mm
TPE/TPV
10.0 mm
1
0,1719 € - 0,1719 € 19677 Auf Lager
25.4 mm
Natur
16.3 mm
Silikon
10.5 mm
1
0,4827 € - 0,4827 € 439 Auf Lager
25.4 mm
Natur
27.8 mm
Silikon
22.0 mm
1
0,2596 € - 0,274 € 4804 Auf Lager
25.4 mm
Natur
10.5 mm
Silikon
4.8 mm
1
0,9727 € - 1,0244 € 9614 Auf Lager
25.4 mm
Schwarz
20.0 mm
EPDM
18.0 mm
5,94 € - 5,94 € 3640 Auf Lager
25.4 mm
Schwarz
27.90 mm
EPDM
18.26 mm
1
0,684 € - 0,684 € 10 Auf Lager
25.4 mm
Schwarz
39.3 mm
EPDM
33.5 mm
1
0,9656 € - 1,0172 € 13746 Auf Lager
25.4 mm
Natur
16.0 mm
Silikon
14.0 mm
2,4821 € - 2,4821 € 586 Auf Lager
25.4 mm
Natur
31.8 mm
Silikon
28.6 mm
1,5613 € - 1,5613 € 8909 Auf Lager
25.4 mm
Natur
50.8 mm
Silikon
45.1 mm
1
3,3143 € - 3,3143 € 1584 Auf Lager
25.4 mm
Schwarz
26.0 mm
EPDM
24.0 mm
0,9785 € - 1,1449 € 808 Auf Lager
25.4 mm
Schwarz
33.5 mm
EPDM
27.8 mm
1
1,066 € - 1,066 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.4 mm
Natur
14.0 mm
Silikon
12.0 mm
2,1091 € - 2,2095 € 81 Auf Lager
25.4 mm
Natur
28.6 mm
Silikon
25.4 mm
2,4678 € - 2,5969 € 160 Auf Lager
25.4 mm
Natur
45.1 mm
Silikon
39.3 mm
1
0,4031 € - 0,4031 € 50531 Auf Lager
25.4 mm
Schwarz
8.0 mm
EPDM
6.0 mm
1,3946 € - 1,3946 € 12976 Auf Lager
25.4 mm
Natur
18.0 mm
Silikon
16.0 mm
  • von 4
Flanschloser Maskierungsstopfen 11.0 mm Silikon Blau

10240823

Preisbereich
0,2969 € - 0,2223 €

Lagerbestände
18105 Auf Lager
Merkmale
  • FH
    11.0 mm
  • d1
    4.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Blau
Flanschloser Maskierungsstopfen 4.0 mm 6.0 mm 25.4 mm Silikon Pink

10288368

Preisbereich
0,4089 € - 0,4089 €

Lagerbestände
29600 Auf Lager
Merkmale
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    4.0 mm
  • D
    6.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Pink
Flanschloser Maskierungsstopfen 16.0 mm 18.0 mm 25.0 mm TPE/TPV Schwarz

10092354

Preisbereich
0,4132 € - 0,4132 €

Lagerbestände
4400 Auf Lager
Merkmale
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    16.0 mm
  • D
    18.0 mm
  • Material
    TPE/TPV
  • Farbe
    Schwarz
Flanschloser Maskierungsstopfen 10.0 mm 12.0 mm 25.0 mm TPE/TPV Schwarz

10092323

Preisbereich
0,5333 € - 0,2525 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    10.0 mm
  • D
    12.0 mm
  • Material
    TPE/TPV
  • Farbe
    Schwarz
Flanschloser Maskierungsstopfen 10.5 mm 16.3 mm 25.4 mm Silikon Natur

10386675

Preisbereich
0,1719 € - 0,1719 €

Lagerbestände
19677 Auf Lager
Merkmale
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    10.5 mm
  • D
    16.3 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Flanschloser Maskierungsstopfen 22.0 mm 27.8 mm 25.4 mm Silikon Natur

10386699

Preisbereich
0,4827 € - 0,4827 €

Lagerbestände
439 Auf Lager
Merkmale
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    22.0 mm
  • D
    27.8 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Flanschloser Maskierungsstopfen 4.8 mm 10.5 mm 25.4 mm Silikon Natur

10386668

Preisbereich
0,274 € - 0,2596 €

Lagerbestände
4804 Auf Lager
Merkmale
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    4.8 mm
  • D
    10.5 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Flanschloser Maskierungsstopfen 25.4 mm EPDM Schwarz

10248904

Preisbereich
1,0244 € - 0,9727 €

Lagerbestände
9614 Auf Lager
Merkmale
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    18.0 mm
  • D
    20.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Farbe
    Schwarz
Flanschloser Maskierungsstopfen 18.26 mm 25.4 mm 27.90 mm EPDM Schwarz

10377505

Preisbereich
5,94 € - 5,94 €

Lagerbestände
3640 Auf Lager
Merkmale
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    18.26 mm
  • D
    27.90 mm
  • Material
    EPDM
  • Farbe
    Schwarz
Flanschloser Maskierungsstopfen 33.5 mm 39.3 mm 25.4 mm EPDM Schwarz

10386798

Preisbereich
0,684 € - 0,684 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    33.5 mm
  • D
    39.3 mm
  • Material
    EPDM
  • Farbe
    Schwarz
Flanschloser Maskierungsstopfen 14.0 mm 16.0 mm 25.4 mm Silikon Natur

10248775

Preisbereich
1,0172 € - 0,9656 €

Lagerbestände
13746 Auf Lager
Merkmale
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    14.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Flanschloser Maskierungsstopfen 28.6 mm 31.8 mm 25.4 mm Silikon Natur

10248850

Preisbereich
2,4821 € - 2,4821 €

Lagerbestände
586 Auf Lager
Merkmale
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    28.6 mm
  • D
    31.8 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Flanschloser Maskierungsstopfen 45.1 mm 50.8 mm 25.4 mm Silikon Natur

10386736

Preisbereich
1,5613 € - 1,5613 €

Lagerbestände
8909 Auf Lager
Merkmale
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    45.1 mm
  • D
    50.8 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Flanschloser Maskierungsstopfen 25.4 mm EPDM Schwarz

10377499

Preisbereich
3,3143 € - 3,3143 €

Lagerbestände
1584 Auf Lager
Merkmale
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    24.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Farbe
    Schwarz
Flanschloser Maskierungsstopfen 27.8 mm 33.5 mm 25.4 mm EPDM Schwarz

10386781

Preisbereich
1,1449 € - 0,9785 €

Lagerbestände
808 Auf Lager
Merkmale
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    27.8 mm
  • D
    33.5 mm
  • Material
    EPDM
  • Farbe
    Schwarz
Flanschloser Maskierungsstopfen 12.0 mm 14.0 mm 25.4 mm Silikon Natur

10377444

Preisbereich
1,066 € - 1,066 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    12.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Flanschloser Maskierungsstopfen 25.4 mm 28.6 mm 25.4 mm Silikon Natur

10248843

Preisbereich
2,2095 € - 2,1091 €

Lagerbestände
81 Auf Lager
Merkmale
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    25.4 mm
  • D
    28.6 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Flanschloser Maskierungsstopfen 39.3 mm 45.1 mm 25.4 mm Silikon Natur

10386729

Preisbereich
2,5969 € - 2,4678 €

Lagerbestände
160 Auf Lager
Merkmale
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    39.3 mm
  • D
    45.1 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Flanschloser Maskierungsstopfen 25.4 mm EPDM Schwarz

10248874

Preisbereich
0,4031 € - 0,4031 €

Lagerbestände
50531 Auf Lager
Merkmale
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    6.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Farbe
    Schwarz
Flanschloser Maskierungsstopfen 16.0 mm 18.0 mm 25.4 mm Silikon Natur

10248782

Preisbereich
1,3946 € - 1,3946 €

Lagerbestände
12976 Auf Lager
Merkmale
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    16.0 mm
  • D
    18.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur