Menü Suche

Flanschschützer für erhöhte Stirnflächen - mit Klebebefestigung

Auf Lager

Flanschschützer für erhöhte Stirnflächen mit Klebebefestigung llassen sich leicht anbringen, einfach Schutzfolie abziehen und aufkleben. Sie sind beständig gegen Ozon, Witterungseinflüsse, Kraftstoff, Öl und nicht oxidierende Säuren. Können Temperaturen von -15 C bis +70 C standhalten.Flanschschützer für erhöhte Stirnflächen verfügen über eine klebende Rückseite und ein einfaches Abzieh- und Klebedesign.Der Spezialkleber haftet fest und hinterlässt unter normalen Bedingungen keine Rückstände.Geeignet für DIN und ANSI-Flanschspezifikationen. Material: Kautschuk Farbe: Schwarz Seriennummer: SR1361

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
88 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Rohr-Nenngröße T OD Kaufen
0,5589 € - 1,8096 € 703 Auf Lager
DIN 20
1.5 mm
58.0 mm
49,098 € - 103,1058 € 15 Auf Lager
1.5 mm
535.0 mm
13,2777 € - 24,8376 € 35 Auf Lager
1.5 mm
340.0 mm
9,7858 € - 18,3029 € 50 Auf Lager
1.5 mm
292.0 mm
0,5251 € - 1,1027 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5 mm
51.0 mm
42,3394 € - 88,9129 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5 mm
490.0 mm
7,7019 € - 16,174 € 39 Auf Lager
1.5 mm
223.0 mm
13,503 € - 25,2516 € 54 Auf Lager
1.5 mm
346.0 mm
1,8585 € - 3,903 € 454 Auf Lager
1.5 mm
110.0 mm
7,6878 € - 16,1445 € 300 Auf Lager
1.5 mm
217.0 mm
1,76 € - 4,6914 € 40 Auf Lager
ANSI 2.1⁄2"
1.5 mm
115.0 mm
19,5575 € - 41,0708 € 75 Auf Lager
1.5 mm
325.0 mm
2,281 € - 4,2578 € 30 Auf Lager
1.5 mm
152.4 mm
12,3765 € - 25,9908 € 106 Auf Lager
1.5 mm
270.0 mm
1,5065 € - 4,1691 € 918 Auf Lager
DIN 50
1.5 mm
102.0 mm
1,3052 € - 2,4335 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
DIN 32
1.5 mm
78.0 mm
0,2435 € - 1,1502 € 9497 Auf Lager
ANSI 1/2"
1.5 mm
36.0 mm
14,8124 € - 27,6762 € 10 Auf Lager
1.5 mm
362.0 mm
5,5476 € - 11,65 € 290 Auf Lager
1.5 mm
180.0 mm
11,0952 € - 26,1091 € 450 Auf Lager
ANSI 8"
1.5 mm
27.5 mm
  • von 5
Selbstklebende Scheibe DIN 20 58.0 mm 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10266502

Preisbereich
1,8096 € - 0,5589 €

Lagerbestände
703 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    58.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Rohr-Nenngröße
    DIN 20
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
Flanschschützer 535.0 mm 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10266458

Preisbereich
103,1058 € - 49,098 €

Lagerbestände
15 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    535.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
  • Zolltarifnummer
    4002590000
Flanschschützer 340.0 mm 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10266854

Preisbereich
24,8376 € - 13,2777 €

Lagerbestände
35 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    340.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
  • Zolltarifnummer
    4002590000
Flanschschützer 292.0 mm 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10306956

Preisbereich
18,3029 € - 9,7858 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    292.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
  • Zolltarifnummer
    4002590000
Flanschschützer 51.0 mm 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10266465

Preisbereich
1,1027 € - 0,5251 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    51.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
  • Zolltarifnummer
    4002590000
Flanschschützer 490.0 mm 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10266861

Preisbereich
88,9129 € - 42,3394 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    490.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
  • Zolltarifnummer
    4002590000
Flanschschützer 223.0 mm 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10266427

Preisbereich
16,174 € - 7,7019 €

Lagerbestände
39 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    223.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
  • Zolltarifnummer
    4006900000
Flanschschützer 346.0 mm 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10306963

Preisbereich
25,2516 € - 13,503 €

Lagerbestände
54 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    346.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
  • Zolltarifnummer
    4002590000
Flanschschützer 110.0 mm 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10266434

Preisbereich
3,903 € - 1,8585 €

Lagerbestände
454 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    110.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
  • Zolltarifnummer
    4002590000
Flanschschützer 217.0 mm 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10266847

Preisbereich
16,1445 € - 7,6878 €

Lagerbestände
300 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    217.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
  • Zolltarifnummer
    4016999790
Flanschschützer ANSI 2.1⁄2" 115.0 mm 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10266823

Preisbereich
4,6914 € - 1,76 €

Lagerbestände
40 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    115.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Rohr-Nenngröße
    ANSI 2.1⁄2"
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
Flanschschützer 325.0 mm 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10266380

Preisbereich
41,0708 € - 19,5575 €

Lagerbestände
75 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    325.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
  • Zolltarifnummer
    4016999790
Flanschschützer 152.4 mm 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10306949

Preisbereich
4,2578 € - 2,281 €

Lagerbestände
30 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    152.4 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
  • Zolltarifnummer
    4002590000
Flanschschützer 270.0 mm 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10251867

Preisbereich
25,9908 € - 12,3765 €

Lagerbestände
106 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    270.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
  • Zolltarifnummer
    4016999790
Selbstklebende Scheibe DIN 50 102.0 mm 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10266540

Preisbereich
4,1691 € - 1,5065 €

Lagerbestände
918 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    102.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Rohr-Nenngröße
    DIN 50
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
Selbstklebende Scheibe DIN 32 78.0 mm 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10266526

Preisbereich
2,4335 € - 1,3052 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    78.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Rohr-Nenngröße
    DIN 32
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
Selbstklebende Scheibe ANSI 1/2" 36.0 mm 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10266632

Preisbereich
1,1502 € - 0,2435 €

Lagerbestände
9497 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    36.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Rohr-Nenngröße
    ANSI 1/2"
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
Flanschschützer 362.0 mm 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10308707

Preisbereich
27,6762 € - 14,8124 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    362.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
  • Zolltarifnummer
    4002590000
Flanschschützer 180.0 mm 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10308387

Preisbereich
11,65 € - 5,5476 €

Lagerbestände
290 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    180.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
  • Zolltarifnummer
    4002590000
Selbstklebende Scheibe ANSI 8" 27.5 mm 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10266724

Preisbereich
26,1091 € - 11,0952 €

Lagerbestände
450 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    27.5 mm
  • T
    1.5 mm
  • Rohr-Nenngröße
    ANSI 8"
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk