Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flanschbefestigungsstopfen sichern Flanschschutzscheiben an Rohrflanschen. Verfügen über ein Doppelfunktionsdesign, das Flanschschutz und Rückhaltefunktion kombiniert.Flansch-Befestigungsstopfen sichern Stirnflächen-Flanschschutzscheiben (separat erhältlich) an einer Flanschoberfläche.
Material: PVC Farbe: Schwarz Seriennummer: SRFLS
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | h | Größe des Bolzenlochs | OD | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,136 € - 0,2693 € | 29750 Auf Lager |
30.5
|
0.875 in
22.2 mm
|
0.902 in
22.9 mm
|
||
| 0,2066 € - 0,4097 € | 15900 Auf Lager |
37.8
|
1.250 in
31.8 mm
|
1.276 in
32.4 mm
|
||
| 0,1039 € - 0,231 € | 25800 Auf Lager |
28.7
|
0.750 in
19.1 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
||
| 0,5136 € - 0,6427 € | 1300 Auf Lager |
54.1
|
2.625 in
66.7 mm
|
2.661 in
67.6 mm
|
||
| 0,2898 € - 0,5755 € | 3075 Auf Lager |
43.9
|
1.500 in
38.1 mm
|
1.543 in
39.2 mm
|
||
| 0,4295 € - 0,7791 € | 3960 Auf Lager |
43.2
|
1.750 in
44.5 mm
|
1.772 in
45 mm
|
||
| 0,7788 € - 0,9699 € | 548 Auf Lager |
54.1
|
3.625 in
92.1 mm
|
3.661 in
93 mm
|
||
| 0,2611 € - 0,5965 € | 3400 Auf Lager |
43.9
|
1.625 in
41.3 mm
|
1.665 in
42.3 mm
|
||
| 0,3319 € - 0,4634 € | 998 Auf Lager |
50.8
|
2.000 in
50.8 mm
|
2.035 in
51.7 mm
|
||
| 0,111 € - 0,227 € | 3000 Auf Lager |
28.7
|
0.625 in
15.9 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 0,4605 € - 0,5767 € | 855 Auf Lager |
54.1
|
2.375 in
60.3 mm
|
2.409 in
61.2 mm
|
||
| 0,1693 € - 0,476 € | 9700 Auf Lager |
35.1
|
1.125 in
28.6 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
||
| 10313145 | 0,3744 € - 0,8285 € | 1200 Auf Lager |
50.8
|
1.875 in
47.6 mm
|
1.906 in
48.4 mm
|
|
| 0,2295 € - 0,4549 € | 21000 Auf Lager |
34.8
|
1.000 in
25.4 mm
|
1.02 in
25.9 mm
|
||
| 0,3989 € - 0,5007 € | 400 Auf Lager |
50.8
|
2.125 in
54 mm
|
2.161 in
54.9 mm
|
||
| 0,2726 € - 0,5393 € | 675 Auf Lager |
44.2
|
1.375 in
34.9 mm
|
1.409 in
35.8 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.