Flanschschützer für erhöhte Stirnflächen mit Klebebefestigung llassen sich leicht anbringen, einfach Schutzfolie abziehen und aufkleben. Sie sind beständig gegen Ozon, Witterungseinflüsse, Kraftstoff, Öl und nicht oxidierende Säuren. Können Temperaturen von -15 C bis +70 C standhalten.Flanschschützer für erhöhte Stirnflächen verfügen über eine klebende Rückseite und ein einfaches Abzieh- und Klebedesign.Der Spezialkleber haftet fest und hinterlässt unter normalen Bedingungen keine Rückstände.Geeignet für DIN und ANSI-Flanschspezifikationen. Material: Kautschuk Farbe: Schwarz Seriennummer: SR1361
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Rohr-Nenngröße | T | OD | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 122,8929 € - 258,0751 € | 15 Auf Lager |
30"
|
0.059 in
1.5 mm
|
33.748 in
857.2 mm
|
||
| 54,0824 € - 113,5731 € | 29 Auf Lager |
DIN 600
|
0.059 in
1.5 mm
|
27.244 in
692 mm
|
||
| 169,5128 € - 355,9769 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.059 in
1.5 mm
|
46.063 in
1170 mm
|
||
| 129,75 € - 314,4034 € | 22 Auf Lager |
ANSI 36"
|
0.059 in
1.5 mm
|
40.236 in
1022.0 mm
|
||
| 38,3969 € - 80,6337 € | 14 Auf Lager |
DIN 350
|
0.059 in
1.5 mm
|
17.717 in
450 mm
|
||
| 25,2319 € - 52,987 € | 111 Auf Lager |
DIN 300
|
0.059 in
1.5 mm
|
14.961 in
380 mm
|
||
| 35,3134 € - 104,1099 € | 54 Auf Lager |
DIN 400
|
0.059 in
1.5 mm
|
19.882 in
505 mm
|
||
| 6,1953 € - 12,6553 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
DIN 150
|
0.059 in
1.5 mm
|
8.346 in
212.0 mm
|
||
| 1,5065 € - 4,1691 € | 918 Auf Lager |
DIN 50
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
||
| 1,1869 € - 3,4003 € | 800 Auf Lager |
DIN 40
|
0.059 in
1.5 mm
|
3.465 in
88.0 mm
|
||
| 0,7364 € - 2,0727 € | 273 Auf Lager |
DIN 25
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
||
| 1,3052 € - 2,4335 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
DIN 32
|
0.059 in
1.5 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
| 2,9568 € - 6,7712 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
DIN 65
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.803 in
122.0 mm
|
||
| 48,6193 € - 111,1485 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
ANSI 18"
|
0.059 in
1.5 mm
|
21.26 in
540.0 mm
|
||
| 3,9424 € - 9,8759 € | 770 Auf Lager |
ANSI 4"
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,2435 € - 1,1502 € | 9497 Auf Lager |
ANSI 1/2"
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 0,8251 € - 1,5641 € | 877 Auf Lager |
ANSI 3/4"
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 7,8145 € - 19,5448 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
DIN 200
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.055 in
26.8 mm
|
||
| 0,461 € - 1,4673 € | 1549 Auf Lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,8585 € - 3,903 € | 454 Auf Lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.