Menü Suche

Flanschschützer für erhöhte Stirnflächen - mit Klebebefestigung

Auf Lager

Flanschschützer für erhöhte Stirnflächen mit Klebebefestigung llassen sich leicht anbringen, einfach Schutzfolie abziehen und aufkleben. Sie sind beständig gegen Ozon, Witterungseinflüsse, Kraftstoff, Öl und nicht oxidierende Säuren. Können Temperaturen von -15 C bis +70 C standhalten.Flanschschützer für erhöhte Stirnflächen verfügen über eine klebende Rückseite und ein einfaches Abzieh- und Klebedesign.Der Spezialkleber haftet fest und hinterlässt unter normalen Bedingungen keine Rückstände.Geeignet für DIN und ANSI-Flanschspezifikationen. Material: Kautschuk Farbe: Schwarz Seriennummer: SR1361

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
88 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Rohr-Nenngröße T OD Kaufen
5,7025 € - 11,9753 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5 mm
182.0 mm
9,2507 € - 19,4266 € 5 Auf Lager
1.5 mm
247.0 mm
0,7364 € - 2,0727 € 2273 Auf Lager
DIN 25
1.5 mm
68.0 mm
7,7019 € - 16,174 € 39 Auf Lager
1.5 mm
223.0 mm
0,7538 € - 1,5829 € 1346 Auf Lager
1.5 mm
62.5 mm
90,9447 € - 190,9839 € 25 Auf Lager
1.5 mm
780.0 mm
7,6878 € - 16,1445 € 200 Auf Lager
1.5 mm
217.0 mm
49,098 € - 103,1058 € 15 Auf Lager
1.5 mm
535.0 mm
2,3655 € - 4,9675 € 179 Auf Lager
1.5 mm
127.0 mm
35,2007 € - 73,9216 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5 mm
435.0 mm
1,7459 € - 3,6665 € 191 Auf Lager
1.5 mm
105.0 mm
0,461 € - 1,4673 € 1549 Auf Lager
1.5 mm
38.0 mm
1,8585 € - 3,903 € 354 Auf Lager
1.5 mm
110.0 mm
0,6024 € - 1,265 € 149 Auf Lager
1.5 mm
70.0 mm
0,5251 € - 1,1027 € 854 Auf Lager
1.5 mm
51.0 mm
2,281 € - 4,2578 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5 mm
152.4 mm
1,76 € - 4,6914 € 240 Auf Lager
ANSI 2.1⁄2"
1.5 mm
115.0 mm
19,5575 € - 41,0708 € 100 Auf Lager
1.5 mm
325.0 mm
39,3122 € - 82,5556 € 48 Auf Lager
1.5 mm
470.0 mm
18,4311 € - 36,4877 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5 mm
430.0 mm
  • von 5
Flanschschützer 182.0 mm 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10308653

Preisbereich
11,9753 € - 5,7025 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    182.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
  • Zolltarifnummer
    4002590000
Flanschschützer 247.0 mm 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10308660

Preisbereich
19,4266 € - 9,2507 €

Lagerbestände
5 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    247.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
  • Zolltarifnummer
    4016999790
Selbstklebende Scheibe DIN 25 68.0 mm 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10266519

Preisbereich
2,0727 € - 0,7364 €

Lagerbestände
2273 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    68.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Rohr-Nenngröße
    DIN 25
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
Flanschschützer 223.0 mm 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10266427

Preisbereich
16,174 € - 7,7019 €

Lagerbestände
39 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    223.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
  • Zolltarifnummer
    4006900000
Flanschschützer 62.5 mm 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10308561

Preisbereich
1,5829 € - 0,7538 €

Lagerbestände
1346 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    62.5 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
  • Zolltarifnummer
    4002590000
Flanschschützer 780.0 mm 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10308356

Preisbereich
190,9839 € - 90,9447 €

Lagerbestände
25 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    780.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
  • Zolltarifnummer
    4002590000
Flanschschützer 217.0 mm 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10266847

Preisbereich
16,1445 € - 7,6878 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    217.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
  • Zolltarifnummer
    4016999790
Flanschschützer 535.0 mm 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10266458

Preisbereich
103,1058 € - 49,098 €

Lagerbestände
15 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    535.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
  • Zolltarifnummer
    4002590000
Flanschschützer 127.0 mm 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10266830

Preisbereich
4,9675 € - 2,3655 €

Lagerbestände
179 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    127.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
  • Zolltarifnummer
    4016999790
Flanschschützer 435.0 mm 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10266335

Preisbereich
73,9216 € - 35,2007 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    435.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
  • Zolltarifnummer
    4002590000
Flanschschützer 105.0 mm 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10266816

Preisbereich
3,6665 € - 1,7459 €

Lagerbestände
191 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    105.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
  • Zolltarifnummer
    4002590000
Flanschschützer 38.0 mm 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10253854

Preisbereich
1,4673 € - 0,461 €

Lagerbestände
1549 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    38.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
  • Zolltarifnummer
    4002590000
Flanschschützer 110.0 mm 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10266434

Preisbereich
3,903 € - 1,8585 €

Lagerbestände
354 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    110.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
  • Zolltarifnummer
    4002590000
Flanschschützer 70.0 mm 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10307854

Preisbereich
1,265 € - 0,6024 €

Lagerbestände
149 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    70.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
  • Zolltarifnummer
    4002590000
Flanschschützer 51.0 mm 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10266465

Preisbereich
1,1027 € - 0,5251 €

Lagerbestände
854 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    51.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
  • Zolltarifnummer
    4002590000
Flanschschützer 152.4 mm 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10306949

Preisbereich
4,2578 € - 2,281 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    152.4 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
  • Zolltarifnummer
    4002590000
Flanschschützer ANSI 2.1⁄2" 115.0 mm 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10266823

Preisbereich
4,6914 € - 1,76 €

Lagerbestände
240 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    115.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Rohr-Nenngröße
    ANSI 2.1⁄2"
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
Flanschschützer 325.0 mm 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10266380

Preisbereich
41,0708 € - 19,5575 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    325.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
  • Zolltarifnummer
    4016999790
Flanschschützer 470.0 mm 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10266472

Preisbereich
82,5556 € - 39,3122 €

Lagerbestände
48 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    470.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
  • Zolltarifnummer
    4002590000
Flanschschützer 430.0 mm 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10256244

Preisbereich
36,4877 € - 18,4311 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    430.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
  • Zolltarifnummer
    4002590000