Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flanschschützer für erhöhte Stirnflächen mit Klebebefestigung llassen sich leicht anbringen, einfach Schutzfolie abziehen und aufkleben. Sie sind beständig gegen Ozon, Witterungseinflüsse, Kraftstoff, Öl und nicht oxidierende Säuren. Können Temperaturen von -15 C bis +70 C standhalten.Flanschschützer für erhöhte Stirnflächen verfügen über eine klebende Rückseite und ein einfaches Abzieh- und Klebedesign.Der Spezialkleber haftet fest und hinterlässt unter normalen Bedingungen keine Rückstände.Geeignet für DIN und ANSI-Flanschspezifikationen. Material: Kautschuk Farbe: Schwarz Seriennummer: SR1361
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Rohr-Nenngröße | T | OD | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|
35,3134 € - 104,1099 € | 4 Auf Lager |
DIN 400
|
0.059 in
1.5 mm
|
19.882 in
505 mm
|
||
25,2319 € - 52,987 € | 61 Auf Lager |
DIN 300
|
0.059 in
1.5 mm
|
14.961 in
380 mm
|
||
129,75 € - 314,4034 € | 22 Auf Lager |
ANSI 36"
|
0.059 in
1.5 mm
|
40.236 in
1022.0 mm
|
||
38,3969 € - 80,6337 € | 52 Auf Lager |
DIN 350
|
0.059 in
1.5 mm
|
17.717 in
450 mm
|
||
54,0824 € - 113,5731 € | 9 Auf Lager |
DIN 600
|
0.059 in
1.5 mm
|
27.244 in
692 mm
|
||
7,7019 € - 16,174 € | 39 Auf Lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
8.78 in
223.0 mm
|
||
2,3655 € - 4,9675 € | 179 Auf Lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
123,1323 € - 258,5778 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.059 in
1.5 mm
|
34.843 in
885.0 mm
|
||
14,6153 € - 27,3214 € | 25 Auf Lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
14.016 in
356.0 mm
|
||
2,3655 € - 4,9675 € | 90 Auf Lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
3,4536 € - 7,2526 € | 104 Auf Lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
6.142 in
156.0 mm
|
||
1,4502 € - 4,0804 € | 1555 Auf Lager |
ANSI 2"
|
0.059 in
1.5 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
||
23,5282 € - 64,1639 € | 113 Auf Lager |
ANSI 14"
|
0.059 in
1.5 mm
|
16.339 in
415.0 mm
|
||
11,0952 € - 26,1091 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
ANSI 8"
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
||
1,3151 € - 2,7617 € | 790 Auf Lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
0,4885 € - 1,4843 € | 3529 Auf Lager |
DIN 15
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
3,5341 € - 8,3975 € | 636 Auf Lager |
DIN 100
|
0.059 in
1.5 mm
|
6.22 in
158.0 mm
|
||
6,9697 € - 15,08 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
ANSI 6"
|
0.059 in
1.5 mm
|
8.661 in
220.0 mm
|
||
2,9568 € - 6,7712 € | 281 Auf Lager |
DIN 65
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.803 in
122.0 mm
|
||
35,2007 € - 73,9216 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.059 in
1.5 mm
|
17.126 in
435.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.