Menü Suche

Flanschschützer für erhöhte Stirnflächen - mit Klebebefestigung

Auf Lager

Flanschschützer für erhöhte Stirnflächen mit Klebebefestigung llassen sich leicht anbringen, einfach Schutzfolie abziehen und aufkleben. Sie sind beständig gegen Ozon, Witterungseinflüsse, Kraftstoff, Öl und nicht oxidierende Säuren. Können Temperaturen von -15 C bis +70 C standhalten.Flanschschützer für erhöhte Stirnflächen verfügen über eine klebende Rückseite und ein einfaches Abzieh- und Klebedesign.Der Spezialkleber haftet fest und hinterlässt unter normalen Bedingungen keine Rückstände.Geeignet für DIN und ANSI-Flanschspezifikationen. Material: Kautschuk Farbe: Schwarz Seriennummer: SR1361

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
88 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Rohr-Nenngröße T OD Kaufen
3,9424 € - 9,8759 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
ANSI 4"
1.5 mm
48,6193 € - 111,1485 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
ANSI 18"
1.5 mm
540.0 mm
14,6153 € - 27,3214 € 25 Auf Lager
1.5 mm
356.0 mm
2,0027 € - 4,2058 € 565 Auf Lager
1.5 mm
92.0 mm
45,6906 € - 95,9502 € 29 Auf Lager
1.5 mm
585.0 mm
44,077 € - 92,5616 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
ANSI 22"
1.5 mm
642.0 mm
5,3617 € - 11,2597 € 20 Auf Lager
1.5 mm
168.0 mm
35,2007 € - 73,9216 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5 mm
435.0 mm
1,7459 € - 3,6665 € 191 Auf Lager
1.5 mm
105.0 mm
0,461 € - 1,4673 € 1549 Auf Lager
1.5 mm
38.0 mm
0,6024 € - 1,265 € 149 Auf Lager
1.5 mm
70.0 mm
0,7538 € - 1,5829 € 1346 Auf Lager
1.5 mm
62.5 mm
23,5282 € - 64,1639 € 113 Auf Lager
ANSI 14"
1.5 mm
415.0 mm
6,8289 € - 14,1929 € 214 Auf Lager
DIN 125
1.5 mm
188.0 mm
3,2384 € - 7,4808 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
ANSI 3"
1.5 mm
130.0 mm
16,488 € - 36,8425 € 5 Auf Lager
1.5 mm
385.0 mm
31,1878 € - 67,6235 € 23 Auf Lager
ANSI 16"
1.5 mm
475.0 mm
0,4927 € - 1,0347 € 1000 Auf Lager
1.5 mm
47.0 mm
0,4702 € - 1,4015 € 1000 Auf Lager
DIN 10
1.5 mm
40.0 mm
2,7034 € - 7,5991 € 305 Auf Lager
DIN 80
1.5 mm
138.0 mm
  • von 5
Selbstklebende Scheibe ANSI 4" 160. 0 mm 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10266694

Preisbereich
9,8759 € - 3,9424 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • T
    1.5 mm
  • Rohr-Nenngröße
    ANSI 4"
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Selbstklebende Scheibe ANSI 18" 540.0 mm 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10266779

Preisbereich
111,1485 € - 48,6193 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    540.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Rohr-Nenngröße
    ANSI 18"
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
Flanschschützer 356.0 mm 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10308691

Preisbereich
27,3214 € - 14,6153 €

Lagerbestände
25 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    356.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
  • Zolltarifnummer
    4002590000
Flanschschützer 92.0 mm 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10266809

Preisbereich
4,2058 € - 2,0027 €

Lagerbestände
565 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    92.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
  • Zolltarifnummer
    4016999790
Flanschschützer 585.0 mm 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10251874

Preisbereich
95,9502 € - 45,6906 €

Lagerbestände
29 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    585.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
  • Zolltarifnummer
    4002590000
Selbstklebende Scheibe ANSI 22" 642.0 mm 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10307847

Preisbereich
92,5616 € - 44,077 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    642.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Rohr-Nenngröße
    ANSI 22"
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
Flanschschützer 168.0 mm 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10308554

Preisbereich
11,2597 € - 5,3617 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    168.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flanschschützer 435.0 mm 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10266335

Preisbereich
73,9216 € - 35,2007 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    435.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
  • Zolltarifnummer
    4002590000
Flanschschützer 105.0 mm 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10266816

Preisbereich
3,6665 € - 1,7459 €

Lagerbestände
191 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    105.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
  • Zolltarifnummer
    4002590000
Flanschschützer 38.0 mm 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10253854

Preisbereich
1,4673 € - 0,461 €

Lagerbestände
1549 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    38.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
  • Zolltarifnummer
    4002590000
Flanschschützer 70.0 mm 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10307854

Preisbereich
1,265 € - 0,6024 €

Lagerbestände
149 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    70.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
  • Zolltarifnummer
    4002590000
Flanschschützer 62.5 mm 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10308561

Preisbereich
1,5829 € - 0,7538 €

Lagerbestände
1346 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    62.5 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
  • Zolltarifnummer
    4002590000
Flanschschützer ANSI 14" 415.0 mm 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10266755

Preisbereich
64,1639 € - 23,5282 €

Lagerbestände
113 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    415.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Rohr-Nenngröße
    ANSI 14"
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
Selbstklebende Scheibe DIN 125 188.0 mm 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10266588

Preisbereich
14,1929 € - 6,8289 €

Lagerbestände
214 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    188.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Rohr-Nenngröße
    DIN 125
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
Selbstklebende Scheibe ANSI 3" 130.0 mm 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10266687

Preisbereich
7,4808 € - 3,2384 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    130.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Rohr-Nenngröße
    ANSI 3"
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
Flanschschützer 385.0 mm 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10266304

Preisbereich
36,8425 € - 16,488 €

Lagerbestände
5 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    385.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
  • Zolltarifnummer
    4002590000
Flanschschützer ANSI 16" 475.0 mm 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10266762

Preisbereich
67,6235 € - 31,1878 €

Lagerbestände
23 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    475.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Rohr-Nenngröße
    ANSI 16"
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
Flanschschützer 47.0 mm 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10266328

Preisbereich
1,0347 € - 0,4927 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    47.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
  • Zolltarifnummer
    4002590000
Selbstklebende Scheibe DIN 10 40.0 mm 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10266489

Preisbereich
1,4015 € - 0,4702 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    40.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Rohr-Nenngröße
    DIN 10
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
Selbstklebende Scheibe DIN 80 138.0 mm 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10266564

Preisbereich
7,5991 € - 2,7034 €

Lagerbestände
305 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    138.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Rohr-Nenngröße
    DIN 80
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk