Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flanschschützer für erhöhte Stirnflächen mit Klebebefestigung llassen sich leicht anbringen, einfach Schutzfolie abziehen und aufkleben. Sie sind beständig gegen Ozon, Witterungseinflüsse, Kraftstoff, Öl und nicht oxidierende Säuren. Können Temperaturen von -15 C bis +70 C standhalten.Flanschschützer für erhöhte Stirnflächen verfügen über eine klebende Rückseite und ein einfaches Abzieh- und Klebedesign.Der Spezialkleber haftet fest und hinterlässt unter normalen Bedingungen keine Rückstände.Geeignet für DIN und ANSI-Flanschspezifikationen. Material: Kautschuk Farbe: Schwarz Seriennummer: SR1361
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Rohr-Nenngröße | T | OD | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|
22,5848 € - 54,495 € | 282 Auf Lager |
ANSI 12"
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
9,3211 € - 19,5744 € | 122 Auf Lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
10.039 in
255.0 mm
|
||
0,8757 € - 2,5724 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
ANSI 1-1/2"
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
157,4178 € - 330,5775 € | 3 Auf Lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
42.717 in
1085.0 mm
|
||
19,5575 € - 41,0708 € | 100 Auf Lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
12.795 in
325.0 mm
|
||
1,76 € - 4,6914 € | 240 Auf Lager |
ANSI 2.1⁄2"
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.528 in
115.0 mm
|
||
7,6878 € - 16,1445 € | 200 Auf Lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
8.543 in
217.0 mm
|
||
2,281 € - 4,2578 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.059 in
1.5 mm
|
6 in
152.4 mm
|
||
7,7019 € - 16,174 € | 39 Auf Lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
8.78 in
223.0 mm
|
||
2,3655 € - 4,9675 € | 179 Auf Lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
39,3122 € - 82,5556 € | 48 Auf Lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
18.504 in
470.0 mm
|
||
18,4311 € - 36,4877 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.059 in
1.5 mm
|
16.929 in
430.0 mm
|
||
49,098 € - 103,1058 € | 15 Auf Lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
21.063 in
535.0 mm
|
||
1,8585 € - 3,903 € | 354 Auf Lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
5,5476 € - 11,65 € | 293 Auf Lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
||
0,5251 € - 1,1027 € | 854 Auf Lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
3,4536 € - 7,2526 € | 104 Auf Lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
6.142 in
156.0 mm
|
||
10308547 | 45,592 € - 95,7432 € | 22 Auf Lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
22.992 in
584.0 mm
|
|
9,2507 € - 19,4266 € | 5 Auf Lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
9.724 in
247.0 mm
|
||
14,8124 € - 27,6762 € | 10 Auf Lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.