Flanschschützer für erhöhte Stirnflächen mit Klebebefestigung llassen sich leicht anbringen, einfach Schutzfolie abziehen und aufkleben. Sie sind beständig gegen Ozon, Witterungseinflüsse, Kraftstoff, Öl und nicht oxidierende Säuren. Können Temperaturen von -15 C bis +70 C standhalten.Flanschschützer für erhöhte Stirnflächen verfügen über eine klebende Rückseite und ein einfaches Abzieh- und Klebedesign.Der Spezialkleber haftet fest und hinterlässt unter normalen Bedingungen keine Rückstände.Geeignet für DIN und ANSI-Flanschspezifikationen. Material: Kautschuk Farbe: Schwarz Seriennummer: SR1361
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Rohr-Nenngröße | T | OD | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|
5,7025 € - 11,9753 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.059 in
1.5 mm
|
7.165 in
182.0 mm
|
||
1,301 € - 2,7321 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.835 in
72.0 mm
|
||
10308547 | 45,592 € - 95,7432 € | 22 Auf Lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
22.992 in
584.0 mm
|
|
19,5575 € - 41,0708 € | 8 Auf Lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
12.126 in
308.0 mm
|
||
7,8145 € - 19,5448 € | 107 Auf Lager |
DIN 200
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.055 in
26.8 mm
|
||
1,1869 € - 3,4003 € | 1309 Auf Lager |
DIN 40
|
0.059 in
1.5 mm
|
3.465 in
88.0 mm
|
||
1,3052 € - 2,4335 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
DIN 32
|
0.059 in
1.5 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
2,9568 € - 6,7712 € | 281 Auf Lager |
DIN 65
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.803 in
122.0 mm
|
||
11,0952 € - 26,1091 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
ANSI 8"
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
||
1,3151 € - 2,7617 € | 790 Auf Lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
0,5252 € - 1,9751 € | 28433 Auf Lager |
ANSI 1"
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
0,2435 € - 1,1502 € | 7047 Auf Lager |
ANSI 1/2"
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
5,5476 € - 14,9617 € | 155 Auf Lager |
ANSI 5"
|
0.059 in
1.5 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
3,5341 € - 8,3975 € | 636 Auf Lager |
DIN 100
|
0.059 in
1.5 mm
|
6.22 in
158.0 mm
|
||
6,9697 € - 15,08 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
ANSI 6"
|
0.059 in
1.5 mm
|
8.661 in
220.0 mm
|
||
0,4885 € - 1,4843 € | 3529 Auf Lager |
DIN 15
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
15,9529 € - 36,9312 € | 84 Auf Lager |
ANSI 10"
|
0.059 in
1.5 mm
|
12.992 in
330.0 mm
|
||
53,477 € - 130,102 € | 2 Auf Lager |
ANSI 20"
|
0.059 in
1.5 mm
|
23.228 in
590.0 mm
|
||
75,2733 € - 169,6057 € | 2 Auf Lager |
ANSI 24"
|
0.059 in
1.5 mm
|
27.559 in
700.0 mm
|
||
83,9468 € - 176,2882 € | 23 Auf Lager |
ANSI 26"
|
0.059 in
1.5 mm
|
29.528 in
750.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.