Menü Suche

Flanschschützer für erhöhte Stirnflächen - mit Klebebefestigung

Auf Lager

Flanschschützer für erhöhte Stirnflächen mit Klebebefestigung llassen sich leicht anbringen, einfach Schutzfolie abziehen und aufkleben. Sie sind beständig gegen Ozon, Witterungseinflüsse, Kraftstoff, Öl und nicht oxidierende Säuren. Können Temperaturen von -15 C bis +70 C standhalten.Flanschschützer für erhöhte Stirnflächen verfügen über eine klebende Rückseite und ein einfaches Abzieh- und Klebedesign.Der Spezialkleber haftet fest und hinterlässt unter normalen Bedingungen keine Rückstände.Geeignet für DIN und ANSI-Flanschspezifikationen. Material: Kautschuk Farbe: Schwarz Seriennummer: SR1361

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
88 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Rohr-Nenngröße T OD Kaufen
90,9447 € - 190,9839 € 25 Auf Lager
1.5 mm
780.0 mm
53,5847 € - 112,5279 € 100 Auf Lager
1.5 mm
300.0 mm
9,7858 € - 18,3029 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5 mm
292.0 mm
2,3655 € - 4,9675 € 90 Auf Lager
1.5 mm
125.0 mm
123,1323 € - 258,5778 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5 mm
885.0 mm
13,503 € - 25,2516 € 54 Auf Lager
1.5 mm
346.0 mm
42,3394 € - 88,9129 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5 mm
490.0 mm
19,9658 € - 37,3156 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5 mm
406.4 mm
12,3765 € - 25,9908 € 56 Auf Lager
1.5 mm
270.0 mm
9,2789 € - 19,4857 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5 mm
250.0 mm
2,1447 € - 4,5039 € 21 Auf Lager
1.5 mm
124.0 mm
5,7025 € - 11,9753 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5 mm
182.0 mm
19,5575 € - 41,0708 € 8 Auf Lager
1.5 mm
308.0 mm
1,301 € - 2,7321 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5 mm
72.0 mm
1,5065 € - 4,1691 € 912 Auf Lager
DIN 50
1.5 mm
102.0 mm
0,8251 € - 1,5641 € 377 Auf Lager
ANSI 3/4"
1.5 mm
45.0 mm
11,0952 € - 26,1091 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
ANSI 8"
1.5 mm
27.5 mm
25,2319 € - 52,987 € 61 Auf Lager
DIN 300
1.5 mm
380 mm
35,3134 € - 104,1099 € 4 Auf Lager
DIN 400
1.5 mm
505 mm
129,75 € - 314,4034 € 22 Auf Lager
ANSI 36"
1.5 mm
1022.0 mm
  • von 5
Flanschschützer 780.0 mm 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10308356

Preisbereich
190,9839 € - 90,9447 €

Lagerbestände
25 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    780.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
  • Zolltarifnummer
    4002590000
Flanschschützer 300.0 mm 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10308585

Preisbereich
112,5279 € - 53,5847 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    300.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
  • Zolltarifnummer
    4002590000
Flanschschützer 292.0 mm 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10306956

Preisbereich
18,3029 € - 9,7858 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    292.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
  • Zolltarifnummer
    4002590000
Flanschschützer 125.0 mm 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10308462

Preisbereich
4,9675 € - 2,3655 €

Lagerbestände
90 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    125.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
  • Zolltarifnummer
    4002590000
Flanschschützer 885.0 mm 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10256251

Preisbereich
258,5778 € - 123,1323 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    885.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
  • Zolltarifnummer
    4006900000
Flanschschützer 346.0 mm 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10306963

Preisbereich
25,2516 € - 13,503 €

Lagerbestände
54 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    346.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
  • Zolltarifnummer
    4002590000
Flanschschützer 490.0 mm 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10266861

Preisbereich
88,9129 € - 42,3394 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    490.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
  • Zolltarifnummer
    4002590000
Flanschschützer 406.4 mm 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10306970

Preisbereich
37,3156 € - 19,9658 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    406.4 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
  • Zolltarifnummer
    4006900000
Flanschschützer 270.0 mm 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10251867

Preisbereich
25,9908 € - 12,3765 €

Lagerbestände
56 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    270.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
  • Zolltarifnummer
    4016999790
Flanschschützer 250.0 mm 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10308400

Preisbereich
19,4857 € - 9,2789 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    250.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
  • Zolltarifnummer
    4006900000
Flanschschützer 124.0 mm 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10308639

Preisbereich
4,5039 € - 2,1447 €

Lagerbestände
21 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    124.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
  • Zolltarifnummer
    4002590000
Flanschschützer 182.0 mm 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10308653

Preisbereich
11,9753 € - 5,7025 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    182.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
  • Zolltarifnummer
    4002590000
Flanschschützer 308.0 mm 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10308479

Preisbereich
41,0708 € - 19,5575 €

Lagerbestände
8 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    308.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
  • Zolltarifnummer
    4002590000
Flanschschützer 72.0 mm 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10308622

Preisbereich
2,7321 € - 1,301 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    72.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
  • Zolltarifnummer
    4002590000
Selbstklebende Scheibe DIN 50 102.0 mm 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10266540

Preisbereich
4,1691 € - 1,5065 €

Lagerbestände
912 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    102.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Rohr-Nenngröße
    DIN 50
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
Selbstklebende Scheibe ANSI 3/4" 45.0 mm 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10266649

Preisbereich
1,5641 € - 0,8251 €

Lagerbestände
377 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    45.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Rohr-Nenngröße
    ANSI 3/4"
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
Selbstklebende Scheibe ANSI 8" 27.5 mm 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10266724

Preisbereich
26,1091 € - 11,0952 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    27.5 mm
  • T
    1.5 mm
  • Rohr-Nenngröße
    ANSI 8"
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
Flanschschützer DIN 300 380 mm 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10266625

Preisbereich
52,987 € - 25,2319 €

Lagerbestände
61 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    380 mm
  • T
    1.5 mm
  • Rohr-Nenngröße
    DIN 300
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
Flanschschützer DIN 400 505 mm 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10266441

Preisbereich
104,1099 € - 35,3134 €

Lagerbestände
4 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    505 mm
  • T
    1.5 mm
  • Rohr-Nenngröße
    DIN 400
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
Selbstklebende Scheibe ANSI 36" 1022.0 mm 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10242827

Preisbereich
314,4034 € - 129,75 €

Lagerbestände
22 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    1022.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Rohr-Nenngröße
    ANSI 36"
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk