Menü Suche

Flexible Endkappen mit Befestigungsband

Auf Lager

Das Elastomer-Befestigungsband ist dazu gedacht, zwei Komponenten zu verbinden oder zu trennen. Mit einer Befestigungsschlaufe an einem Ende und einem Befestigungsöffnung am anderen Ende. Die Schlaufe trägt dazu bei, die Gefahr eines Ausfalls bei schweren Anwendungen zu verringern, und sorgt gleichzeitig für eine sichere Installation.

  • Designed to connect and secure two separate components.
  • Can accommodate a wide range of applications.
  • Highly flexible EPDM material can stretch up to three times its nominal length.
Material: EPDM Farbe: Schwarz Seriennummer: SR2000

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
2 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit L H Kaufen
1,015 € - 1,1131 € 1210 Auf Lager
236.0 mm
3.0 mm
0,9483 € - 0,9483 € 3998 Auf Lager
136.0 mm
3.0 mm
Verbindungsbinder 236.0 mm 180 °C Schwarz EPDM

10154311

Preisbereich
1,1131 € - 1,015 €

Lagerbestände
1210 Auf Lager
Merkmale
  • H
    3.0 mm
  • L
    236.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Verbindungsbinder 136.0 mm 180 °C Schwarz EPDM

10005873

Preisbereich
0,9483 € - 0,9483 €

Lagerbestände
3998 Auf Lager
Merkmale
  • H
    3.0 mm
  • L
    136.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer
  • Zolltarifnummer
    3926909790