Flexible Endkappen mit Säurebeständigkeit sind dafür ausgelegt, die Enden von Rohren, Schläuchen und Anschlüssen abzudichten und zu schützen. Mit einer Aufhängelasche, die die Verwendung mit Lackierhaken ermöglicht. Säurebeständiger und dehnbar für eine enge Passform.Bieten hervorragenden Schutz für Anwendungen mit Gewinde.Sehr abriebfest.Die grüne PVC-Variante eignet sich für alle Anwendungen, bei denen Öl und Fette verwendet werden. Material: Vinyl, PVC Farbe: Grün, Schwarz Seriennummer: SR1020
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d | Farbe | Material | h | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3562 € - 0,8367 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.827 in
21.0 mm
|
Grün
|
Vinyl
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 0,5998 € - 1,4163 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.142 in
29.0 mm
|
Grün
|
Vinyl
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,1534 € - 0,3636 € | 8400 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 0,2844 € - 0,6712 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.709 in
18.0 mm
|
Grün
|
Vinyl
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 0,4815 € - 1,2093 € | 1480 Auf Lager |
1.024 in
26.0 mm
|
Grün
|
Vinyl
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 0,1178 € - 0,2812 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.354 in
9.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,0756 € - 0,1794 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.236 in
6 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,0314 € - 0,066 € | 200 Auf Lager |
0.512 in
13.0 mm
|
Grün
|
Vinyl
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 0,1788 € - 0,4464 € | 3975 Auf Lager |
0.551 in
14.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 0,2041 € - 0,4287 € | 870 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,0702 € - 0,1673 € | 26000 Auf Lager |
0.197 in
5.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 0,1173 € - 0,2463 € | 10233 Auf Lager |
0.394 in
10.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,2844 € - 0,6682 € | 582 Auf Lager |
0.827 in
21.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 0,4787 € - 1,1324 € | 1120 Auf Lager |
1.142 in
29.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,1746 € - 0,411 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.433 in
11.0 mm
|
Grün
|
Vinyl
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 0,1914 € - 0,4553 € | 3600 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
Grün
|
Vinyl
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 0,2548 € - 0,5352 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.787 in
20.0 mm
|
Grün
|
Vinyl
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 0,0912 € - 0,1916 € | 10400 Auf Lager |
0.315 in
8.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 0,1406 € - 0,3282 € | 24300 Auf Lager |
0.433 in
11.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 0,2267 € - 0,5352 € | 2400 Auf Lager |
0.709 in
18.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.