Menü Suche

Flexible Rohrschutzkappen

Auf Lager

Flexible Rohrkappen schützen Rohrenden mit Gewinde. Flexibles Design, das einfach zu installieren ist. Beständig gegen Stöße, Staub und Feuchtigkeit. Wird typischerweise in Automobilen, HVAC-Systemen und Baumaschinen verwendet.Schützen Rohrenden mit Gewinde.Ideal für Rohr- und Schlauchkonfigurationen.Sie sind äußerst robust und durchstoßbeständig. Material: PE Farbe: Gelb, Weiß Seriennummer: SR1388

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
204 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d h Hauptmaterial Kaufen
32,2337 € - 32,8961 € 3 Auf Lager
429.0 mm
100.0 mm
Flexibles Polyethylen
3,2243 € - 5,0689 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
86.0 mm
43.0 mm
Flexibles Polyethylen
71,7955 € - 107,6721 € 45 Auf Lager
851.0 mm
80.0 mm
Flexibles Polyethylen
3,3229 € - 5,2519 € 1091 Auf Lager
86.0 mm
60.0 mm
Flexibles Polyethylen
5,0779 € - 5,1883 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
112.7 mm
52.0 mm
Flexibles Polyethylen
6,4341 € - 6,576 € 126 Auf Lager
145.0 mm
20.0 mm
Flexibles Polyethylen
4,9044 € - 4,999 € 225 Auf Lager
104.0 mm
100.0 mm
Flexibles Polyethylen
17,7727 € - 18,1354 € 100 Auf Lager
322.2 mm
78.0 mm
Flexibles Polyethylen
5,1252 € - 5,2356 € 134 Auf Lager
114.3 mm
100.0 mm
Flexibles Polyethylen
80,3985 € - 120,6119 € 84 Auf Lager
890.0 mm
120.0 mm
Flexibles Polyethylen
1,0335 € - 3,8439 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
120.9 mm
45.0 mm
Polyethylen
89,7619 € - 134,664 € 77 Auf Lager
902.0 mm
175.0 mm
Flexibles Polyethylen
43,2411 € - 44,1243 € 58 Auf Lager
463.0 mm
80.0 mm
Flexibles Polyethylen
40,6233 € - 41,4592 € 7 Auf Lager
457.2 mm
95.0 mm
Flexibles Polyethylen
17,615 € - 17,615 € 8 Auf Lager
376.0 mm
80.0 mm
Flexibles Polyethylen
5,0463 € - 10,5974 € 685 Auf Lager
160.0 mm
47.0 mm
Flexibles Polyethylen
49,7857 € - 50,795 € 31 Auf Lager
505.0 mm
100.0 mm
Flexibles Polyethylen
3,7217 € - 3,8005 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
70.0 mm
45.0 mm
Flexibles Polyethylen
30,6725 € - 31,2875 € 82 Auf Lager
406.4 mm
85.0 mm
Flexibles Polyethylen
2,7124 € - 2,7755 € 45 Auf Lager
37.7 mm
45.0 mm
Flexibles Polyethylen
  • von 11
Flexible Kappe 429.0 mm (ID) 100.0 mm (H) PE Gelb

10242056

Preisbereich
32,8961 € - 32,2337 €

Lagerbestände
3 Auf Lager
Merkmale
  • d
    429.0 mm
  • h
    100.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 86.0 mm (ID) 43.0 mm (H) PE Gelb

10237885

Preisbereich
5,0689 € - 3,2243 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    86.0 mm
  • h
    43.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 851.0 mm (ID) 80.0 mm (H) PE Gelb

10238790

Preisbereich
107,6721 € - 71,7955 €

Lagerbestände
45 Auf Lager
Merkmale
  • d
    851.0 mm
  • h
    80.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 86.0 mm (ID) 60.0 mm (H) PE Gelb

10266359

Preisbereich
5,2519 € - 3,3229 €

Lagerbestände
1091 Auf Lager
Merkmale
  • d
    86.0 mm
  • h
    60.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Flexible Kappe 112.7 mm (ID) 52.0 mm (H) PE Gelb

10242858

Preisbereich
5,1883 € - 5,0779 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    112.7 mm
  • h
    52.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 145.0 mm (ID) 20.0 mm (H) PE Gelb

10247105

Preisbereich
6,576 € - 6,4341 €

Lagerbestände
126 Auf Lager
Merkmale
  • d
    145.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 104.0 mm (ID) 100.0 mm (H) PE Gelb

10247617

Preisbereich
4,999 € - 4,9044 €

Lagerbestände
225 Auf Lager
Merkmale
  • d
    104.0 mm
  • h
    100.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 322.2 mm (ID) 78.0 mm (H) PE Gelb

10241837

Preisbereich
18,1354 € - 17,7727 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • d
    322.2 mm
  • h
    78.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 114.3 mm (ID) 100.0 mm (H) PE Gelb

10234112

Preisbereich
5,2356 € - 5,1252 €

Lagerbestände
134 Auf Lager
Merkmale
  • d
    114.3 mm
  • h
    100.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 890.0 mm (ID) 120.0 mm (H) PE Gelb

10230633

Preisbereich
120,6119 € - 80,3985 €

Lagerbestände
84 Auf Lager
Merkmale
  • d
    890.0 mm
  • h
    120.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 120.9 mm (ID) (H) PE Gelb

10144015

Preisbereich
3,8439 € - 1,0335 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    120.9 mm
  • h
    45.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 902.0 mm (ID) 175.0 mm (H) PE Gelb

10238820

Preisbereich
134,664 € - 89,7619 €

Lagerbestände
77 Auf Lager
Merkmale
  • d
    902.0 mm
  • h
    175.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 463.0 mm (ID) 80.0 mm (H) PE Gelb

10242599

Preisbereich
44,1243 € - 43,2411 €

Lagerbestände
58 Auf Lager
Merkmale
  • d
    463.0 mm
  • h
    80.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 457.2 mm (ID) 95.0 mm (H) PE Gelb

10230367

Preisbereich
41,4592 € - 40,6233 €

Lagerbestände
7 Auf Lager
Merkmale
  • d
    457.2 mm
  • h
    95.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 376.0 mm (ID) 80.0 mm (H) PE Gelb

10308325

Preisbereich
17,615 € - 17,615 €

Lagerbestände
8 Auf Lager
Merkmale
  • d
    376.0 mm
  • h
    80.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 160.0 mm (ID) 47.0 mm (H) PE Weiß

10242216

Preisbereich
10,5974 € - 5,0463 €

Lagerbestände
685 Auf Lager
Merkmale
  • d
    160.0 mm
  • h
    47.0 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 505.0 mm (ID) 100.0 mm (H) PE Gelb

10307830

Preisbereich
50,795 € - 49,7857 €

Lagerbestände
31 Auf Lager
Merkmale
  • d
    505.0 mm
  • h
    100.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 70.0 mm (ID) 45.0 mm (H) PE Gelb

10266298

Preisbereich
3,8005 € - 3,7217 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    70.0 mm
  • h
    45.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 406.4 mm (ID) 85.0 mm (H) PE Gelb

10230343

Preisbereich
31,2875 € - 30,6725 €

Lagerbestände
82 Auf Lager
Merkmale
  • d
    406.4 mm
  • h
    85.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 37.7 mm (ID) 45.0 mm (H) PE Gelb

10242865

Preisbereich
2,7755 € - 2,7124 €

Lagerbestände
45 Auf Lager
Merkmale
  • d
    37.7 mm
  • h
    45.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790