Menü Suche

Flügelknöpfe - Konisch/Gewindeeinsatz

Auf Lager

Konische Flügelknöpfe mit Innengewinde bieten bei jeder Drehung eine gute Hebelwirkung und sind daher ideal für häufiges Festziehen und Lösen. Diese konischen Kunststoffknöpfe mit Stahleinsatz liegen gut in der Hand und sind langlebig.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
16 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Knopflänge Gewindegröße Montageart Gewindelänge Knopfmaterial Gesamthöhe Kaufen
5,1109 € - 5,6788 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
58.0 mm
M8
Mit Gewinde, mit Innengewinde
13.0 mm
Edelstahl
26.5 mm
1,0118 € - 1,1242 € 390 Auf Lager
M5
6.0 mm
6,1713 € - 6,857 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
58.0 mm
M8
Mit Gewinde, mit Innengewinde
15.0 mm
Edelstahl
26.5 mm
5,9101 € - 6,5668 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
58.0 mm
M10
Mit Gewinde, mit Innengewinde
18.0 mm
Edelstahl
26.5 mm
2,7737 € - 3,0819 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
36.0 mm
M8
Tapped Hole
14.5 mm
Edelstahl
14.5 mm
3,3602 € - 3,7335 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
45.0 mm
M6
Tapped Hole
Edelstahl
24.0 mm
4,2822 € - 6,6612 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
57.0 mm
M10
Tapped Hole
Edelstahl
28.0 mm
4,0427 € - 4,4919 € 250 Auf Lager
46.0 mm
M6
Mit Gewinde, mit Innengewinde
12.0 mm
Edelstahl
22.5 mm
1,3782 € - 1,5313 € 279 Auf Lager
M8
8.0 mm
1,0236 € - 1,1374 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
6.0 mm
10271865 4,3414 € - 6,7533 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
57.0 mm
M8
Tapped Hole
Edelstahl
28.0 mm
1,1091 € - 1,2324 € 738 Auf Lager
M6
8.0 mm
3,3602 € - 3,7335 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
45.0 mm
M8
Tapped Hole
Edelstahl
24.0 mm
4,4221 € - 4,9135 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
46.0 mm
M8
Mit Gewinde, mit Innengewinde
13.0 mm
Edelstahl
22.5 mm
2,30 € - 2,5556 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0 mm
M6
Tapped Hole
10.0 mm
Edelstahl
10.0 mm
3,9155 € - 4,3505 € 150 Auf Lager
46.0 mm
M8
Mit Gewinde, mit Innengewinde
15.0 mm
Edelstahl
22.5 mm
Flügelknopf 58.0 mm M8 Edelstahl

10194706

Preisbereich
5,6788 € - 5,1109 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Matt, kugelgestrahlt
  • Knopfmaterial
    Edelstahl
  • Knopfform
    Flügelförmig
  • Montageart
    Mit Gewinde, mit Innengewinde
Flügelknopf (L) M5

10222454

Preisbereich
1,1242 € - 1,0118 €

Lagerbestände
390 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Flügelknopf 58.0 mm M8 Edelstahl

10194713

Preisbereich
6,857 € - 6,1713 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Matt, kugelgestrahlt
  • Knopfmaterial
    Edelstahl
  • Knopfform
    Flügelförmig
  • Montageart
    Mit Gewinde, mit Innengewinde
Flügelknopf 58.0 mm M10 Edelstahl

10194690

Preisbereich
6,5668 € - 5,9101 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Matt, kugelgestrahlt
  • Knopfmaterial
    Edelstahl
  • Knopfform
    Flügelförmig
  • Montageart
    Mit Gewinde, mit Innengewinde
Flügelknopf 36.0 mm M8 Edelstahl

10271803

Preisbereich
3,0819 € - 2,7737 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Matt
  • Knopfmaterial
    Edelstahl
  • Knopfform
    Konisch
  • Montageart
    Tapped Hole
Flügelknopf 45.0 mm M6 Edelstahl

10271841

Preisbereich
3,7335 € - 3,3602 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Matt
  • Knopfmaterial
    Edelstahl
  • Knopfform
    Konisch
  • Montageart
    Tapped Hole
Flügelknopf 57.0 mm M10 Edelstahl

10271872

Preisbereich
6,6612 € - 4,2822 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Matt
  • Knopfmaterial
    Edelstahl
  • Knopfform
    Konisch
  • Montageart
    Tapped Hole
Flügelknopf 46.0 mm M6 Edelstahl

10194669

Preisbereich
4,4919 € - 4,0427 €

Lagerbestände
250 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Matt, kugelgestrahlt
  • Knopfmaterial
    Edelstahl
  • Knopfform
    Flügelförmig
  • Montageart
    Mit Gewinde, mit Innengewinde
Flügelknopf (L) M8

10222508

Preisbereich
1,5313 € - 1,3782 €

Lagerbestände
279 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Flügelknopf (L) M4

10364321

Preisbereich
1,1374 € - 1,0236 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flügelknopf 57.0 mm M8 Edelstahl

10271865

Preisbereich
6,7533 € - 4,3414 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Matt
  • Knopfmaterial
    Edelstahl
  • Knopfform
    Konisch
  • Montageart
    Tapped Hole
Flügelknopf (L) M6

10222492

Preisbereich
1,2324 € - 1,1091 €

Lagerbestände
738 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Flügelknopf 45.0 mm M8 Edelstahl

10271858

Preisbereich
3,7335 € - 3,3602 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Matt
  • Knopfmaterial
    Edelstahl
  • Knopfform
    Konisch
  • Montageart
    Tapped Hole
Flügelknopf 46.0 mm M8 Edelstahl

10194676

Preisbereich
4,9135 € - 4,4221 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Matt, kugelgestrahlt
  • Knopfmaterial
    Edelstahl
  • Knopfform
    Flügelförmig
  • Montageart
    Mit Gewinde, mit Innengewinde
Flügelknopf 25.0 mm M6 Edelstahl

10271797

Preisbereich
2,5556 € - 2,30 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Matt
  • Knopfmaterial
    Edelstahl
  • Knopfform
    Konisch
  • Montageart
    Tapped Hole
Flügelknopf 46.0 mm M8 Edelstahl

10194683

Preisbereich
4,3505 € - 3,9155 €

Lagerbestände
150 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Matt, kugelgestrahlt
  • Knopfmaterial
    Edelstahl
  • Knopfform
    Flügelförmig
  • Montageart
    Mit Gewinde, mit Innengewinde