Menü Suche

Flügelknopf 57.0 mm M10 Edelstahl

Die Flügelschraube aus naturfarbenem Edelstahl mit Innengewinde verfügt über eine Gewindebohrung zur Befestigung auf M10-Gewinden. Das konische Design der Flügelschraube liegt zum Festziehen und Lösen gut in der Hand.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10271872

Hersteller-Artikelnummer:

491376

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 19 6,6612 €
20 - 99 4,758 €
100 + 4,2822 €
Verpackungseinheit (VPE): 20

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

6,66 €

1 x 6,6612 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Natur
Oberfläche Matt
Knopfmaterial Edelstahl
Knopfform Konisch
Montageart Tapped Hole
Knopflänge 57.0 mm
Gesamthöhe 28.0 mm
Gewindegröße M10
Zolltarifnummer 7326909890

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns