Menü Suche

Flügelschrauben ‒ Kunststoff

Auf Lager

Diese Schrauben haben einen Kopf auf Nylonkunststoff in Flügelform für zusätzlichen Halt beim Festziehen.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
104 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Material Kopfhöhe Kopfdurchmesser Gewindelänge Kaufen
0,4876 € - 1,6633 € 613 Auf Lager
M8
Nylon
12.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
0,2941 € - 1,00 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Nylon
10.0 mm
16.0 mm
6.0 mm
0,9153 € - 2,3243 € 423 Auf Lager
M6
Nylon
12.0 mm
25.0 mm
80.0 mm
0,3902 € - 1,3329 € 340 Auf Lager
M5
Nylon
10.0 mm
16.0 mm
10.0 mm
2,4965 € - 4,2756 € 200 Auf Lager
M12
Nylon
12.0 mm
25.0 mm
20.0 mm
0,3127 € - 1,0704 € 423 Auf Lager
M4
Nylon
10.0 mm
16.0 mm
12.0 mm
0,4017 € - 1,3716 € 1025 Auf Lager
M6
Nylon
12.0 mm
25.0 mm
12.0 mm
3,8241 € - 5,8002 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
Nylon
12.0 mm
25.0 mm
80.0 mm
1,0057 € - 2,2095 € 395 Auf Lager
M10
Nylon
12.0 mm
25.0 mm
20.0 mm
0,7016 € - 0,7016 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
PA
12.0 mm
25.0 mm
80.0 mm
0,5265 € - 0,5538 € 1061 Auf Lager
M12
PA
12.0 mm
25.0 mm
40.0 mm
0,1578 € - 0,1664 € 757 Auf Lager
M4
Nylon 6/6
10.0 mm
16.0 mm
15.0 mm
0,1836 € - 0,1951 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
Nylon 6/6
10.0 mm
16.0 mm
20.0 mm
0,5323 € - 0,5595 € 148 Auf Lager
M12
PA
12.0 mm
25.0 mm
30.0 mm
0,2037 € - 0,2137 € 15000 Auf Lager
M6
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
15.0 mm
0,6614 € - 0,6614 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
PA
12.0 mm
25.0 mm
70.0 mm
0,2525 € - 0,2668 € 240 Auf Lager
M8
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
20.0 mm
0,1836 € - 0,1951 € 229 Auf Lager
M5
Nylon 6/6
10.0 mm
16.0 mm
10.0 mm
0,1621 € - 0,1707 € 9900 Auf Lager
M4
Nylon 6/6
10.0 mm
16.0 mm
20.0 mm
0,274 € - 0,2869 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
  • von 6
Rändelschraube M8 25.0 mm Nylon Natur

10376461

Preisbereich
1,6633 € - 0,4876 €

Lagerbestände
613 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Kopfhöhe
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Kopftyp
    Linsenkopf
Rändelschraube M4 6.0 mm Nylon Natur

10376140

Preisbereich
1,00 € - 0,2941 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Kopftyp
    Linsenkopf
Rändelschraube M6 80.0 mm Nylon Natur

10376416

Preisbereich
2,3243 € - 0,9153 €

Lagerbestände
423 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Kopfhöhe
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    80.0 mm
  • Kopftyp
    Linsenkopf
Rändelschraube M5 10.0 mm Nylon Natur

10376256

Preisbereich
1,3329 € - 0,3902 €

Lagerbestände
340 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Kopftyp
    Linsenkopf
Rändelschraube M12 20.0 mm Nylon Natur

10376591

Preisbereich
4,2756 € - 2,4965 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Kopfhöhe
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M12
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Kopftyp
    Linsenkopf
Rändelschraube M4 12.0 mm Nylon Natur

10376171

Preisbereich
1,0704 € - 0,3127 €

Lagerbestände
423 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Kopftyp
    Linsenkopf
Rändelschraube M6 12.0 mm Nylon Natur

10376331

Preisbereich
1,3716 € - 0,4017 €

Lagerbestände
1025 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Kopfhöhe
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Kopftyp
    Linsenkopf
Rändelschraube M12 80.0 mm Nylon Natur

10376638

Preisbereich
5,8002 € - 3,8241 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Kopfhöhe
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M12
  • Gewindelänge
    80.0 mm
  • Kopftyp
    Linsenkopf
Rändelschraube M10 20.0 mm Nylon Natur

10376553

Preisbereich
2,2095 € - 1,0057 €

Lagerbestände
395 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Kopfhöhe
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Kopftyp
    Linsenkopf
Rändelschraube M8 80.0 mm PA

10055465

Preisbereich
0,7016 € - 0,7016 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Kopfhöhe
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    80.0 mm
  • Kopftyp
    Linsenkopf
Rändelschraube M12 40.0 mm PA

10055540

Preisbereich
0,5538 € - 0,5265 €

Lagerbestände
1061 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Kopfhöhe
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M12
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Kopftyp
    Linsenkopf
Rändelschraube M4 15.0 mm Nylon 6/6

10055618

Preisbereich
0,1664 € - 0,1578 €

Lagerbestände
757 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Gewindelänge
    15.0 mm
  • Kopftyp
    Flügelkopf
Rändelschraube M5 20.0 mm Nylon 6/6

10055380

Preisbereich
0,1951 € - 0,1836 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Kopftyp
    Flügelkopf
Rändelschraube M12 30.0 mm PA

10055533

Preisbereich
0,5595 € - 0,5323 €

Lagerbestände
148 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Kopfhöhe
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M12
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Kopftyp
    Linsenkopf
Rändelschraube M6 15.0 mm Nylon 6/6

10055700

Preisbereich
0,2137 € - 0,2037 €

Lagerbestände
15000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Kopfhöhe
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    15.0 mm
  • Kopftyp
    Flügelkopf
Rändelschraube M8 70.0 mm PA

10055458

Preisbereich
0,6614 € - 0,6614 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Kopfhöhe
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    70.0 mm
  • Kopftyp
    Linsenkopf
Rändelschraube M8 20.0 mm Nylon 6/6

10055298

Preisbereich
0,2668 € - 0,2525 €

Lagerbestände
240 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Kopfhöhe
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Kopftyp
    Flügelkopf
Rändelschraube M5 10.0 mm Nylon 6/6

10055373

Preisbereich
0,1951 € - 0,1836 €

Lagerbestände
229 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Kopftyp
    Flügelkopf
Rändelschraube M4 20.0 mm Nylon 6/6

10055625

Preisbereich
0,1707 € - 0,1621 €

Lagerbestände
9900 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Kopftyp
    Flügelkopf
Rändelschraube M8 25.0 mm Nylon 6/6

10055304

Preisbereich
0,2869 € - 0,274 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Kopfhöhe
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Kopftyp
    Flügelkopf