Geflanschte Spindelmuttern sind eine essentielle Komponente von Kugelgewindetriebe-Baugruppen. Sie sind präzisionsgefertigte, mechanische Komponenten, die in Linearantriebssystemen zum Einsatz kommen. Wie der Name schon sagt, verfügen diese Muttern über einen Flansch, d. h. einen flachen, vorstehenden Rand, der zusätzlichen Halt bietet und die Montage vereinfacht.
Sie werden zusammen mit Kugelgewindetrieben verwendet, um Drehbewegungen in lineare Bewegungsabläufe umzuwandeln. Kugellager in der Mutter rollen entlang des Kugelgewindetriebes, während er sich dreht, was für einen leichtgängigen und präzisen linearen Bewegungsablauf sorgt. Der Flansch verfügt über eine enge Toleranz, was für ein minimales Spiel und hohe Präzision und Genauigkeit sorgt.
Sie sind weit verbreitet und kommen in einer Vielzahl von Industrieanwendungen zum Einsatz, darunter im Automobilsektor, in der Luftfahrt und bei medizinischer Ausrüstung. Bitte beachten Sie, dass sich bei Entfernen der Spindelmutter aus der Hülse die Kugeln aus dem Lager lösen können, was die Spindelmutter unbrauchbar macht.
Material: Stahl Seriennummer: SRL1370
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d4 ±0.15 | l1 | l2 | d1 for screw | d2 tol. G6 | d3 ±0.15 | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 897,1543 € - 1.121,4491 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
125.0
|
93.0
|
20.0
|
80.0
|
105.0
|
145.0
|
Type 2
|
||
| 204,1106 € - 255,1357 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
65.0
|
85.0
|
12.0
|
32.0
|
50.0
|
80.0
|
2
|
||
| 257,3785 € - 321,7258 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
78.0
|
55.0
|
14.0
|
40.0
|
63.0
|
93.0
|
Type 2
|
||
| 328,9943 € - 411,2418 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
93.0
|
88.0
|
16.0
|
50.0
|
75.0
|
110.0
|
Type 2
|
||
| 120,0449 € - 150,0535 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
47.0
|
51.0
|
10.0
|
20.0
|
36.0
|
58.0
|
2
|
||
| 136,6691 € - 170,8312 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
38.0
|
57.0
|
1.0
|
16.0
|
28.0
|
48.0
|
2
|
||
| 161,922 € - 202,3973 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
51.0
|
80.0
|
12.0
|
25.0
|
40.0
|
62.0
|
2
|
||
| 525,4834 € - 656,8537 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
108.0
|
93.0
|
18.0
|
63.0
|
90.0
|
125.0
|
Type 2
|
||
| 135,9734 € - 169,9693 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
38.0
|
45.0
|
10.0
|
16.0
|
28.0
|
48.0
|
2
|
||
| 202,4596 € - 253,0797 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
65.0
|
52.0
|
12.0
|
32.0
|
50.0
|
80.0
|
2
|
||
| 267,6064 € - 334,508 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
78.0
|
88.0
|
14.0
|
40.0
|
63.0
|
93.0
|
Type 2
|
||
| 134,1251 € - 167,6538 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
51.0
|
51.0
|
10.0
|
25.0
|
40.0
|
62.0
|
2
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.