Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Gerippte Rohrendstopfen mit breitem Flansch schützen die Innenwandung von Rohr- oder Röhrenenden effektiv vor Verunreinigungen wie Schmutz, Staub und Korrosion. Die Stopfen verfügen über breite Rippen, die sich durch sanften Druck fest an die Innenwand pressen und für einen sicheren Sitz sorgen.
Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Schwarz Seriennummer: SRILUHPCR
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | d1 | Mindestbohrungsdurchmesser | Maximaler Bohrungsdurchmesser | D | H | d2 | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,3647 € - 1,5164 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
7.283 in
185.0 mm
|
7.303 in
185.5 mm
|
8.228 in
209.0 mm
|
8.811 in
223.8 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
8.268 in
210.0 mm
|
||
0,1098 € - 0,1709 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.469 in
11.9 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
0,5804 € - 0,6449 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.697 in
68.5 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
3.268 in
83.0 mm
|
3.516 in
89.3 mm
|
2.331 in
59.2 mm
|
3.287 in
83.5 mm
|
||
0,2284 € - 0,3553 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.992 in
25.2 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
1.965 in
49.9 mm
|
2.055 in
52.2 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
0,1377 € - 0,2142 € | 900 Auf Lager |
0.701 in
17.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
1.213 in
30.8 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
1,9287 € - 2,1431 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
8.976 in
228.0 mm
|
8.996 in
228.5 mm
|
10.197 in
259.0 mm
|
10.984 in
279.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
10.236 in
260.0 mm
|
||
0,593 € - 0,6589 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.791 in
96.3 mm
|
3.799 in
96.5 mm
|
4.587 in
116.5 mm
|
4.854 in
123.3 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4.606 in
117.0 mm
|
||
0,9089 € - 1,0099 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5.531 in
140.5 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
6.594 in
167.5 mm
|
7.071 in
179.6 mm
|
3.13 in
79.5 mm
|
6.618 in
168.1 mm
|
||
0,868 € - 0,9645 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.902 in
124.5 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
5.846 in
148.5 mm
|
6.28 in
159.5 mm
|
2.343 in
59.5 mm
|
5.866 in
149.0 mm
|
||
0,1185 € - 0,1843 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.618 in
15.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
1.232 in
31.3 mm
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
0,5808 € - 0,6454 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.327 in
84.5 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
4.035 in
102.5 mm
|
4.291 in
109.0 mm
|
2.343 in
59.5 mm
|
4.059 in
103.1 mm
|
||
0,3069 € - 0,4775 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.496 in
38.0 mm
|
1.516 in
38.5 mm
|
2.343 in
59.5 mm
|
2.453 in
62.3 mm
|
2.106 in
53.5 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
0,7183 € - 0,7982 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.213 in
107.0 mm
|
4.252 in
108.0 mm
|
5.098 in
129.5 mm
|
5.472 in
139.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
5.138 in
130.5 mm
|
||
2,4568 € - 2,7298 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
10.079 in
256.0 mm
|
10.157 in
258.0 mm
|
11.417 in
290.0 mm
|
12.362 in
314.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
11.496 in
292.0 mm
|
||
0,217 € - 0,3376 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.992 in
25.2 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
2.055 in
52.2 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
1,6913 € - 1,8793 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
7.874 in
200.0 mm
|
7.894 in
200.5 mm
|
9.055 in
230.0 mm
|
9.811 in
249.2 mm
|
3.169 in
80.5 mm
|
9.094 in
231.0 mm
|
||
0,405 € - 0,6301 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.898 in
48.2 mm
|
1.909 in
48.5 mm
|
2.795 in
71.0 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
2.811 in
71.4 mm
|
||
1,2477 € - 1,3864 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
6.122 in
155.5 mm
|
6.142 in
156.0 mm
|
7.303 in
185.5 mm
|
7.717 in
196.0 mm
|
3.11 in
79.0 mm
|
7.323 in
186.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.