Menü Suche

Gerippte Rohrendstopfen

Auf Lager

Gerippte Rohrendstopfen sind dazu bestimmt, die Enden von Rohren und Schläuchen sicher zu verschließen. Die gerade Wand am Außendurchmesser des Stopfens bietet eine solide Reibungspassung mit dem Innendurchmesser des Gegenrohrs und bietet einen guten Schutz gegen das Eindringen von Verunreinigungen in das Rohr.

Sie werden in zwei Ausführungen angeboten, jeweils mit flexiblen Rippen in verschiedenen Größen, um eine Reihe von NPT- und Bohrrohrausführungen aufzunehmen. Aufgrund ihrer engen Passform lassen sie sich leicht ein- und ausbauen.

Sie sind ideal für mechanische und technische Anwendungen in einer Vielzahl von Branchen.

  • Zwei Ausführungen, jeweils mit flexiblen Rippen in verschiedenen Größen, passend für eine Reihe von NPT- und Bohrrohrausführungen.
  • Zur sicheren Abdichtung von Rohr- und Schlauchenden.
  • Ideal für mechanische und technische Anwendungen.
Material: PE-LD
Farbe: Rot, Schwarz
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
81 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d1 D H Typ d2 Kaufen
0,0463 € - 0,1087 € 3500 Auf Lager
9.5 mm
9.0 mm
1
9.5 mm
0,0463 € - 0,1081 € 17500 Auf Lager
12.7 mm
12.2 mm
1
12.7 mm
0,1865 € - 0,2039 € 1750 Auf Lager
22.2 mm
21.7 mm
1
22.2 mm
0,0611 € - 0,147 € 1250 Auf Lager
19.0 mm
18.5 mm
1
19.0 mm
0,1721 € - 0,3615 € 4000 Auf Lager
15.8 mm
15.2 mm
1
15.8 mm
0,1074 € - 0,2615 € 11550 Auf Lager
28.5 mm
28.0 mm
1
28.5 mm
0,0636 € - 0,099 € 5800 Auf Lager
9.8 mm
15.4 mm
16.3 mm
6
17.6 mm
0,0421 € - 0,0655 € 200 Auf Lager
5.7 mm
9.9 mm
11.6 mm
6
11.7 mm
0,0526 € - 0,0818 € 4200 Auf Lager
9.8 mm
14.6 mm
16.3 mm
6
17.7 mm
0,052 € - 0,081 € 5600 Auf Lager
6.0 mm
11.6 mm
11.6 mm
6
11.8 mm
10272701 0,0684 € - 0,1064 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.8 mm
17.5 mm
16.3 mm
6
17.6 mm
0,0789 € - 0,1227 € 5100 Auf Lager
12.0 mm
19.7 mm
31.3 mm
5
22.0 mm
0,1504 € - 0,234 € 34400 Auf Lager
18.1 mm
34.6 mm
31.2 mm
5
38.0 mm
0,0885 € - 0,1378 € 800 Auf Lager
16.0 mm
26.2 mm
31.5 mm
5
30.1 mm
0,324 € - 0,504 € 250 Auf Lager
29.3 mm
48.7 mm
31.6 mm
5
54.7 mm
0,2314 € - 0,36 € 3900 Auf Lager
25.9 mm
41.0 mm
31.0 mm
5
46.7 mm
0,2104 € - 0,3273 € 1000 Auf Lager
25.0 mm
39.5 mm
30.7 mm
5
46.7 mm
0,0867 € - 0,135 € 4400 Auf Lager
11.9 mm
21.8 mm
31.3 mm
5
22.0 mm
0,6075 € - 0,945 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
60.3 mm
81.1 mm
31.9 mm
5
88.4 mm
0,1446 € - 0,225 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.9 mm
32.2 mm
31.0 mm
5
38.0 mm
  • von 5
Stopfen für Rohrpfosten 3/8" Blau LDPE - PIR

10074480

Preisbereich
0,1087 € - 0,0463 €

Lagerbestände
3500 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    9.5 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    9.0 mm
  • Typ
    1
  • Material
    LDPE - PIR
Stopfen für Rohrpfosten 1/2" Blau LDPE - PIR

10074497

Preisbereich
0,1081 € - 0,0463 €

Lagerbestände
17500 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    12.7 mm
  • d2
    12.7 mm
  • H
    12.2 mm
  • Typ
    1
  • Material
    LDPE - PIR
Stopfen für Rohrpfosten 7/8" Blau LDPE - PIR

10074527

Preisbereich
0,2039 € - 0,1865 €

Lagerbestände
1750 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    22.2 mm
  • d2
    22.2 mm
  • H
    21.7 mm
  • Typ
    1
  • Material
    LDPE - PIR
Stopfen für Rohrpfosten 3/4" Blau LDPE - PIR

10074510

Preisbereich
0,147 € - 0,0611 €

Lagerbestände
1250 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    19.0 mm
  • d2
    19.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • Typ
    1
  • Material
    LDPE - PIR
Stopfen für Rohrpfosten 5/8" Blau LDPE - PIR

10074503

Preisbereich
0,3615 € - 0,1721 €

Lagerbestände
4000 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    15.8 mm
  • d2
    15.8 mm
  • H
    15.2 mm
  • Typ
    1
  • Material
    LDPE - PIR
Stopfen für Rohrpfosten 1-1/8" Blau LDPE - PIR

10074534

Preisbereich
0,2615 € - 0,1074 €

Lagerbestände
11550 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    28.5 mm
  • d2
    28.5 mm
  • H
    28.0 mm
  • Typ
    1
  • Material
    LDPE - PIR
Gerippter Rohrendstopfen 15.4 mm 16.3 mm Rot LDPE - PIR

10272695

Preisbereich
0,099 € - 0,0636 €

Lagerbestände
5800 Auf Lager
Merkmale
  • D
    15.4 mm
  • d1
    9.8 mm
  • d2
    17.6 mm
  • H
    16.3 mm
  • Typ
    6
Gerippter Rohrendstopfen 9.9 mm 11.6 mm Rot LDPE - PIR

10272664

Preisbereich
0,0655 € - 0,0421 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • D
    9.9 mm
  • d1
    5.7 mm
  • d2
    11.7 mm
  • H
    11.6 mm
  • Typ
    6
Gerippter Rohrendstopfen 14.6 mm 16.3 mm Rot LDPE - PIR

10272688

Preisbereich
0,0818 € - 0,0526 €

Lagerbestände
4200 Auf Lager
Merkmale
  • D
    14.6 mm
  • d1
    9.8 mm
  • d2
    17.7 mm
  • H
    16.3 mm
  • Typ
    6
Gerippter Rohrendstopfen 11.6 mm 11.6 mm Rot LDPE - PIR

10272671

Preisbereich
0,081 € - 0,052 €

Lagerbestände
5600 Auf Lager
Merkmale
  • D
    11.6 mm
  • d1
    6.0 mm
  • d2
    11.8 mm
  • H
    11.6 mm
  • Typ
    6
Gerippter Rohrendstopfen 17.5 mm 16.3 mm Rot LDPE - PIR

10272701

Preisbereich
0,1064 € - 0,0684 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    17.5 mm
  • d1
    9.8 mm
  • d2
    17.6 mm
  • H
    16.3 mm
  • Typ
    6
Gerippter Rohrendstopfen 19.7 mm 31.3 mm Rot LDPE - PIR

10272718

Preisbereich
0,1227 € - 0,0789 €

Lagerbestände
5100 Auf Lager
Merkmale
  • D
    19.7 mm
  • d1
    12.0 mm
  • d2
    22.0 mm
  • H
    31.3 mm
  • d3
    14.4 mm
Gerippter Rohrendstopfen 34.6 mm 31.2 mm Rot LDPE - PIR

10272794

Preisbereich
0,234 € - 0,1504 €

Lagerbestände
34400 Auf Lager
Merkmale
  • D
    34.6 mm
  • d1
    18.1 mm
  • d2
    38.0 mm
  • H
    31.2 mm
  • d3
    31.7 mm
Gerippter Rohrendstopfen 26.2 mm 31.5 mm Rot LDPE - PIR

10272756

Preisbereich
0,1378 € - 0,0885 €

Lagerbestände
800 Auf Lager
Merkmale
  • D
    26.2 mm
  • d1
    16.0 mm
  • d2
    30.1 mm
  • H
    31.5 mm
  • d3
    25.0 mm
Gerippter Rohrendstopfen 48.7 mm 31.6 mm Rot LDPE - PIR

10272848

Preisbereich
0,504 € - 0,324 €

Lagerbestände
250 Auf Lager
Merkmale
  • D
    48.7 mm
  • d1
    29.3 mm
  • d2
    54.7 mm
  • H
    31.6 mm
  • d3
    45.5 mm
Gerippter Rohrendstopfen 41.0 mm 31.0 mm Rot LDPE - PIR

10272824

Preisbereich
0,36 € - 0,2314 €

Lagerbestände
3900 Auf Lager
Merkmale
  • D
    41.0 mm
  • d1
    25.9 mm
  • d2
    46.7 mm
  • H
    31.0 mm
  • d3
    36.9 mm
Gerippter Rohrendstopfen 39.5 mm 30.7 mm Rot LDPE - PIR

10272817

Preisbereich
0,3273 € - 0,2104 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    39.5 mm
  • d1
    25.0 mm
  • d2
    46.7 mm
  • H
    30.7 mm
  • d3
    36.9 mm
Gerippter Rohrendstopfen 21.8 mm 31.3 mm Rot LDPE - PIR

10272732

Preisbereich
0,135 € - 0,0867 €

Lagerbestände
4400 Auf Lager
Merkmale
  • D
    21.8 mm
  • d1
    11.9 mm
  • d2
    22.0 mm
  • H
    31.3 mm
  • d3
    14.5 mm
Gerippter Rohrendstopfen 81.1 mm 31.9 mm Rot LDPE - PIR

10272916

Preisbereich
0,945 € - 0,6075 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    81.1 mm
  • d1
    60.3 mm
  • d2
    88.4 mm
  • H
    31.9 mm
  • d3
    79.0 mm
Gerippter Rohrendstopfen 32.2 mm 31.0 mm Rot LDPE - PIR

10272787

Preisbereich
0,225 € - 0,1446 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    32.2 mm
  • d1
    17.9 mm
  • d2
    38.0 mm
  • H
    31.0 mm
  • d3
    31.7 mm