Menü Suche

Gewindeschutzkappen PCR

Auf Lager

Gewindeschutzkappen schützen Gewinde und Armaturen vor Beschädigungen während der Produktion, Lagerung und des Transports, sodass sie in gutem Zustand bleiben und bei Bedarf einsatzbereit sind. Sie verhindern, dass Verunreinigungen wie Schmutz, Staub, Ablagerungen und Feuchtigkeit in das Gewinde eindringen.

Sie verfügen über einen gerändelten Kopf, der eine einfache manuelle Montage und Demontage ermöglicht. Sie werden einfach auf ein Rohr oder eine Leitung geschraubt. Einsatz in verschiedenen Anwendungen, z. B. in Hydraulik- und Pneumatiksystemen, in der Automobilindustrie und in industriellen Anwendungen. Erhältlich in einer Vielzahl von Gewindegrößen, die metrischen, BSP/Gas- und UNF-Standards entsprechen.

Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Grün Seriennummer: SRCFPCR

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
40 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße H D Gewindestandard Kaufen
0,0304 € - 0,0473 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1/8 x 28
12.0
11.8
GAS
0,0322 € - 0,0502 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8 x 1
10.0
9.9
Metrisch
0,0415 € - 0,0647 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1/2 x 14
13.5
23.2
GAS
0,06 € - 0,0934 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M26 x 1.5
14.0
28.3
Metrisch
0,0814 € - 0,1266 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.3/16" x 12
19.1
32.7
UNF/JIC
0,0367 € - 0,0571 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16 x 1.5
12.0
17.9
Metrisch
0,1216 € - 0,1352 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M52 x 2
16.0
54.7
Metrisch
0,0871 € - 0,1355 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M36 x 2
16.0
38.8
Metrisch
0,0774 € - 0,1205 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1" x 14
17.2
27.6
UNF/JIC
0,0988 € - 0,1538 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M28 x 1.5
14.0
32.0
Metrisch
0,1044 € - 0,116 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M45 x 2
21.8
47.8
Metrisch
0,0367 € - 0,0571 € 5000 Auf Lager
3/8 x 19
11.3
18.7
GAS
0,0602 € - 0,0936 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13/16" x 16
15.3
23.3
UNF/JIC
0,0626 € - 0,0974 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3/4" x 16
13.8
21.7
UNF/JIC
0,0245 € - 0,0381 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12 x 1.5
12.0
14.0
Metrisch
0,0393 € - 0,0611 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7/16" x 24
13.7
13.3
UNF/JIC
0,1014 € - 0,1577 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5/8" x 12
22.0
44.8
UNF/JIC
0,0304 € - 0,0473 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3/8" x 24
8.3
11.0
UNF/JIC
0,0509 € - 0,0791 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M20 x 1.5
14.0
21.9
Metrisch
0,0304 € - 0,0473 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M11 x 1
12.0
14.0
Metrisch
  • von 2
Gewindekappe 1/8 x 28 BSPGAS LDPE - PCR Grün

20751357

Preisbereich
0,0473 € - 0,0304 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    12.0 mm
  • D
    11.8 mm
  • Gewindegröße
    1/8 x 28
  • Gewindestandard
    GAS
  • Gewindestandard
    BSP
Gewindekappe M8 x 1 LDPE - PCR Grün

20751449

Preisbereich
0,0502 € - 0,0322 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    10.0 mm
  • D
    9.9 mm
  • Gewindegröße
    M8 x 1
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Farbe
    Grün
Gewindekappe 1/2 x 14 BSPGAS LDPE - PCR Grün

20751388

Preisbereich
0,0647 € - 0,0415 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    13.5 mm
  • D
    23.2 mm
  • Gewindegröße
    1/2 x 14
  • Gewindestandard
    GAS
  • Gewindestandard
    BSP
Gewindekappe M26 x 1.5 LDPE - PCR Grün

20751555

Preisbereich
0,0934 € - 0,06 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    14.0 mm
  • D
    28.3 mm
  • Gewindegröße
    M26 x 1.5
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Farbe
    Grün
Gewindekappe 1.3/16" x 12 UNF/JIC LDPE - PCR Grün

20751715

Preisbereich
0,1266 € - 0,0814 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    19.1 mm
  • D
    32.7 mm
  • Gewindegröße
    1.3/16" x 12
  • Gewindestandard
    UNF/JIC
  • Farbe
    Grün
Gewindekappe M16 x 1.5 LDPE - PCR Grün

20751500

Preisbereich
0,0571 € - 0,0367 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    12.0 mm
  • D
    17.9 mm
  • Gewindegröße
    M16 x 1.5
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Farbe
    Grün
Gewindekappe M52 x 2 LDPE - PCR Grün

20751616

Preisbereich
0,1352 € - 0,1216 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    16.0 mm
  • D
    54.7 mm
  • Gewindegröße
    M52 x 2
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Farbe
    Grün
Gewindekappe M36 x 2 LDPE - PCR Grün

20751586

Preisbereich
0,1355 € - 0,0871 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    16.0 mm
  • D
    38.8 mm
  • Gewindegröße
    M36 x 2
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Farbe
    Grün
Gewindekappe 1" x 14 UNF/JIC LDPE - PCR Grün

20751692

Preisbereich
0,1205 € - 0,0774 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    17.2 mm
  • D
    27.6 mm
  • Gewindegröße
    1" x 14
  • Gewindestandard
    UNF/JIC
  • Farbe
    Grün
Gewindekappe M28 x 1.5 LDPE - PCR Grün

20751562

Preisbereich
0,1538 € - 0,0988 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    14.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • Gewindegröße
    M28 x 1.5
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Farbe
    Grün
Gewindekappe M45 x 2 LDPE - PCR Grün

20751609

Preisbereich
0,116 € - 0,1044 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    21.8 mm
  • D
    47.8 mm
  • Gewindegröße
    M45 x 2
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Farbe
    Grün
Gewindekappe 3/8 x 19 BSPGAS LDPE - PCR Grün

20751371

Preisbereich
0,0571 € - 0,0367 €

Lagerbestände
5000 Auf Lager
Merkmale
  • H
    11.3 mm
  • D
    18.7 mm
  • Gewindegröße
    3/8 x 19
  • Gewindestandard
    BSP
  • Gewindestandard
    GAS
Gewindekappe 13/16" x 16 UNF/JIC LDPE - PCR Grün

20751678

Preisbereich
0,0936 € - 0,0602 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    15.3 mm
  • D
    23.3 mm
  • Gewindegröße
    13/16" x 16
  • Gewindestandard
    UNF/JIC
  • Farbe
    Grün
Gewindekappe 3/4" x 16 UNF/JIC LDPE - PCR Grün

20751661

Preisbereich
0,0974 € - 0,0626 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    13.8 mm
  • D
    21.7 mm
  • Gewindegröße
    3/4" x 16
  • Gewindestandard
    UNF/JIC
  • Farbe
    Grün
Gewindekappe M12 x 1.5 LDPE - PCR Grün

20751487

Preisbereich
0,0381 € - 0,0245 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    12.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • Gewindegröße
    M12 x 1.5
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Farbe
    Grün
Gewindekappe 7/16" x 24 UNF/JIC LDPE - PCR Grün

20751647

Preisbereich
0,0611 € - 0,0393 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    13.7 mm
  • D
    13.3 mm
  • Gewindegröße
    7/16" x 24
  • Gewindestandard
    UNF/JIC
  • Farbe
    Grün
Gewindekappe 1.5/8" x 12 UNF/JIC LDPE - PCR Grün

20751746

Preisbereich
0,1577 € - 0,1014 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    22.0 mm
  • D
    44.8 mm
  • Gewindegröße
    1.5/8" x 12
  • Gewindestandard
    UNF/JIC
  • Farbe
    Grün
Gewindekappe 3/8" x 24 UNF/JIC LDPE - PCR Grün

20751623

Preisbereich
0,0473 € - 0,0304 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    8.3 mm
  • D
    11.0 mm
  • Gewindegröße
    3/8" x 24
  • Gewindestandard
    UNF/JIC
  • Farbe
    Grün
Gewindekappe M20 x 1.5 LDPE - PCR Grün

20751524

Preisbereich
0,0791 € - 0,0509 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    14.0 mm
  • D
    21.9 mm
  • Gewindegröße
    M20 x 1.5
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Farbe
    Grün
Gewindekappe M11 x 1 LDPE - PCR Grün

20751463

Preisbereich
0,0473 € - 0,0304 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    12.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • Gewindegröße
    M11 x 1
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Farbe
    Grün