Diese Gewindeschutzstopfen sind für NPT-Gewinde geeignet. Schützen Gewinde und Anschlüsse vor Beschädigungen und Verunreinigungen während der Produktion, der Lagerung und des Transports. Können von Hand oder mit einem 12-point Steckschlüssel montiert werden. Entwickelt für Festigkeit und Abriebschutz. Können Temperaturen von -40 F bis 230 F (-40 C bis 110 C) standhalten.
Material: HDPE, PEEK Farbe: Rot, Braun Seriennummer: SR5759, SRK0083
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | D | Gewindegröße | Farbe | Material | H | L | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,3631 € - 10,9685 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
3/8
|
Braun
|
PEEK
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
2
|
||
| 9,1381 € - 9,6872 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
1/4
|
Braun
|
PEEK
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
||
| 0,0934 € - 0,0934 € | 3000 Auf Lager |
0.724 in
18.4 mm
|
1/4 in
|
Rot
|
HDPE
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
1
|
||
| 0,187 € - 0,2078 € | 1660 Auf Lager |
1.567 in
39.8 mm
|
1-11-1/2
|
Rot
|
HDPE
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
| 0,1092 € - 0,2341 € | 8000 Auf Lager |
1.122 in
28.5 mm
|
1/2-14
|
Rot
|
HDPE
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
| 0,0915 € - 0,1282 € | 6500 Auf Lager |
0.902 in
22.9 mm
|
3/8-18
|
Rot
|
HDPE
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
1
|
||
| 0,1442 € - 0,2019 € | 600 Auf Lager |
1.299 in
33.0 mm
|
3/4-14
|
Rot
|
HDPE
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
| 6,7163 € - 7,1246 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
1/8
|
Braun
|
PEEK
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
2
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.