Menü Suche

Gewindestifte ‒ Kunststoff mit Schlitz

Auf Lager

Madenschrauben werden verwendet, um Objekte zu sichern, indem sie Druck oder Reibung mit oder gegen ein anderes Objekt ausüben, z. B. eine Riemenscheibe oder ein Zahnrad an einer Welle befestigen.

Unser Sortiment wird aus naturfarbenem Nylon 6/6 hergestellt und ist in einer breiten Palette von Gewindegrößen, Gewindelängen und Schlitzgrößen erhältlich. Madenschrauben sind ideal, wenn der Schraubenkopf bei der Anwendung über das Werkstück hinausragen soll.

  • Korrosionsfrei und beständig gegen die meisten Chemikalien
  • Die Norm DIN 551 dient nur zur Orientierung
  • Erfüllt die Maßtoleranz nach NFE 25-125, DIN 912
  • Flammwidrigkeitsklasse: UL94 V2. ‌


Seriennummer: SR1957

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
67 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Gewindelänge Kaufen
0,0969 € - 0,1196 € 1300 Auf Lager
M6 x 1.0
50.0 mm
0,226 € - 0,279 € 3 Auf Lager
M10 x 1.5
30.0 mm
0,038 € - 0,0469 € 4276 Auf Lager
M4 x 0.7
25.0 mm
0,0368 € - 0,0454 € 19472 Auf Lager
M4
6.0 mm
0,0567 € - 0,07 € 1000 Auf Lager
M5 x 0.8
25.0 mm
0,0378 € - 0,0467 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
20.0 mm
0,0373 € - 0,0461 € 3357 Auf Lager
M4 x 0.7
12.0 mm
0,3202 € - 0,3954 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1/2-14
14.4 mm
0,0594 € - 0,0733 € 17500 Auf Lager
M5 x 0.8
30.0 mm
0,0494 € - 0,0494 € 48755 Auf Lager
M5 x 0.8
8.0 mm
0,0645 € - 0,0796 € 5018 Auf Lager
M4
30.0 mm
0,0369 € - 0,0455 € 6000 Auf Lager
M4 x 0.7
8.0 mm
0,1911 € - 0,236 € 5022 Auf Lager
M8 x 1.25
20.0 mm
0,1867 € - 0,2305 € 6492 Auf Lager
M8 x 1.25
8.0 mm
0,0591 € - 0,073 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6 x 1.0
8.0 mm
0,0643 € - 0,0794 € 3675 Auf Lager
M6
10.0 mm
0,2085 € - 0,2574 € 4157 Auf Lager
M10
20.0 mm
0,1907 € - 0,2355 € 8951 Auf Lager
M8
16.0 mm
0,2016 € - 0,2489 € 2950 Auf Lager
M10
16.0 mm
0,2044 € - 0,2523 € 1500 Auf Lager
M8
50.0 mm
  • von 4
Madenschraube M6 x 1.0 1.0 mm 50.0 mm Nylon 6/6

10298466

Preisbereich
0,1196 € - 0,0969 €

Lagerbestände
1300 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gewindelänge
    50.0 mm
  • Gewindegröße
    M6 x 1.0
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Madenschraube M10 x 1.5 1.5 mm 30.0 mm Nylon 6/6

10299272

Preisbereich
0,279 € - 0,226 €

Lagerbestände
3 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Gewindegröße
    M10 x 1.5
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Madenschraube M4 x 0.7 0.7 mm 25.0 mm Nylon 6/6

10297223

Preisbereich
0,0469 € - 0,038 €

Lagerbestände
4276 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M4 x 0.7
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Madenschraube M4 0.7 mm 6.0 mm Nylon 6/6

10297162

Preisbereich
0,0454 € - 0,0368 €

Lagerbestände
19472 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schraubenart
    Madenschraube
Madenschraube M5 x 0.8 0.8 mm 25.0 mm Nylon 6/6

10297759

Preisbereich
0,07 € - 0,0567 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M5 x 0.8
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Madenschraube M4 0.7 mm 20.0 mm Nylon 6/6

10297216

Preisbereich
0,0467 € - 0,0378 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schraubenart
    Madenschraube
Madenschraube M4 x 0.7 0.7 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10297193

Preisbereich
0,0461 € - 0,0373 €

Lagerbestände
3357 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M4 x 0.7
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Madenschraube 1/2-14 0.565 in Nylon 6/6

10407868

Preisbereich
0,3954 € - 0,3202 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gewindelänge
    14.4 mm
  • Gewindegröße
    1/2-14
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Madenschraube M5 x 0.8 0.8 mm 30.0 mm Nylon 6/6

10297766

Preisbereich
0,0733 € - 0,0594 €

Lagerbestände
17500 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Gewindegröße
    M5 x 0.8
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Madenschraube M5 x 0.8 0.8 mm 8.0 mm Nylon 6/6

10310755

Preisbereich
0,0494 € - 0,0494 €

Lagerbestände
48755 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M5 x 0.8
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schraubenart
    Madenschraube
Madenschraube M4 0.7 mm 30.0 mm Nylon 6/6

10297230

Preisbereich
0,0796 € - 0,0645 €

Lagerbestände
5018 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schraubenart
    Madenschraube
Madenschraube M4 x 0.7 0.7 mm 8.0 mm Nylon 6/6

10297179

Preisbereich
0,0455 € - 0,0369 €

Lagerbestände
6000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M4 x 0.7
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Madenschraube M8 x 1.25 1.25 mm 20.0 mm Nylon 6/6

10298916

Preisbereich
0,236 € - 0,1911 €

Lagerbestände
5022 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M8 x 1.25
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Madenschraube M8 x 1.25 1.25 mm 8.0 mm Nylon 6/6

10298893

Preisbereich
0,2305 € - 0,1867 €

Lagerbestände
6492 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M8 x 1.25
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Madenschraube M6 x 1.0 1.0 mm 8.0 mm Nylon 6/6

10298442

Preisbereich
0,073 € - 0,0591 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M6 x 1.0
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Madenschraube M6 1.0 mm 10.0 mm Nylon 6/6

10298459

Preisbereich
0,0794 € - 0,0643 €

Lagerbestände
3675 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schraubenart
    Madenschraube
Madenschraube M10 1.5 mm 20.0 mm Nylon 6/6

10299265

Preisbereich
0,2574 € - 0,2085 €

Lagerbestände
4157 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schraubenart
    Madenschraube
Madenschraube M8 1.25 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10298909

Preisbereich
0,2355 € - 0,1907 €

Lagerbestände
8951 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schraubenart
    Madenschraube
Madenschraube M10 1.5 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10299258

Preisbereich
0,2489 € - 0,2016 €

Lagerbestände
2950 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schraubenart
    Madenschraube
Madenschraube M8 1.25 mm 50.0 mm Nylon 6/6

10298923

Preisbereich
0,2523 € - 0,2044 €

Lagerbestände
1500 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gewindelänge
    50.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schraubenart
    Madenschraube