Diese gewölbten Blindstopfen eignen sich zum Verschließen von Bohrungen in Metallplatten. Sie sind für die Abdichtung von Öffnungen oder Löchern in Geräten oder Maschinen im Bereich der Blechbearbeitung als Schutz vor scharfen Kanten vorgesehen. Sie dienen auch als sichere Barriere, die das Eindringen von Staub, Schmutz, Feuchtigkeit und anderen Verunreinigungen verhindert.
Die gewölbte Form bietet eine schöne und saubere Oberfläche und trägt dazu bei, Stöße abzuwehren, wodurch die Gefahr einer Beschädigung des Stopfens oder der Geräte, in die er eingesteckt wird, verringert wird. Sie sind korrosionsbeständig und bieten elektrische Isolierung.
Sie sind einfach zu montieren und passen genau in die abzudichtende Öffnung, so dass ein fester und sicherer Sitz gewährleistet ist. Sie sind in einem großen Angebot erhältlich, das für viele Lochdurchmesser und Plattenstärken geeignet ist, und können in Branchen wie der Fertigung, dem Bauwesen und der Elektronik eingesetzt werden.
Material: PA, Nylon, HDPE, Copolyester Farbe: Schwarz, Weiß, Grau, Natur, Transparent Material Entflammbarkeitsklasse: UL94 V-2, , Heat Stabilised to UL94 V-2Seriennummer: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | HD | D | Farbe | Material | H | Typ | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2224 € - 0,2337 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.811 in
20.6 mm
|
0.89 in
22.6 mm
|
Schwarz
|
PA
|
0.417 in
10.6 mm
|
|
||
0,1136 € - 0,1327 € | 6653 Auf Lager |
0.5 in
12.7 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
Weiß
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
0,0994 € - 0,1161 € | 1725 Auf Lager |
0.374 in
9.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Weiß
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
||
0,4808 € - 1,0098 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.185 in
30.1 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
Schwarz
|
PA
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
0,1136 € - 0,1327 € | 4248 Auf Lager |
0.626 in
15.9 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Weiß
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
0,0994 € - 0,1161 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.315 in
8.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Weiß
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
0,5192 € - 1,0996 € | 110 Auf Lager |
1.374 in
34.9 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Schwarz
|
PA
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
0,3773 € - 0,8078 € | 9500 Auf Lager |
1.126 in
28.6 mm
|
1.217 in
30.9 mm
|
Schwarz
|
PA
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
0,2224 € - 0,4055 € | 457 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
|
Weiß
|
PA
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
0,2027 € - 0,214 € | 14000 Auf Lager |
0.626 in
15.9 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Schwarz
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
0,1217 € - 0,1422 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.5 in
12.7 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
Schwarz
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
0,1562 € - 0,1647 € | 10003 Auf Lager |
0.563 in
14.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
Schwarz
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
0,1161 € - 0,1357 € | 4867 Auf Lager |
0.437 in
11.1 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Schwarz
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
0,3632 € - 0,7983 € | 395 Auf Lager |
1.496 in
38.0 mm
|
|
Weiß
|
PA
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
0,1372 € - 0,2182 € | 805 Auf Lager |
0.374 in
9.5 mm
|
|
Weiß
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
0,1089 € - 0,1274 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.437 in
11.1 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Weiß
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
0,2914 € - 0,642 € | 330 Auf Lager |
1.26 in
32.0 mm
|
|
Weiß
|
PA
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
0,145 € - 0,2295 € | 230 Auf Lager |
0.5 in
12.7 mm
|
|
Weiß
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
0,3013 € - 0,645 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.874 in
22.2 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
Schwarz
|
PA
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
10261774 | 0,569 € - 1,2163 € | 40 Auf Lager |
1.5 in
38.1 mm
|
1.669 in
42.4 mm
|
Schwarz
|
PA
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
|
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.