Verstellbare Gelenkgleiter aus schwarzem Polypropylen (PP) mit einem Kugelgelenk und Bolzen aus glanzverzinktem Stahl. Diese Neigungsgleiter sind ideal für schräge Anwendungen und können für die Verwendung auf unebenen Böden eingestellt werden.
Geeignet für die Verwendung mit Gewindeeinsätzen.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Gewindelänge | Durchmesser Unterteil | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,2039 € - 4,2039 € | 2463 Auf Lager |
M10
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 4,2469 € - 4,2469 € | 2910 Auf Lager |
M10
|
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
| 3,9456 € - 3,9456 € | 5100 Auf Lager |
M10
|
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
| 3,7878 € - 3,7878 € | 5544 Auf Lager |
M8
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 3,9456 € - 3,9456 € | 3011 Auf Lager |
M8
|
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
| 4,0891 € - 4,0891 € | 990 Auf Lager |
M10
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 3,9743 € - 3,9743 € | 16481 Auf Lager |
M10
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 4,4478 € - 4,4478 € | 9743 Auf Lager |
M10
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 3,6586 € - 3,6586 € | 3400 Auf Lager |
M10
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 4,5626 € - 4,5626 € | 39974 Auf Lager |
M10
|
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
| 3,9025 € - 3,9025 € | 1920 Auf Lager |
M10
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,0804 € - 5,2427 € | 18947 Auf Lager |
M6
|
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 2,0517 € - 5,1523 € | 2850 Auf Lager |
M6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 4,2469 € - 4,2469 € | 15634 Auf Lager |
M10
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 3,5869 € - 3,5869 € | 73 Auf Lager |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 3,0417 € - 3,0417 € | 5100 Auf Lager |
M8
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 3,2569 € - 3,2569 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
| 2,9987 € - 2,9987 € | 20962 Auf Lager |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 3,5869 € - 3,5869 € | 4090 Auf Lager |
M10
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 3,1421 € - 3,1421 € | 14753 Auf Lager |
M8
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.