Menü Suche

Gleitlager mit Flansch

Auf Lager

These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.

Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.

  • Designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement.
  • It is corrosion resistant and reduces friction.
  • Used in applications including automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Material: PA 6.6,GF,PTFE, PA 6.6,AFRP,PTFE, PA 6.6,CF,PTFE, PA66 Farbe: Schwarz, Natur Seriennummer:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
226 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Schaftdurchmesser Flanschaußendurchmesser Flanged Gesamtlänge Schaftloch Durchmesser Schaftlänge Kaufen
2,726 € - 5,5382 € 240 Auf Lager
34.0 mm
16.0 mm
30.0 mm
0,6284 € - 0,9899 € 5314 Auf Lager
10.0 mm
10.0 mm
8.0 mm
0,5021 € - 0,8135 € 7881 Auf Lager
14.0 mm
10.0 mm
8.0 mm
0,4246 € - 0,8465 € 701 Auf Lager
12.0 mm
18.0 mm
Ja
9.0 mm
10.0 mm
8.0 mm
0,4548 € - 0,7432 € 92 Auf Lager
10.0 mm
15.0 mm
Ja
15.0 mm
8.0 mm
14.0 mm
0,7403 € - 1,2123 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.0 mm
20.0 mm
Ja
20.0 mm
12.0 mm
19.0 mm
0,7762 € - 1,2712 € 36 Auf Lager
20.0 mm
26.0 mm
Ja
12.0 mm
18.0 mm
11.0 mm
1,7647 € - 2,8839 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
34.0 mm
42.0 mm
Ja
16.0 mm
30.0 mm
14.0 mm
0,3386 € - 0,6772 € 700 Auf Lager
8.0 mm
12.0 mm
Ja
6.0 mm
6.0 mm
5.0 mm
0,4304 € - 0,8608 € 298 Auf Lager
12.0 mm
18.0 mm
Ja
12.0 mm
10.0 mm
11.0 mm
0,3472 € - 0,6915 € 6117 Auf Lager
8.0 mm
12.0 mm
Ja
8.0 mm
6.0 mm
7.0 mm
0,2252 € - 0,4103 € 69360 Auf Lager
9.0 mm
11.0 mm
6.0 mm
0,6069 € - 0,957 € 8036 Auf Lager
10.0 mm
7.5 mm
8.0 mm
0,35 € - 0,6384 € 100 Auf Lager
12.0 mm
16.0 mm
Ja
12.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
0,6155 € - 1,231 € 151 Auf Lager
14.0 mm
20.0 mm
Ja
12.0 mm
12.0 mm
11.0 mm
0,4132 € - 0,6743 € 16400 Auf Lager
14.0 mm
20.0 mm
Ja
8.0 mm
12.0 mm
6.0 mm
1,3616 € - 2,726 € 1607 Auf Lager
28.0 mm
35.0 mm
Ja
21.5 mm
25.0 mm
20.0 mm
2,0373 € - 4,046 € 48 Auf Lager
39.0 mm
47.0 mm
Ja
26.0 mm
35.0 mm
24.0 mm
1,7074 € - 3,4291 € 562 Auf Lager
39.0 mm
47.0 mm
Ja
16.0 mm
35.0 mm
14.0 mm
0,6772 € - 1,353 € 2092 Auf Lager
18.0 mm
24.0 mm
Ja
12.0 mm
16.0 mm
11.0 mm
  • von 12
Geflanschtes Lager 30.0 mm 16.0 mm Schwarz

10179123

Preisbereich
5,5382 € - 2,726 €

Lagerbestände
240 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    34.0 mm
  • Gesamtlänge
    16.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6; Carbonfaser; Polytetrafluorethylen
  • Schaftloch Durchmesser
    30.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    34.0 mm
Geflanschtes Lager 8.0 mm 10.0 mm Schwarz

10178874

Preisbereich
0,9899 € - 0,6284 €

Lagerbestände
5314 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    10.0 mm
  • Gesamtlänge
    10.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6; Carbonfaser; Polytetrafluorethylen
  • Schaftloch Durchmesser
    8.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    10.0 mm
Geflanschtes Lager 8.0 mm 10.0 mm Schwarz

10049945

Preisbereich
0,8135 € - 0,5021 €

Lagerbestände
7881 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    14.0 mm
  • Gesamtlänge
    10.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schaftloch Durchmesser
    8.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    14.0 mm
Geflanschtes Lager 10.0 mm 12.0 mm 9.0 mm Schwarz

10323236

Preisbereich
0,8465 € - 0,4246 €

Lagerbestände
701 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    12.0 mm
  • Schaftlänge
    8.0 mm
  • Gesamtlänge
    9.0 mm
  • Flanschstärke
    1.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Geflanschtes Lager 8.0 mm 10.0 mm 15.0 mm Natur

10322833

Preisbereich
0,7432 € - 0,4548 €

Lagerbestände
92 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    10.0 mm
  • Schaftlänge
    14.0 mm
  • Gesamtlänge
    15.0 mm
  • Flanschstärke
    1.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Geflanschtes Lager 12.0 mm 14.0 mm 20.0 mm Natur

10322918

Preisbereich
1,2123 € - 0,7403 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    14.0 mm
  • Schaftlänge
    19.0 mm
  • Gesamtlänge
    20.0 mm
  • Flanschstärke
    1.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Geflanschtes Lager 18.0 mm 20.0 mm 12.0 mm Natur

10322994

Preisbereich
1,2712 € - 0,7762 €

Lagerbestände
36 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    20.0 mm
  • Schaftlänge
    11.0 mm
  • Gesamtlänge
    12.0 mm
  • Flanschstärke
    1.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Geflanschtes Lager 30.0 mm 34.0 mm 16.0 mm Natur

10323076

Preisbereich
2,8839 € - 1,7647 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    34.0 mm
  • Schaftlänge
    14.0 mm
  • Gesamtlänge
    16.0 mm
  • Flanschstärke
    2.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Lager 6.0 mm 8.0 mm 6.0 mm Schwarz

10323151

Preisbereich
0,6772 € - 0,3386 €

Lagerbestände
700 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    8.0 mm
  • Schaftlänge
    5.0 mm
  • Gesamtlänge
    6.0 mm
  • Flanschstärke
    1.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Lager 10.0 mm 12.0 mm 12.0 mm Schwarz

10323243

Preisbereich
0,8608 € - 0,4304 €

Lagerbestände
298 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    12.0 mm
  • Schaftlänge
    11.0 mm
  • Gesamtlänge
    12.0 mm
  • Flanschstärke
    1.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Lager 6.0 mm 8.0 mm 8.0 mm Schwarz

10323168

Preisbereich
0,6915 € - 0,3472 €

Lagerbestände
6117 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    8.0 mm
  • Schaftlänge
    7.0 mm
  • Gesamtlänge
    8.0 mm
  • Flanschstärke
    1.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Geflanschtes Lager 6.0 mm 11.0 mm Natur

10049693

Preisbereich
0,4103 € - 0,2252 €

Lagerbestände
69360 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    9.0 mm
  • Gesamtlänge
    11.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schaftloch Durchmesser
    6.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    9.0 mm
Geflanschtes Lager 8.0 mm 7.5 mm Schwarz

10178867

Preisbereich
0,957 € - 0,6069 €

Lagerbestände
8036 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    10.0 mm
  • Gesamtlänge
    7.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6; Carbonfaser; Polytetrafluorethylen
  • Schaftloch Durchmesser
    8.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    10.0 mm
Lager 10.0 mm 12.0 mm 12.0 mm Natur

10116333

Preisbereich
0,6384 € - 0,35 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    12.0 mm
  • Schaftlänge
    10.0 mm
  • Gesamtlänge
    12.0 mm
  • Flanschstärke
    2.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Lager 12.0 mm 14.0 mm 12.0 mm Schwarz

10323274

Preisbereich
1,231 € - 0,6155 €

Lagerbestände
151 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    14.0 mm
  • Schaftlänge
    11.0 mm
  • Gesamtlänge
    12.0 mm
  • Flanschstärke
    1.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Geflanschtes Lager 12.0 mm 14.0 mm 8.0 mm Schwarz

10116401

Preisbereich
0,6743 € - 0,4132 €

Lagerbestände
16400 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    14.0 mm
  • Schaftlänge
    6.0 mm
  • Gesamtlänge
    8.0 mm
  • Flanschstärke
    2.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Lager 25.0 mm 28.0 mm 21.5 mm Schwarz

10323434

Preisbereich
2,726 € - 1,3616 €

Lagerbestände
1607 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    28.0 mm
  • Schaftlänge
    20.0 mm
  • Gesamtlänge
    21.5 mm
  • Flanschstärke
    1.5 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Geflanschtes Lager 35.0 mm 39.0 mm 26.0 mm Schwarz

10323519

Preisbereich
4,046 € - 2,0373 €

Lagerbestände
48 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    39.0 mm
  • Schaftlänge
    24.0 mm
  • Gesamtlänge
    26.0 mm
  • Flanschstärke
    2.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Lager 35.0 mm 39.0 mm 16.0 mm Schwarz

10323502

Preisbereich
3,4291 € - 1,7074 €

Lagerbestände
562 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    39.0 mm
  • Schaftlänge
    14.0 mm
  • Gesamtlänge
    16.0 mm
  • Flanschstärke
    2.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Lager 16.0 mm 18.0 mm 12.0 mm Schwarz

10323359

Preisbereich
1,353 € - 0,6772 €

Lagerbestände
2092 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    18.0 mm
  • Schaftlänge
    11.0 mm
  • Gesamtlänge
    12.0 mm
  • Flanschstärke
    1.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager