Menü Suche

Gleitlager mit Flansch

Auf Lager

These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.

Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.

  • Designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement.
  • It is corrosion resistant and reduces friction.
  • Used in applications including automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Material: PA 6.6,GF,PTFE, PA 6.6,AFRP,PTFE, PA 6.6,CF,PTFE, PA66 Farbe: Schwarz, Natur Seriennummer:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
226 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Schaftdurchmesser Flanschaußendurchmesser Geflanscht Gesamtlänge Schaftloch Durchmesser Schaftlänge Kaufen
0,5068 € - 0,8265 € 97 Auf Lager
18.0 mm
28.0 mm
Ja
21.0 mm
14.0 mm
18.0 mm
1,1714 € - 4,5479 € 500 Auf Lager
30.0 mm
37.0 mm
Ja
30.0 mm
25.0 mm
27.5 mm
6,2939 € - 7,8145 € 240 Auf Lager
68.0 mm
81.0 mm
Ja
50.0 mm
60.0 mm
46.0 mm
2,3232 € - 5,6884 € 570 Auf Lager
28.0 mm
35.0 mm
Ja
21.5 mm
25.0 mm
20.0 mm
0,5956 € - 0,9391 € 7536 Auf Lager
10.0 mm
15.0 mm
Ja
7.5 mm
8.0 mm
6.5 mm
0,1633 € - 0,2985 € 14256 Auf Lager
7.3 mm
15.0 mm
Ja
5.0 mm
5.3 mm
3.5 mm
4,7591 € - 6,7303 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
34.0 mm
42.0 mm
Ja
37.0 mm
30.0 mm
35.0 mm
0,221 € - 0,4027 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.0 mm
12.0 mm
Ja
11.0 mm
6.0 mm
9.0 mm
6,1108 € - 7,5752 € 879 Auf Lager
44.0 mm
52.0 mm
Ja
30.0 mm
40.0 mm
28.0 mm
2,5907 € - 5,3223 € 320 Auf Lager
28.0 mm
35.0 mm
Ja
30.0 mm
25.0 mm
28.5 mm
2,6752 € - 5,4772 € 20 Auf Lager
36.0 mm
45.0 mm
Ja
16.0 mm
32.0 mm
14.0 mm
1,2109 € - 1,9571 € 451 Auf Lager
20.0 mm
26.0 mm
Ja
17.0 mm
18.0 mm
16.0 mm
1,9008 € - 5,7166 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
35.0 mm
42.0 mm
Ja
35.0 mm
30.0 mm
32.5 mm
0,5787 € - 1,277 € 6775 Auf Lager
24.0 mm
30.0 mm
Ja
26.0 mm
20.0 mm
24.0 mm
5,0125 € - 7,0964 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
56.0 mm
67.0 mm
Ja
50.0 mm
50.0 mm
46.5 mm
0,5787 € - 1,277 € 4274 Auf Lager
24.0 mm
30.0 mm
Ja
26.0 mm
20.0 mm
24.0 mm
0,6308 € - 1,3911 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0 mm
30.0 mm
Ja
15.0 mm
20.0 mm
13.0 mm
0,7265 € - 1,1897 € 1784 Auf Lager
16.0 mm
22.0 mm
Ja
17.0 mm
14.0 mm
16.0 mm
2,0416 € - 3,3651 € 6 Auf Lager
34.0 mm
42.0 mm
Ja
26.0 mm
30.0 mm
24.0 mm
0,9039 € - 1,4784 € 66 Auf Lager
23.0 mm
30.0 mm
Ja
11.5 mm
20.0 mm
  • von 12
Geflanschtes Lager 14.0 mm 18.0 mm 21.0 mm Schwarz

10050262

Preisbereich
0,8265 € - 0,5068 €

Lagerbestände
97 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    18.0 mm
  • Schaftlänge
    18.0 mm
  • Gesamtlänge
    21.0 mm
  • Flanschstärke
    3.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Geflanschtes Lager 25.0 mm 30.0 mm 30.0 mm Natur

10050521

Preisbereich
4,5479 € - 1,1714 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    30.0 mm
  • Schaftlänge
    27.5 mm
  • Gesamtlänge
    30.0 mm
  • Flanschstärke
    2.5 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Geflanschtes Lager 60.0 mm 68.0 mm 50.0 mm Natur

10050644

Preisbereich
7,8145 € - 6,2939 €

Lagerbestände
240 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    68.0 mm
  • Schaftlänge
    46.0 mm
  • Gesamtlänge
    50.0 mm
  • Flanschstärke
    4.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Geflanschtes Lager 25.0 mm 28.0 mm 21.5 mm Schwarz

10179109

Preisbereich
5,6884 € - 2,3232 €

Lagerbestände
570 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    28.0 mm
  • Schaftlänge
    20.0 mm
  • Gesamtlänge
    21.5 mm
  • Flanschstärke
    1.5 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Geflanschtes Lager 8.0 mm 10.0 mm 7.5 mm Schwarz

10178867

Preisbereich
0,9391 € - 0,5956 €

Lagerbestände
7536 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    10.0 mm
  • Schaftlänge
    6.5 mm
  • Gesamtlänge
    7.5 mm
  • Flanschstärke
    1.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Geflanschtes Lager 5.3 mm 7.3 mm 5.0 mm Natur

10049648

Preisbereich
0,2985 € - 0,1633 €

Lagerbestände
14256 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    7.3 mm
  • Schaftlänge
    3.5 mm
  • Gesamtlänge
    5.0 mm
  • Flanschstärke
    1.5 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Geflanschtes Lager 30.0 mm 34.0 mm 37.0 mm Schwarz

10179147

Preisbereich
6,7303 € - 4,7591 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    34.0 mm
  • Schaftlänge
    35.0 mm
  • Gesamtlänge
    37.0 mm
  • Flanschstärke
    2.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Geflanschtes Lager 6.0 mm 9.0 mm 11.0 mm Natur

10049693

Preisbereich
0,4027 € - 0,221 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    9.0 mm
  • Schaftlänge
    9.0 mm
  • Gesamtlänge
    11.0 mm
  • Flanschstärke
    2.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Geflanschtes Lager 40.0 mm 44.0 mm 30.0 mm Schwarz

10179192

Preisbereich
7,5752 € - 6,1108 €

Lagerbestände
879 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    44.0 mm
  • Schaftlänge
    28.0 mm
  • Gesamtlänge
    30.0 mm
  • Flanschstärke
    2.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Geflanschtes Lager 25.0 mm 28.0 mm 30.0 mm Schwarz

10179116

Preisbereich
5,3223 € - 2,5907 €

Lagerbestände
320 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    28.0 mm
  • Schaftlänge
    28.5 mm
  • Gesamtlänge
    30.0 mm
  • Flanschstärke
    1.5 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Geflanschtes Lager 32.0 mm 36.0 mm 16.0 mm Schwarz

10179154

Preisbereich
5,4772 € - 2,6752 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    36.0 mm
  • Schaftlänge
    14.0 mm
  • Gesamtlänge
    16.0 mm
  • Flanschstärke
    2.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Geflanschtes Lager 18.0 mm 20.0 mm 17.0 mm Schwarz

10179055

Preisbereich
1,9571 € - 1,2109 €

Lagerbestände
451 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    20.0 mm
  • Schaftlänge
    16.0 mm
  • Gesamtlänge
    17.0 mm
  • Flanschstärke
    1.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Geflanschtes Lager 30.0 mm 35.0 mm 35.0 mm Natur

10050569

Preisbereich
5,7166 € - 1,9008 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    35.0 mm
  • Schaftlänge
    32.5 mm
  • Gesamtlänge
    35.0 mm
  • Flanschstärke
    2.5 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Geflanschtes Lager 20.0 mm 24.0 mm 26.0 mm Schwarz

10050439

Preisbereich
1,277 € - 0,5787 €

Lagerbestände
6775 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    24.0 mm
  • Schaftlänge
    24.0 mm
  • Gesamtlänge
    26.0 mm
  • Flanschstärke
    2.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Geflanschtes Lager 50.0 mm 56.0 mm 50.0 mm Natur

10050620

Preisbereich
7,0964 € - 5,0125 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    56.0 mm
  • Schaftlänge
    46.5 mm
  • Gesamtlänge
    50.0 mm
  • Flanschstärke
    3.5 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Geflanschtes Lager 20.0 mm 24.0 mm 26.0 mm Natur

10050422

Preisbereich
1,277 € - 0,5787 €

Lagerbestände
4274 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    24.0 mm
  • Schaftlänge
    24.0 mm
  • Gesamtlänge
    26.0 mm
  • Flanschstärke
    2.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Geflanschtes Lager 20.0 mm 25.0 mm 15.0 mm Schwarz

10050477

Preisbereich
1,3911 € - 0,6308 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    25.0 mm
  • Schaftlänge
    13.0 mm
  • Gesamtlänge
    15.0 mm
  • Flanschstärke
    2.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Geflanschtes Lager 14.0 mm 16.0 mm 17.0 mm Natur

10322932

Preisbereich
1,1897 € - 0,7265 €

Lagerbestände
1784 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    16.0 mm
  • Schaftlänge
    16.0 mm
  • Gesamtlänge
    17.0 mm
  • Flanschstärke
    1.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Geflanschtes Lager 30.0 mm 34.0 mm 26.0 mm Natur

10323083

Preisbereich
3,3651 € - 2,0416 €

Lagerbestände
6 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    34.0 mm
  • Schaftlänge
    24.0 mm
  • Gesamtlänge
    26.0 mm
  • Flanschstärke
    2.0 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
Geflanschtes Lager 20.0 mm 23.0 mm 11.5 mm Natur

10323014

Preisbereich
1,4784 € - 0,9039 €

Lagerbestände
66 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    23.0 mm
  • Gesamtlänge
    11.5 mm
  • Flanschstärke
    1.5 mm
  • Lagertyp
    Gleitlager
  • Nenninnendurchmesser
    20.0 mm