Menü Suche

Griffmulden

In Produktion

Diese Griffmulden sind konzipiert, um bündig mit der Oberfläche abzuschließen, was für eine elegante, unauffällige Optik sorgt. Da die bündige Installation das Risiko des Hängenbleibens an Kleidung und anderen Gegenständen beseitigt, sind sie eine sichere und benutzerfreundliche Lösung.

Sie sparen zudem Platz und sind hervorragend für beengte Bereiche geeignet, und ihr Profil macht es einfach, sie sauber zu halten und vor Schmutz oder Verunreinigungen zu schützen. Sie werden installiert, indem zuerst der vordere Teil in den Montageausschnitt eingefügt wird. Der rückwärtige Teil wird an den vorderen Teil vom Inneren der Platte mit vier Schrauben (im Lieferumfang enthalten) angebracht.

Sie sind zur Verwendung auf Platten mit einer Stärke von 1 bis 5 mm geeignet. Ideal für Anwendungen wie Schränke, Türen, Einzelhandels- und Geschäftsräume.

  • Hervorragend für Bereiche mit begrenztem Platz sowie einfach sauber zu halten und vor Schmutz oder Verunreinigungen zu schützen.
  • Zur Verwendung auf Platten mit einer Stärke von 1 bis 5 mm geeignet.
  • Ideal für Anwendungen wie Schränke, Türen, Einzelhandels- und Geschäftsräume.
Material: Thermoplastik Farbe: Schwarz, Grauweiß, Hellgrau, Steingrau Seriennummer: SR79530

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
4 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Farbe Kaufen
18,7216 € - 22,0236 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Grauweiß
18,7216 € - 22,0236 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Steingrau
18,7216 € - 22,0236 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
18,7216 € - 22,0236 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Hellgrau
Vertiefter Standardgriff 29.0 140.0 Thermoplastik Grauweiß

20254810

Preisbereich
22,0236 € - 18,7216 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • r1
    1-5
  • h3
    120.0
  • w2
    30.0
  • Farbe
    Grauweiß
  • Material
    Thermoplastik
Vertiefter Standardgriff 29.0 140.0 Thermoplastik Steingrau

20254797

Preisbereich
22,0236 € - 18,7216 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • r1
    1-5
  • h3
    120.0
  • w2
    30.0
  • Farbe
    Steingrau
  • Material
    Thermoplastik
Vertiefter Standardgriff 29.0 140.0 Thermoplastik Schwarz

20254827

Preisbereich
22,0236 € - 18,7216 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • r1
    1-5
  • h3
    120.0
  • w2
    30.0
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Thermoplastik
Vertiefter Standardgriff 29.0 140.0 Thermoplastik Hellgrau

20254803

Preisbereich
22,0236 € - 18,7216 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • r1
    1-5
  • h3
    120.0
  • w2
    30.0
  • Farbe
    Hellgrau
  • Material
    Thermoplastik