Unser Sortiment an Griffmulden lässt sich leicht in die Montageöffnung einrasten. Das versenkte Profil bietet Sicherheit mit einer bündigen Position zum Türrahmen, ohne einen weniger wirksamen Handgriff zu bieten. Eine Auswahl an Materialien, Oberflächen und Größen machen dieses Sortiment zu einer perfekten Wahl für kleine und große Schränke oder Maschinenabdeckungen.
Seriennummer: SR5466
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gesamtlänge | Griffform | Farbe | Griffmaterial | Bohrungstiefe | Gesamthöhe | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,8319 € - 4,2577 € | 6340 Auf Lager |
|
|
Schwarz
|
|
|
|
||
| 1,0441 € - 1,6241 € | 990 Auf Lager |
3.78 in
96.0 mm
|
Rechteckig
|
Schwarz
|
ABS
|
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
| 5,3661 € - 6,7004 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.724 in
120.0 mm
|
Rechteckig
|
Grau
|
PA
|
|
3.74 in
95.0 mm
|
||
| 16,3565 € - 18,1787 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
7.362 in
187.0 mm
|
Rechteckig
|
Schwarz
|
ABS
|
|
3.11 in
79.0 mm
|
||
| 4,981 € - 5,6817 € | 10 Auf Lager |
4.724 in
120.0 mm
|
Rechteckig
|
Grau
|
PA
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 5,0791 € - 6,3274 € | 1 Auf Lager |
3.543 in
90.0 mm
|
Rechteckig
|
Grau
|
PA
|
|
2.874 in
73.0 mm
|
||
| 3,3754 € - 3,7504 € | 46000 Auf Lager |
|
|
Schwarz
|
|
|
|
||
| 13,8891 € - 15,4323 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
7.362 in
187.0 mm
|
|
Schwarz
|
ABS
|
|
3.11 in
79.0 mm
|
||
| 12,4877 € - 13,8752 € | 737 Auf Lager |
4.331 in
110.0 mm
|
|
Grau
|
ABS
|
|
2.217 in
56.3 mm
|
||
| 6,6407 € - 10,8936 € | 1540 Auf Lager |
3.543 in
90.0 mm
|
|
Schwarz
|
ABS
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 9,8043 € - 10,8936 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.543 in
90.0 mm
|
|
Grau
|
ABS
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 8,0061 € - 8,8957 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.331 in
110.0 mm
|
|
Schwarz
|
ABS
|
|
2.217 in
56.3 mm
|
||
| 1,9465 € - 2,1628 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.724 in
120.0 mm
|
Rechteckig
|
Schwarz
|
ABS
|
|
3.74 in
95.0 mm
|
||
| 2,3671 € - 3,6823 € | 960 Auf Lager |
5.354 in
136.0 mm
|
Rechteckig
|
Schwarz
|
Nylon 6
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 6,5576 € - 10,2007 € | 1750 Auf Lager |
5.354 in
136.0 mm
|
Rechteckig
|
Schwarz
|
Nylon 6
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 5,1051 € - 5,6727 € | 2325 Auf Lager |
3.661 in
93.0 mm
|
Rechteckig
|
Schwarz
|
Nylon 6
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 20067786 | 6,0732 € - 6,7478 € | 4950 Auf Lager |
3.661 in
93.0 mm
|
Rechteckig
|
Schwarz
|
Nylon 6
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
| 1,5572 € - 1,7303 € | 92 Auf Lager |
4.724 in
120.0 mm
|
Rechteckig
|
Schwarz
|
ABS
|
|
3.74 in
95.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.