Menü Suche

Haltestücke und Flansche

Auf Lager

Haltestücke und Flansche

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
18 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Gesamtlänge Oberfläche Material Gewindelänge Gesamthöhe Kaufen
4,1537 € - 5,1674 € 845 Auf Lager
M12 x 1.5
13.0 mm
Kein Finish
Stahl
12.0 mm
5,646 € - 7,0648 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10 x 1.0;M4
35.0 mm
Pulverbeschichtet
Zink-Druckguss
26.0 mm
4,4769 € - 5,1674 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12 x 1.5
13.0 mm
Kein Finish
Stahl
12.0 mm
8,1116 € - 10,1237 € 152 Auf Lager
M16 x 1.5
20.0 mm
Kein Finish
Stahl
20.0 mm
4,0523 € - 5,0414 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12 x 1.5
13.0 mm
Kein Finish
Stahl
12.0 mm
5,646 € - 7,0648 € 180 Auf Lager
M12;M4
35.0 mm
Pulverbeschichtet
Zink-Druckguss
26.0 mm
7,6011 € - 9,293 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12 x 1.5
16.0 mm
Kein Finish
Stahl
16.0 mm
8,172 € - 10,1659 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16 x 1.5
20.0 mm
Kein Finish
Stahl
20.0 mm
4,6605 € - 5,8011 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16 x 1.5
15.0 mm
Kein Finish
Stahl
16.0 mm
6,0229 € - 7,0648 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10;M4
35.0 mm
Pulverbeschichtet
Zink-Druckguss
26.0 mm
7,6764 € - 7,8381 € 10 Auf Lager
M20 x 1.5;M5
47.0 mm
Pulverbeschichtet
Zink-Druckguss
34.0 mm
7,0543 € - 8,7932 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16;M5
47.0 mm
Pulverbeschichtet
Zink-Druckguss
34.0 mm
5,6686 € - 7,0648 € 165 Auf Lager
M8 x 1.0;M4
35.0 mm
Pulverbeschichtet
Zink-Druckguss
26.0 mm
4,8312 € - 5,8011 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16 x 1.5
15.0 mm
Kein Finish
Stahl
16.0 mm
4,6605 € - 5,8011 € 770 Auf Lager
M16 x 1.5
15.0 mm
Kein Finish
Stahl
16.0 mm
10196786 7,2307 € - 9,013 € 235 Auf Lager
M16 x 1.5;M5
47.0 mm
Pulverbeschichtet
Zink-Druckguss
34.0 mm
7,7622 € - 9,293 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12 x 1.5
16.0 mm
Kein Finish
Stahl
16.0 mm
6,1608 € - 7,0648 € 85 Auf Lager
M12 x 1.5;M4
35.0 mm
Pulverbeschichtet
Zink-Druckguss
26.0 mm
Durchführung 13.0 mm 6.2 mm M12 x 1.5 Schwarz

10196816

Preisbereich
5,1674 € - 4,1537 €

Lagerbestände
845 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12 x 1.5
  • Bohrungsdurchmesser
    6.2 mm
  • Gesamthöhe
    12.0 mm
  • Gesamtlänge
    13.0 mm
  • Hauptmaterial
    Stahl
Haltestück 35.0 mm 4.3 mm M10 x 1.0;M4 Schwarz

10196748

Preisbereich
7,0648 € - 5,646 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10 x 1.0;M4
  • Bohrungsdurchmesser
    4.3 mm
  • Gesamthöhe
    26.0 mm
  • Gesamtlänge
    35.0 mm
  • Hauptmaterial
    Zink-Druckguss
Durchführung 13.0 mm 4.2 mm M12 x 1.5 Schwarz

10196809

Preisbereich
5,1674 € - 4,4769 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12 x 1.5
  • Bohrungsdurchmesser
    4.2 mm
  • Gesamthöhe
    12.0 mm
  • Gesamtlänge
    13.0 mm
  • Hauptmaterial
    Stahl
Durchführung 20.0 mm 10.2 mm M16 x 1.5 Schwarz

10196878

Preisbereich
10,1237 € - 8,1116 €

Lagerbestände
152 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16 x 1.5
  • Bohrungsdurchmesser
    10.2 mm
  • Gesamthöhe
    20.0 mm
  • Gesamtlänge
    20.0 mm
  • Hauptmaterial
    Stahl
Durchführung M12 x 1.5 5.2 mm Stahl Schwarz

10634882

Preisbereich
5,0414 € - 4,0523 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12 x 1.5
  • Bohrungsdurchmesser
    5.2 mm
  • Gesamthöhe
    12.0 mm
  • Gesamtlänge
    13.0 mm
  • Hauptmaterial
    Stahl
Haltestück 35.0 mm 4.3 mm M12;M4 Schwarz

10196755

Preisbereich
7,0648 € - 5,646 €

Lagerbestände
180 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12;M4
  • Bohrungsdurchmesser
    4.3 mm
  • Gesamthöhe
    26.0 mm
  • Gesamtlänge
    35.0 mm
  • Hauptmaterial
    Zink-Druckguss
Durchführung 16.0 mm 6.2 mm M12 x 1.5 Schwarz

10196861

Preisbereich
9,293 € - 7,6011 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12 x 1.5
  • Bohrungsdurchmesser
    6.2 mm
  • Gesamthöhe
    16.0 mm
  • Gesamtlänge
    16.0 mm
  • Hauptmaterial
    Stahl
Durchführung 20.0 mm 8.2 mm M16 x 1.5 Schwarz

10196885

Preisbereich
10,1659 € - 8,172 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16 x 1.5
  • Bohrungsdurchmesser
    8.2 mm
  • Gesamthöhe
    20.0 mm
  • Gesamtlänge
    20.0 mm
  • Hauptmaterial
    Stahl
Durchführung 15.0 mm 10.2 mm M16 x 1.5 Schwarz

10196823

Preisbereich
5,8011 € - 4,6605 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16 x 1.5
  • Bohrungsdurchmesser
    10.2 mm
  • Gesamthöhe
    16.0 mm
  • Gesamtlänge
    15.0 mm
  • Hauptmaterial
    Stahl
Haltestück 35.0 mm 4.3 mm M10;M4 Schwarz

10196731

Preisbereich
7,0648 € - 6,0229 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10;M4
  • Bohrungsdurchmesser
    4.3 mm
  • Gesamthöhe
    26.0 mm
  • Gesamtlänge
    35.0 mm
  • Hauptmaterial
    Zink-Druckguss
Haltestück 47.0 mm 5.3 mm M20 x 1.5;M5 Schwarz

10196793

Preisbereich
7,8381 € - 7,6764 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M20 x 1.5;M5
  • Bohrungsdurchmesser
    5.3 mm
  • Gesamthöhe
    34.0 mm
  • Gesamtlänge
    47.0 mm
  • Hauptmaterial
    Zink-Druckguss
Haltestück 47.0 mm 5.3 mm M16;M5 Schwarz

10629000

Preisbereich
8,7932 € - 7,0543 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16;M5
  • Bohrungsdurchmesser
    5.3 mm
  • Gesamthöhe
    34.0 mm
  • Gesamtlänge
    47.0 mm
  • Hauptmaterial
    Zink-Druckguss
Haltestück 35.0 mm 4.3 mm M8 x 1.0;M4 Schwarz

10196779

Preisbereich
7,0648 € - 5,6686 €

Lagerbestände
165 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8 x 1.0;M4
  • Bohrungsdurchmesser
    4.3 mm
  • Gesamthöhe
    26.0 mm
  • Gesamtlänge
    35.0 mm
  • Hauptmaterial
    Zink-Druckguss
Durchführung 15.0 mm 8.2 mm M16 x 1.5 Schwarz

10196847

Preisbereich
5,8011 € - 4,8312 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16 x 1.5
  • Bohrungsdurchmesser
    8.2 mm
  • Gesamthöhe
    16.0 mm
  • Gesamtlänge
    15.0 mm
  • Hauptmaterial
    Stahl
Durchführung 15.0 mm 12.2 mm M16 x 1.5 Schwarz

10196830

Preisbereich
5,8011 € - 4,6605 €

Lagerbestände
770 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16 x 1.5
  • Bohrungsdurchmesser
    12.2 mm
  • Gesamthöhe
    16.0 mm
  • Gesamtlänge
    15.0 mm
  • Hauptmaterial
    Stahl
Haltestück 47.0 mm 5.3 mm M16 x 1.5;M5 Schwarz

10196786

Preisbereich
9,013 € - 7,2307 €

Lagerbestände
235 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16 x 1.5;M5
  • Bohrungsdurchmesser
    5.3 mm
  • Gesamthöhe
    34.0 mm
  • Gesamtlänge
    47.0 mm
  • Hauptmaterial
    Zink-Druckguss
Durchführung 16.0 mm 5.2 mm M12 x 1.5 Schwarz

10196854

Preisbereich
9,293 € - 7,7622 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12 x 1.5
  • Bohrungsdurchmesser
    5.2 mm
  • Gesamthöhe
    16.0 mm
  • Gesamtlänge
    16.0 mm
  • Hauptmaterial
    Stahl
Haltestück 35.0 mm 4.3 mm M12 x 1.5;M4 Schwarz

10196762

Preisbereich
7,0648 € - 6,1608 €

Lagerbestände
85 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12 x 1.5;M4
  • Bohrungsdurchmesser
    4.3 mm
  • Gesamthöhe
    26.0 mm
  • Gesamtlänge
    35.0 mm
  • Hauptmaterial
    Zink-Druckguss