Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flache Handgriffe eignen sich als Oberfläche auf flachen Griffen und zur Abdeckung von Stangenmaterial. Das flexible Material bietet hervorragende Isolierungseigenschaften und kann auf größere Abmessungen leicht gedehnt werden, ohne zu reißen.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Innenbreite | Innenhöhe | Innenlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6513 € - 1,5818 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.181 in
30.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 0,7016 € - 1,5035 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.748 in
19.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 1,0316 € - 2,2176 € | 280 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 1,6643 € - 3,6457 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1 in
25.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 0,495 € - 1,0636 € | 250 Auf Lager |
1.169 in
29.7 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,5968 € - 1,4492 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.984 in
25.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 1,2626 € - 2,8021 € | 1200 Auf Lager |
0.752 in
19.1 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 0,614 € - 1,3166 € | 1500 Auf Lager |
0.748 in
19.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 0,2754 € - 0,6086 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.768 in
19.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,3415 € - 2,9738 € | 4700 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 0,7991 € - 1,6963 € | 1350 Auf Lager |
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 0,5308 € - 1,175 € | 650 Auf Lager |
0.689 in
17.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm