Menü Suche

Industrierollen

Auf Lager

Industrierollen sind ideal für Schwerlastanwendungen oder Branchen wie z. B. die Automobilindustrie, den Maschinenbau, die Fertigung und andere. Diese Rollen sind dafür ausgelegt, schwere Lasten zu tragen, und werden deshalb an Gegenständen wie Rollwagen, Lagerregalen, Schleppsystemen, Wartungsgeräten, Plattformwagen und anderen verwendet. Unser Angebot umfasst Rollen mit Bolzenloch, Gewindebolzen, fester Platte oder drehbarer Platte, die in einer Vielzahl von Farben und Materialien wie Gummi, Nylon, Gusseisen und Polyurethan hergestellt werden. Eine Auswahl von Tragfähigkeiten und Größenoptionen ist verfügbar, um Ihren Anwendungsanforderungen gerecht zu werden.

Seriennummer: SR5616 ,SR5626, SR5693

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
155 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Raddurchmesser Rollentyp Tragfähigkeit Kaufen
17,9635 € - 35,8552 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
125.0 mm
Bolzenlochrolle mit Bremse
80.0 kg
16,7582 € - 16,7582 € 40 Auf Lager
125.0 mm
Rolle mit drehbarer Platte
150.0 kg
67,277 € - 70,8352 € 8 Auf Lager
150.0 mm
Rolle mit drehbarer Platte
18,2361 € - 36,1264 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
125.0 mm
Rolle mit Gewindebolzen
120.0 kg
55,1531 € - 107,3548 € 3 Auf Lager
80.0 mm
Rolle mit drehbarer Platte
160.0 kg
30,1161 € - 30,1161 € 180 Auf Lager
150.0 mm
Rolle mit drehbarer Platte und Bremse
180.0 kg
82,127 € - 86,46 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
200.0 mm
Rolle mit drehbarer Platte und Bremse
8,7522 € - 16,5416 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
60.0 mm
Bolzenlochrolle mit Bremse
60.0 kg
15,6822 € - 50,7397 € 42 Auf Lager
100.0 mm
Bolzenlochrolle mit Bremse
120.0 kg
19,7713 € - 38,4766 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
80.0 mm
Bolzenlochrolle mit Bremse
100.0 kg
10,5887 € - 20,1271 € 72 Auf Lager
75.0 mm
Bolzenlochrolle mit Bremse
60.0 kg
16,8157 € - 33,5352 € 32 Auf Lager
100.0 mm
Bolzenlochrolle mit Bremse
80.0 kg
10,3161 € - 19,5848 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
80.0 mm
Bolzenlochrolle mit Bremse
60.0 kg
7,0878 € - 13,4382 € 107 Auf Lager
50.0 mm
Bolzenlochrolle mit Bremse
55.0 kg
20,1731 € - 41,339 € 69 Auf Lager
125.0 mm
Bolzenlochrolle mit Bremse
120.0 kg
12,4539 € - 24,6768 € 17 Auf Lager
100.0 mm
Rolle mit Gewindebolzen
120.0 kg
16,5431 € - 53,5117 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
100.0 mm
Rolle mit drehbarer Platte und Bremse
10,5457 € - 20,5188 € 83 Auf Lager
80.0 mm
Rolle mit drehbarer Platte
100.0 kg
70,8352 € - 70,8352 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
150.0 mm
Rolle mit drehbarer Platte und Bremse
69,1135 € - 76,7896 € 144 Auf Lager
150.0 mm
Rolle mit drehbarer Platte
400.0 kg
  • von 8
Rolle 125.0 mm 80.0 kg Bolzenloch Weiß

10269145

Preisbereich
35,8552 € - 17,9635 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Radmaterial
    PA
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Weiß
  • Rollentyp
    Bolzenlochrolle mit Bremse
  • Montageart
    Bolzenloch
Rolle 125.0 mm 150.0 kg Schraubbefestigung Weiß

10277997

Preisbereich
16,7582 € - 16,7582 €

Lagerbestände
40 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    PA
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Weiß
  • Rollentyp
    Rolle mit drehbarer Platte
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
Rolle 150.0 mm 330.0 kg Schraubbefestigung 132.0 mm Weiß

10270226

Preisbereich
70,8352 € - 67,277 €

Lagerbestände
8 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    Nylon
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Weiß
  • Rollentyp
    Rolle mit drehbarer Platte
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
Rolle 125.0 mm (DIA) 44.0 mm (W) Nylon

10283738

Preisbereich
36,1264 € - 18,2361 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Radmaterial
    Nylon
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Weiß
  • Rollentyp
    Rolle mit Gewindebolzen
  • Montageart
    Threaded Stem
Rolle 80.0 mm 160.0 kg Schraubbefestigung Rot

10278154

Preisbereich
107,3548 € - 55,1531 €

Lagerbestände
3 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    PU
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Rot
  • Rollentyp
    Rolle mit drehbarer Platte
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
Rolle 150.0 mm 180.0 kg Schraubbefestigung Weiß

10294161

Preisbereich
30,1161 € - 30,1161 €

Lagerbestände
180 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    PA
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Weiß
  • Rollentyp
    Rolle mit drehbarer Platte und Bremse
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
Rolle 200.0 mm 600.0 kg Schraubbefestigung 132.0 mm

10270257

Preisbereich
86,46 € - 82,127 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Radmaterial
    Nylon
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Rollentyp
    Rolle mit drehbarer Platte und Bremse
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Radbreite
    50.0 mm
Rolle 60.0 mm 60.0 kg Bolzenloch Weiß

10269107

Preisbereich
16,5416 € - 8,7522 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Radmaterial
    PA
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Weiß
  • Rollentyp
    Bolzenlochrolle mit Bremse
  • Montageart
    Bolzenloch
Rolle 100.0 mm 120.0 kg Bolzenloch Weiß

10278109

Preisbereich
50,7397 € - 15,6822 €

Lagerbestände
42 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    PA
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Weiß
  • Rollentyp
    Bolzenlochrolle mit Bremse
  • Montageart
    Bolzenloch
Rolle 80.0 mm 100.0 kg Bolzenloch Weiß

10278093

Preisbereich
38,4766 € - 19,7713 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Radmaterial
    PA
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Weiß
  • Rollentyp
    Bolzenlochrolle mit Bremse
  • Montageart
    Bolzenloch
Rolle 75.0 mm 60.0 kg Bolzenloch Weiß

10269114

Preisbereich
20,1271 € - 10,5887 €

Lagerbestände
72 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    PA
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Weiß
  • Rollentyp
    Bolzenlochrolle mit Bremse
  • Montageart
    Bolzenloch
Rolle 100.0 mm 80.0 kg Bolzenloch Weiß

10269138

Preisbereich
33,5352 € - 16,8157 €

Lagerbestände
32 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    PA
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Weiß
  • Rollentyp
    Bolzenlochrolle mit Bremse
  • Montageart
    Bolzenloch
Rolle 80.0 mm 60.0 kg Bolzenloch Weiß

10269121

Preisbereich
19,5848 € - 10,3161 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Radmaterial
    PA
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Weiß
  • Rollentyp
    Bolzenlochrolle mit Bremse
  • Montageart
    Bolzenloch
Rolle 50.0 mm 55.0 kg Bolzenloch Weiß

10269091

Preisbereich
13,4382 € - 7,0878 €

Lagerbestände
107 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    PA
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Weiß
  • Rollentyp
    Bolzenlochrolle mit Bremse
  • Montageart
    Bolzenloch
Rolle 125.0 mm 120.0 kg Bolzenloch Weiß

10278116

Preisbereich
41,339 € - 20,1731 €

Lagerbestände
69 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    PA
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Weiß
  • Rollentyp
    Bolzenlochrolle mit Bremse
  • Montageart
    Bolzenloch
Rolle 100.0 mm (DIA) 40.0 mm (W) Nylon

10283721

Preisbereich
24,6768 € - 12,4539 €

Lagerbestände
17 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    Nylon
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Weiß
  • Rollentyp
    Rolle mit Gewindebolzen
  • Montageart
    Threaded Stem
Rolle 100.0 mm 120.0 kg Schraubbefestigung 95.0 mm Weiß

10278017

Preisbereich
53,5117 € - 16,5431 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Radmaterial
    Nylon
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Weiß
  • Rollentyp
    Rolle mit drehbarer Platte und Bremse
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
Rolle 80.0 mm 100.0 kg Schraubbefestigung Weiß

10277973

Preisbereich
20,5188 € - 10,5457 €

Lagerbestände
83 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    PA
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Weiß
  • Rollentyp
    Rolle mit drehbarer Platte
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
Rolle 150.0 mm 330.0 kg Schraubbefestigung 132.0 mm Weiß

10270240

Preisbereich
70,8352 € - 70,8352 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Radmaterial
    Nylon
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Weiß
  • Rollentyp
    Rolle mit drehbarer Platte und Bremse
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
Rolle 150.0 mm 400.0 kg Schraubbefestigung Rot

10270264

Preisbereich
76,7896 € - 69,1135 €

Lagerbestände
144 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    Gusseisen
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Rot
  • Rollentyp
    Rolle mit drehbarer Platte
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde