Menü Suche

Kabeldriller mit Befestigungssockel

Auf Lager

Diese Kabeldriller sind einfach zu nutzen. Legen Sie einfach Ihre Kabel in die Öffnung und drehen Sie die beiden Arme zusammen, um die Befestigung zu sichern. Das klebende Element des Produkts hat eine Haltbarkeit von ca. einem Jahr ab Versanddatum; bei Lagerung in der ungeöffneten Originalverpackung, bei Raumtemperatur und vor Sonnenlicht geschützt.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
20 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Breite Unterteil Länge Unterteil Bohrungsgröße Kompatibler Kabeldurchmesserbereich Befestigungsmethode Kaufen
0,6743 € - 0,6743 € 2840 Auf Lager
19.0 mm
17.0 mm
0,1506 € - 0,1707 € 5065 Auf Lager
19.1 mm
0,1311 € - 0,1578 € 693 Auf Lager
19.0 mm
17.0 mm
0,1807 € - 0,2066 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0 mm
14.0 mm
0,4203 € - 0,4548 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.0 mm
Zum Eindrücken
0,1256 € - 0,152 € 8000 Auf Lager
15.0 mm
Zum Eindrücken
0,3242 € - 0,3515 € 9998 Auf Lager
14.3 mm
Zum Eindrücken
0,2797 € - 0,3454 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.0 mm
25.4 mm
0,1721 € - 0,1922 € 23121 Auf Lager
13.0 mm
25.4 mm
7.6 - 10.2 mm
Klebeband
0,198 € - 0,2209 € 4150 Auf Lager
13.0 mm
25.4 mm
10.2 - 12.7 mm
Klebeband
0,2422 € - 0,299 € 61261 Auf Lager
13.0 mm
25.4 mm
7.6 - 10.2 mm
Klebeband
0,2543 € - 0,314 € 15520 Auf Lager
13.0 mm
25.4 mm
10.2 - 12.7 mm
Klebeband
0,538 € - 0,5825 € 2789 Auf Lager
12.7 mm
25.4 mm
0,5394 € - 0,5853 € 1924 Auf Lager
12.7 mm
25.4 mm
0,4113 € - 0,4113 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.7 mm
25.4 mm
0,3239 € - 0,3999 € 4043 Auf Lager
0,3571 € - 0,4409 € 69922 Auf Lager
0,3401 € - 0,4199 € 10000 Auf Lager
0,1256 € - 0,152 € 11990 Auf Lager
15.0 mm
Zum Eindrücken
0,2625 € - 0,3027 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.2 mm
14.0 mm
Kabeldriller 19.0 mm 21.6 mm 66.0 mm Nylon 6/6 Natur

10175811

Preisbereich
0,6743 € - 0,6743 €

Lagerbestände
2840 Auf Lager
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Kugel
  • Farbe
    Natur
  • Länge Unterteil
    17.0 mm
  • Breite Unterteil
    19.0 mm
  • Gesamthöhe
    66.0 mm
Kabeldriller 17.8 mm 20.3 mm Nylon 6/6 Natur

10011058

Preisbereich
0,1707 € - 0,1506 €

Lagerbestände
5065 Auf Lager
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Bohrung
  • Farbe
    Natur
  • Breite Unterteil
    19.1 mm
  • Gesamthöhe
    64.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabeldriller 17.8 mm 20.3 mm 64.0 mm Nylon 6/6 Natur

10036150

Preisbereich
0,1578 € - 0,1311 €

Lagerbestände
693 Auf Lager
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Kugel
  • Farbe
    Natur
  • Länge Unterteil
    17.0 mm
  • Breite Unterteil
    19.0 mm
  • Gesamthöhe
    64.0 mm
Kabeldriller 5.1 mm 7.6 mm 14.0 mm Nylon 6/6 Natur

10036181

Preisbereich
0,2066 € - 0,1807 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Kugel
  • Farbe
    Natur
  • Länge Unterteil
    14.0 mm
  • Breite Unterteil
    8.0 mm
  • Gesamthöhe
    32.2 mm
Kabeldriller 3.8 mm 6.35 mm 26.7 mm Nylon 6/6 Natur

10171547

Preisbereich
0,4548 € - 0,4203 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Bohrung
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Zum Eindrücken
  • Breite Unterteil
    15.0 mm
  • Gesamthöhe
    33.2 mm
Kabeldriller 10.0 mm 12.0 mm 33.0 mm Nylon 6/6 Natur

10025734

Preisbereich
0,152 € - 0,1256 €

Lagerbestände
8000 Auf Lager
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Bohrung
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Zum Eindrücken
  • Breite Unterteil
    15.0 mm
  • Gesamthöhe
    33.0 mm
Kabeldriller 12.7 mm 15.2 mm 9.5 mm Nylon 6/6 Natur

10171530

Preisbereich
0,3515 € - 0,3242 €

Lagerbestände
9998 Auf Lager
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Bohrung
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Zum Eindrücken
  • Breite Unterteil
    14.3 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E70062
Kabeldriller 17.8 mm 20.3 mm 40.1 mm Nylon 6/6 Natur

10159484

Preisbereich
0,3454 € - 0,2797 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Bohrung
  • Farbe
    Natur
  • Länge Unterteil
    25.4 mm
  • Breite Unterteil
    13.0 mm
  • Gesamthöhe
    40.1 mm
Kabeldriller Klebeband 10.2 mm PA Natur

10011003

Preisbereich
0,1922 € - 0,1721 €

Lagerbestände
23121 Auf Lager
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Bohrung
  • Material Unterteil
    Kleber auf Acrylbasis
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Länge Unterteil
    25.4 mm
Kabeldriller Klebeband 12.7 mm PA Natur

10011027

Preisbereich
0,2209 € - 0,198 €

Lagerbestände
4150 Auf Lager
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Bohrung
  • Material Unterteil
    Kleber auf Acrylbasis
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Länge Unterteil
    25.4 mm
Kabeldriller Klebeband 10.2 mm PA Natur

10010990

Preisbereich
0,299 € - 0,2422 €

Lagerbestände
61261 Auf Lager
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Bohrung
  • Material Unterteil
    Kleber auf Acrylbasis
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Länge Unterteil
    25.4 mm
Kabeldriller Klebeband 12.7 mm PA Natur

10011010

Preisbereich
0,314 € - 0,2543 €

Lagerbestände
15520 Auf Lager
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Bohrung
  • Material Unterteil
    Kleber auf Acrylbasis
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Länge Unterteil
    25.4 mm
Kabeldriller 7.6 mm 10.2 mm 25.4 mm Nylon 6/6 Natur

10175774

Preisbereich
0,5825 € - 0,538 €

Lagerbestände
2789 Auf Lager
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Kugel
  • Farbe
    Natur
  • Länge Unterteil
    25.4 mm
  • Breite Unterteil
    12.7 mm
  • Gesamthöhe
    29.3 mm
Kabeldriller 10.2 mm 12.7 mm 25.4 mm Nylon 6/6 Natur

10175781

Preisbereich
0,5853 € - 0,5394 €

Lagerbestände
1924 Auf Lager
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Kugel
  • Farbe
    Natur
  • Länge Unterteil
    25.4 mm
  • Breite Unterteil
    12.7 mm
  • Gesamthöhe
    32.3 mm
Kabeldriller 17.8 mm 20.3 mm 25.4 mm Nylon 6/6 Natur

10175798

Preisbereich
0,4113 € - 0,4113 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Kugel
  • Farbe
    Natur
  • Länge Unterteil
    25.4 mm
  • Breite Unterteil
    12.7 mm
  • Gesamthöhe
    40.9 mm
Kabeldriller 7.0 mm 10.0 mm PA66 Natur

10246153

Preisbereich
0,3999 € - 0,3239 €

Lagerbestände
4043 Auf Lager
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Kugel
  • Farbe
    Natur
  • Gesamthöhe
    27.5 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Kabeldriller 15.0 mm 20.0 mm Nylon 6/6 Natur

10246177

Preisbereich
0,4409 € - 0,3571 €

Lagerbestände
69922 Auf Lager
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Kugel
  • Farbe
    Natur
  • Gesamthöhe
    40.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Kabeldriller 10.0 mm 15.0 mm Nylon 6/6 Natur

10246160

Preisbereich
0,4199 € - 0,3401 €

Lagerbestände
10000 Auf Lager
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Kugel
  • Farbe
    Natur
  • Gesamthöhe
    35.2 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Kabeldriller 7.6 mm 10.0 mm 30.5 mm Nylon 6/6 Natur

10025727

Preisbereich
0,152 € - 0,1256 €

Lagerbestände
11990 Auf Lager
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Bohrung
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Zum Eindrücken
  • Breite Unterteil
    15.0 mm
  • Gesamthöhe
    37.0 mm
Kabeldriller 11.4 mm 14.0 mm 50.8 mm Nylon 6/6 Natur

10175804

Preisbereich
0,3027 € - 0,2625 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kugelkopftyp
    Kugel
  • Farbe
    Natur
  • Länge Unterteil
    14.0 mm
  • Breite Unterteil
    14.2 mm
  • Gesamthöhe
    50.8 mm