Diese Kabeldriller sind einfach zu nutzen. Legen Sie einfach Ihre Kabel in die Öffnung und drehen Sie die beiden Arme zusammen, um die Befestigung zu sichern.
Seriennummer: SR2043
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Kugelkopftyp | Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser | Gesamthöhe | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10036112 | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Kugel
|
|
1.551 in
39.4 mm
|
||
| 9031 Auf Lager |
Bohrung
|
|
1.752 in
44.5 mm
|
|||
| 7076 Auf Lager |
Kugel
|
1.083 in
27.5 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
|||
| 794 Auf Lager |
Kugel
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.902 in
22.9 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Kugel
|
|
1.201 in
30.5 mm
|
|||
| 2978 Auf Lager |
Kugel
|
|
2.681 in
68.1 mm
|
|||
| 2564 Auf Lager |
Kugel
|
0.65 in
16.5 mm
|
1.327 in
33.7 mm
|
|||
| 15631 Auf Lager |
Kugel
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.484 in
37.7 mm
|
|||
| 3769 Auf Lager |
Kugel
|
|
1.709 in
43.4 mm
|
|||
| 1990 Auf Lager |
Kugel
|
1.563 in
39.7 mm
|
2.929 in
74.4 mm
|
|||
| 109082 Auf Lager |
Kugel
|
1.185 in
30.1 mm
|
2.189 in
55.6 mm
|
|||
| 78 Auf Lager |
Kugel
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Kugel
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| 64385 Auf Lager |
Kugel
|
1.378 in
35.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
|||
| 32796 Auf Lager |
Kugel
|
0.402 in
10.2 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
|||
| 433381 Auf Lager |
Kugel
|
|
2.929 in
74.4 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Kugel
|
|
1.327 in
33.7 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Kugel
|
|
0.902 in
22.9 mm
|
|||
| 2846 Auf Lager |
Kugel
|
|
1.551 in
39.4 mm
|
|||
| 160591 Auf Lager |
Kugel
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
|||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.